winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® – perfekcyjne połączenie instalacji elektrycznych

WINSTA® to system wielowtyków, który jest optymalnie dostosowany do wysokich wymagań instalacji w budynkach. Umożliwia on realizację instalacji elektrycznych na zasadzie połączeń wtykowych, gwarantujących bezpieczeństwo, bezawaryjność i szybkość montażu. Może być również wykorzystywany np. w przemyśle okrętowym, kolejnictwie i innych branżach.

Zalety:

  • ochrona przed błędnym podłączeniem, bez konieczności serwisowania

  • technika zacisku sprężynowego Push-in CAGE CLAMP® umożliwiająca montaż wtykowy przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi

  • bogata oferta wtyków i gniazd, wielowtyków z mocowaniem Snap-in do montażu w obudowie urządzenia, wielowtyków do płytek drukowanych, rozgałęźników, przewodów konfekcjonowanych oraz skrzynek rozdzielczych do realizacji szerokiej gamy aplikacji

  • minimalne wymiary

  • zindywidualizowana i jednoznaczna identyfikacja w formie koloru i nadruku

Wtykowa instalacja elektryczna

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Przyszłość to proste rozwiązania

Wtykowe instalacje elektryczne są jednym z ważniejszych trendów w nowoczesnym budownictwie i zyskują coraz większą popularność wśród projektantów i instalatorów. Dzieje się tak nie bez powodu. Instalacje wtykowe bazują na konfekcjonowanym oprzewodowaniu, które wcześniej zaprojektowano w ustandaryzowanym układzie oraz wyposażono fabrycznie w wielowtyki. Pozostaje więc tylko połączenie odpowiednich elementów na obiekcie dzięki wygodnej opcji plug-and-play. Oszczędza to czas, pozwala uniknąć błędów i upraszcza prace serwisowe.

WINSTA® – zastosowanie

Przejdź do prezentacji w panoramie 3D i zobacz, gdzie stosowany jest system WINSTA®. Poznaj konkretne przykłady zastosowań dla prostych instalacji w biurze i hotelu.

Zrównoważone instalacje WAGO WINSTA®: przyszłość budownictwa modułowego

Wyraźnie widoczna tendencja wzrostu znaczenia budownictwa modułowego i prefabrykowanego w Polsce jest skutkiem kilku czynników.

Przegląd produktów

Odkryj różnorodność wielowtyków WINSTA®

winsta-mini_2000x2000px.jpg

Do ograniczonej przestrzeni: WINSTA® MINI

Instalacja elektryczna w niewielkiej przestrzeni: zmniejszenie wymiarów komponentów wpisuje się w trend miniaturyzacji, zauważalny także w obszarze opraw oświetleniowych LED czy stateczników elektronicznych.

Zalety:

przekrój podłączanych przewodów: do 1,5 mm2prąd znamionowy: 16 AWINSTA®-MINI-special: komponenty do specjalnych zastosowań, np. do AKPiA z indywidualnym oznaczeniemkompaktowe wielowtyki również do płytek drukowanych o rozstawie biegunów 4,4 mm

winsta-midi_2000x2000px.jpg

Maksimum możliwości: WINSTA® MIDI

Duża różnorodność komponentów do szybkiego i bezbłędnego montażu instalacji elektrycznej; dzięki nim można tworzyć elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Zalety:

  • przekrój podłączanych przewodów: do 4 mm2

  • Prąd znamionowy: 25 A

  • 2 zaciski na biegun dające możliwość powielania potencjału lub mostkowania

  • jednoznaczna identyfikacja dzięki możliwości indywidualnego nadruku (opcja) oraz dodatkowym akcesoriom do tworzenia opisów

  • dodatkowo możliwość indywidualnego kodowania

  • wersje od 2- do 7-biegunowej

  • wtykowy montaż opraw oświetleniowych dzięki uniwersalnemu systemowi Linect® oraz wtykowi typu T WINSTA® Linect

winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Do większych mocy: WINSTA® MAXI

Funkcjonalny system do wymagających połączeń: wielowytki sprawdzają się szczególnie przy zasilaniu energią, tym samym znajdują zastosowanie np. w skrzynce rozdzielczej WINSTA®.

Zalety:

  • redukcja spadku napięcia przy przewodach o większych długościach

  • idealne połączenie ze skrzynką rozdzielczą WINSTA®

  • wysoka obciążalność prądowa: przydatna szczególnie przy zasilaniu energią elektryczną

winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Do różnorodnych zastosowań: skrzynki WINSTA®

Skrzynki WINSTA® są przeznaczone do realizacji różnych zadań. Skrzynka rozdzielcza WINSTA® może na przykład poprzez system SMI sterować pracą kilku napędów żaluzji lub służyć do podłączania opraw oświetleniowych w systemie DALI. Taka skrzynka systemowa zapewni realizację różnego typu funkcji rozdzielczych i sterowniczych. Na życzenie klienta możemy zaprojektować i wykonać indywidualną skrzynkę WINSTA® według jego wytycznych.

Zalety:

  • kompaktowe rozwiązanie z odejściami wtykowymi

  • scentralizowana i przejrzysta instalacja elektryczna dzięki skrzynkom WINSTA®

  • dostępne również skrzynki rozdzielcze WINSTA® do samodzielnego wyposażenia

  • skrzynka systemowa WINSTA®: możliwość wyposażenia w komponenty mocowane na szynie TS 35

Dla rozwiązań dostosowanych do potrzeb: konfekcjonowane przewody systemu WINSTA®

Konfekcjonowane przewody są dostępne dla wielu produktów z systemu wielowtyków WINSTA®. W ofercie można znaleźć duży wybór różnych typów i długości przewodów. Ponadto na życzenie klienta możliwe jest stworzenie indywidualnych rozwiązań, dokładnie dopasowanych do danej aplikacji. Indywidualne rozwiązania są również dostarczane w postaci gotowej do montażu, co pozwala na ich proste zainstalowanie na zasadzie plug-and-play na obiekcie.

Zalety:

  • produkty gotowe do montażu: szybka i prosta instalacja na obiekcie

  • mniej odpadów: rozwiązania „szyte na miarę” zapobiegają marnowaniu przewodów

  • oszczędność czasu: brak konieczności obróbki przewodów na obiekcie

winsta-rund_2000x2000px.jpg

Do rur elektroinstalacyjnych lub przewlekania przez okrągłe otwory: WINSTA® RD

Okrągłe wielowtyki idealnie nadają się do instalacji w rurach, np. w budownictwie z elementów prefabrykowanych. Konfekcjonowane przewody wchodzące w skład tej grupy pasują do przyjętych typoszeregów otworów i rur instalacyjnych.

Zalety:

  • przekrój podłączanego przewodu do 2,5 mm2

  • prąd znamionowy: 16 A/20 A

  • portfolio obejmujące 3- i 4-biegunowe przewody konfekcjonowane o średnicy zewnętrznej 17,5 mm, łączone na zasadzie plug & play

  • wtykowe połączenie z elementami instalacji elektrycznej dzięki specjalnym adapterom w puszkach elektroinstalacyjnych



winsta-knx_2000x2000px.jpg

Do standaryzowanej magistrali: WINSTA® KNX

Rozwiązanie do standaryzowanych systemów automatyki budynkowej i przemysłowej, takich jak KNX, LON® lub ETHERNET.

Zalety:

  • do niskich napięć do 50 V

  • prąd znamionowy: 3 A

  • małe wymiary, standaryzowane czoła wielowtyków

  • dwa różne systemy kodowania zapewniające indywidualną realizację ochrony przed błędnym wetknięciem

winsta-idc_2000x2000px.jpg

Maksymalna elastyczność: WINSTA® IDC

Do zasilania np. rozdzielnic podłogowych można użyć płaskich przewodów o przekrojach od 1,5 mm2 do 16 mm2 oraz przeznaczonych do nich komponentów łączeniowych, które można łączyć z wielowtykami WINSTA® MIDI i WINSTA® KNX.

Zalety:

  • moduły zasilające i odejściowe WINSTA® IDC podłączane w dowolnym miejscu płaskiego przewodu poprzez obrót elementu nacinającego na każdym biegunie

  • przeznaczone do przewodów zasilających i komunikacyjnych lub ich kombinacji

  • łatwa instalacja bez konieczności przerywania przewodu, dzięki wygodnej technice zacisku nacinającego izolację (IDC)

Nowości produktowe

Łatwe zabezpieczanie połączeń wtykowych

Stabilne mocowanie połączeń swobodnych za pomocą adaptera montażowego WINSTA®

Wraz z nowym uchwytem montażowym dla serii 770 i 771 WAGO oferuje idealne rozwiązanie dla pewnego unieruchomienia połączeń swobodnych. Adapter montażowy WINSTA® dla wielowtyków od 2- do 5-biegunowych zapewnia stabilne mocowanie z możliwością łatwego demontażu. Do przytwierdzenia adaptera do panelu można użyć śrub o gwincie do M5 lub narzędzi do bezpośredniego montażu ze standardowymi mocowaniami. Adapter może być również montowany do korytek oraz kanałów kablowych.

Zalety:

  • montaż połączeń wtykowych w ustalonej pozycji

  • redukcja drgań w połączeniu wtykowym

  • eliminacja uszkodzeń elementów wielowtyku i przewodów

  • szybki montaż i łatwa wymiana wcześniej zamontowanych przewodów

Numer katalogowy: 770-310

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: