Przyszłość to proste rozwiązania

Wtykowe instalacje budynkowe


Wtykowe instalacje elektryczne są jednym z ważniejszych trendów w nowoczesnym budownictwie i zyskują coraz większą popularność wśród projektantów i instalatorów. Dzieje się tak nie bez powodu. Instalacje wtykowe bazują na konfekcjonowanym oprzewodowaniu, które wcześniej zaprojektowano w ustandaryzowanym układzie oraz wyposażono fabrycznie w wielowtyki. Pozostaje więc tylko połączenie odpowiednich elementów na obiekcie dzięki wygodnej opcji plug-and-play. Oszczędza to czas, pozwala uniknąć błędów i upraszcza prace serwisowe.


Korzyści:

  • szybki montaż wszystkich elementów instalacji elektrycznej za pomocą technologii plug-and-play

  • eliminacja błędów montażowych dzięki ochronie przed błędnym połączeniem

  • energia elektryczna tam, gdzie jest potrzebna: struktura układu sieci oraz prowadzenia przewodów pozwala na wygodne rozmieszczanie punktów zasilania

  • najwyższe bezpieczeństwo systemu dzięki fabrycznie konfekcjonowanym i przetestowanym przewodom



Czym są wtykowe instalacje elektryczne?

Wtykowe instalacje elektryczne to nowoczesna forma prefabrykowanych instalacji w technologii plug-and-play. System składa się z wielu różnych komponentów oraz konfekcjonowanych przewodów i jest projektowany przed fazą instalacji, zgodnie z konkretnym zastosowaniem, aby następnie zostać ułożonym i połączonym za pomocą wielowtyków na obiekcie. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami instalacje wtykowe zawierają wszystkie wymagane elementy, aż po gniazdko końcowe włącznie, i mogą być realizowane na obiekcie w rekordowo krótkim czasie przy 100-procentowej ochronie przed błędnym połączeniem.

Gdzie się je stosuje?

Instalacje wtykowe sprawdzają się zwłaszcza w typowych budynkach użyteczności publicznej, takich jak biurowce, szpitale, szkoły, żłobki, domy opieki czy centra handlowe, w których wymagany jest powtarzalny układ instalacji elektrycznej dla modułowej zabudowy pomieszczeń. Typowe zastosowania to instalacje oświetleniowe w sufitach podwieszanych, instalacje elektryczne w kanałach ściennych i ścianach gipsowo-kartonowych oraz rozdzielnice systemowe i zasilające puszki podłogowe montowane w podłogach technicznych.

Jakie mają zalety?

Dzięki wcześniejszemu zaprojektowaniu instalacji oraz ujednoliconemu sposobowi montażu na obiekcie, realizowana instalacja elektryczna pozwala na terminowe ukończenie prac budowlanych. Czas montażu oraz eliminacja błędów są zredukowane do minimum, co pozwala na ukończenie projektów do 70% szybciej i ograniczenie kosztów całkowitych nawet o 30%.. Mechaniczne kodowanie wielowtyków, jak również kodowanie kolorystyczne, dodatkowo upraszczają montaż, czyniąc instalację niezawodną i bezbłędną. Zintegrowanie systemów magistralowych, takich jak DALI do sterowania oświetleniem lub SMI do systemów sterowania roletami okiennymi, również nie stanowi żadnego problemu.

Plusy rozwiązania

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1125.jpg

Przyszłość to uniwersalność!

Bardziej cyfrowy, zautomatyzowany i uniwersalny: wymagania stawiane budynkom i ich instalacjom ciągle rosną. W związku z tym od projektantów i instalatorów oczekuje się nowych umiejętności i większych kompetencji. Instalacje wtykowe pomagają nadążyć za nowymi wyzwaniami, ponieważ są optymalnie dostosowane do wysokich wymagań stawianych instalacjom w budynkach: dzięki systemowi wielowtyków można łatwo połączyć instalację i automatykę oraz zamiast zaciskać przewody zamontować je wtykowo w nowoczesny sposób – szybko, bezpiecznie i bezbłędnie.

MM-34671_GWA_WINSTA_Beleuchtung_2000x1125

Przyszłość to zrównoważony rozwój!

Sposób projektowania budynków ciągle ewaluuje. Dzięki temu stają się one bardziej przyjazne dla środowiska, trwalsze, a ich wartość wzrasta. Budynki z założenia charakteryzują się długim okresem użytkowania, dużym zużyciem energii, masowym natężeniem przepływu oraz wymagają dużej ilości materiałów. Dlatego nowe koncepcje budowlane, takie jak budownictwo seryjne, które wykorzystuje mniejszą ilość materiałów i jest bardziej przyjazne dla środowiska, oferują ogromny potencjał oszczędności energii i zasobów. Systemy łączone wtykowo są optymalnie dostosowane do zrównoważonych i oszczędzających zasoby instalacji budowlanych. Dzięki nim można precyzyjnie zaplanować i przygotować instalację – oszczędzając czas i cenne materiały.

MM-34671_GWA_WINSTA_GettyImages-465650073_Komposition_2000x1125.jpg

Przyszłość to cyfryzacja!

Rozważne projektowanie i cyfrowe modelowanie: cyfryzacja oferuje coraz to nowe możliwości także w sektorze budowlanym i jest nie tylko motorem napędowym dla systemów inteligentnych budynków, ale także dla optymalizacji procesów. Metody planowania, takie jak BIM, przesuwają coraz więcej etapów procesu do faz początkowych. Celem jest spójny, wydajny proces. Wtykowa instalacja elektryczna to doskonały sposób na osiągnięcie spójności od planowania aż po dokumentację (zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0). Ponieważ systemy wielowtyków można z wyprzedzeniem optymalnie zaplanować i udokumentować, a następnie szybko, bezpiecznie i bezbłędnie zamontować.

Standaryzacja za pomocą wtykowych instalacji elektrycznych to idealna odpowiedź na wymagania rynku w kontekście cyfryzacji.



Daniel Wehmeier, Head of Market Management for Buildings at WAGO

Instalacja wtykowa kontra konwencjonalna

Montaż instalacji wtykowych wyraźnie góruje nad konwencjonalnymi rozwiązaniami, gdyż zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Powód: systemy wielowtyków bazują na prefabrykacji i tym samym pomagają rozwiązać problem coraz większej presji czasu przy realizacji prac na obiektach. Instalacja jest ponadto dokładnie planowana z wyprzedzeniem. Na miejscu pozostaje tylko połączyć ze sobą wszystkie elementy. Ponadto może się tym zajmować przeszkolony personel, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych pracowników w celu szybszej realizacji projektu instalacji.

Plug-and-play!

Ciągłość od źródła zasilania do urządzenia odbiorczego: przy wykonywaniu instalacji elektrycznych szczególnie czasochłonne jest podłączanie punktów zasilających. Dlatego instalacja wtykowa zapewnia największą oszczędność czasu właśnie wtedy, gdy projektowanie odbywa się konsekwentnie zgodnie z koncepcją wtykową – oznacza to, że punkty odbiorcze, rozdzielnice systemowe i inne urządzenia mają również wtykowe przyłącze zasilania. Tę zaletę dostrzegli również producenci wyłączników, gniazd, opraw oświetleniowych, puszek podłogowych itp. W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności wszystkich produktów i komponentów producenci tacy jak na przykład nasi partnerzy systemu WINSTA® wyposażają fabrycznie swoje produkty w odpowiednie wielowtyki. W ten sposób wszystkie elementy można szybko i bezpiecznie połączyć ze sobą na obiekcie.

Wtykowe instalacje elektryczne w praktyce

Wtykowe instalacje elektryczne nadają się optymalnie do stosowania w budownictwie infrastrukturalnym, gdzie wymagany jest powtarzalny układ instalacji elektrycznej dla modułowej zabudowy pomieszczeń.
Umożliwia to stosowanie gotowych rozwiązań systemowych, np. w biurowcach, hotelach, szkołach i uczelniach, szpitalach oraz placówkach opiekuńczych.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.