MM-487845  3D Group Picture picoMAX System + eCOM (2000x2000).jpg

picoMAX® – system kompaktowych wielowtyków


picoMAX® wykorzystuje siłę nacisku jednej sprężyny ze stali chromoniklowej, i to w dwojaki sposób – do przyłączenia przewodu oraz wytworzenia styku z pinem stykowym. Dzięki temu picoMAX® jest jeszcze bardziej kompaktowy niż inne systemy wielowtyków i wyznacza nowe standardy dla połączeń „przewód-płytka“, „płytka-przewód“ i „przewód-przewód“, oraz dla przejść przez obudowę.


Zalety:

  • kompaktowa budowa – oszczędność miejsca, nawet do 30%

  • niezwykle uproszczona technika łączeniowa

  • niezawodny styk -– także przy wyższych temperaturach otoczenia, dzięki specjalnej konstrukcji, innowacyjnej technice zacisku sprężynowego i materiałowi izolacyjnemu nowej generacji

  • odporność na wibracje do 20g przy połączeniach przewód-płytka, dzięki wbudowanej blokadzie i niemal całkowitemu zagłębieniu gniazda we wtyku

  • możliwość pomiaru, dzięki otworom pomiarowym od strony podłączania przewodów

Umów się na rozmowę z naszym doradcą

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach do PCB lub dobrać najlepsze rozwiązanie do swojej aplikacji?

Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Poznaj zalety wielowtyków picoMAX®

Obejrzyj film i dowiedz się o zaletach wielowtyków picoMAX®,np.:

  • zintegrowany mechanizm blokujący

  • podwójne zastosowanie sprężyny ze stali chromoniklowej

  • płytka odciążająca z suwakiem zwalniającym

Najważniejsze cechy

Produkty z rodziny picoMAX®

Najprostszy sposób realizacji połączeń wtykowych na płytkach drukowanych

picoMAX® eCOM jest jeszcze bardziej ekonomicznym i kompaktowym wariantem bez obudowy wtyku, do tworzenia wtykowych połączeń na płytce drukowanej. Dla rastra 3,5 mm, 5,0 mm i 7,5 mm są dostępne gniazda do bezpośredniego lutowania na płytce drukowanej, pozwalające na tworzenie ekonomicznych aplikacji.

Zalety:

  • uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodów

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • dostępne złączki do płytek drukowanych o konstrukcji prostej i kątowej

  • do przewodów o przekrojach od 0,2 do 1,5 mm2 (3.5) oraz od 0,2 do 2,5 mm2 (5.0, 7.5)

  • bezpośrednie lutowanie kompletnego wielowtyku dzięki wystającym pinom lutowniczym

  • możliwość wyciągnięcia elementu z płytki drukowanej (jak w przypadku wielowtyku) w trakcie czynności serwisowych

  • wykorzystanie mniejszej powierzchni płytki drukowanej dzięki możliwości łączenia w grupy kilku komponentów o różnej liczbie biegunów, bez utraty rastra



picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Idealne połączenie dla sygnałów

picoMAX® 3.5: wielowtyki do płytek drukowanych o rastrze 3,5 mm do przewodów o przekrojach do 1,5 mm2 i prądów znamionowych do 10 A

Zalety:

  • uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodów

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • możliwość podłączenia przewodów przy wetkniętym lub niewetkniętym gnieździe

  • zintegrowana blokada zapobiegająca przypadkowemu rozłączeniu



picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

Optymalne zasilanie

picoMAX® 5.0 i 7.5: wielowtyki do płytek drukowanych o rastrze 5,0 i 7,5 mm do przewodów o przekrojach do 2,5 mm2 i prądów znamionowych do 16 A

Zalety:

  • uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodów

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • możliwość podłączenia przewodów przy wetkniętym lub niewetkniętym gnieździe

  • możliwość pomiaru od strony płaszczyzny podłączania przewodów – pomiar dotykowy

  • zintegrowana blokada zapobiegająca przypadkowemu rozłączeniu



W praktyce

MM-493063_GWA_Reference-Thermokon_Deckelgeschl_2000x1125.jpg

Od czujników po systemy sterowania budynkiem

Optymalne i energooszczędne monitorowanie warunków klimatycznych w budynkach wymaga odpowiednich czujników. Mierzą one temperaturę, wilgotność i inne parametry, umożliwiając właściwe sterowanie w celu uzyskania odpowiedniej atmosfery w pomieszczeniu. Aby zasilić czujniki napięciem i przekazać mierzone parametry, potrzebna jest odpowiednia technika podłączania płytek drukowanych.

Maksymalna niezawodność przez 365 dni w roku

W systemach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa wszystkie komponenty muszą zawsze działać niezawodnie. Dotyczy to także techniki podłączania płytek drukowanych. Złączki i wielowtyki do płytek drukowanych przesyłają istotne sygnały, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych systemów.

picomax_2000x1125px.jpg

Wszystkie produkty

Odkryj pełen asortyment produktów z rodziny picoMAX®

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: