MM-478659 I 3D Handling picture picoMAX (2000x2000).png

picoMAX® eCOM – złączka czy wielowtyk?


Kompletny wielowtyk lutowany jak złączka do PCB

picoMAX® eCOM jest jeszcze bardziej kompaktowym wariantem rodziny picoMAX®. Wielowtyk, składający się z gniazda i osadzonych w nim kołków lutowniczych, jest lutowany bezpośrednio na płytce drukowanej. Po procesie lutowania gniazdo możemy swobodnie odłączać od płytki.
picoMAX® eCOM występuje w rastrach 3,5 mm, 5,0 mm i 7,5 mm, co pozwala na dobór złącz pod względem gabarytów, podłączanych przekrojów przewodów, prądów i napięć znamionowych zgodnie z wymogami aplikacji.

Zalety:

  • Kompaktowa budowa - oszczędność miejsca nawet do 30%

  • Uniwersalny zacisk Push-in CAGE CLAMP® pozwala na wtykowy montaż przewodów

  • Efektywne wykorzystanie powierzchni - montaż sąsiadujący bez utraty rastra

  • Idealny do zautomatyzowanych procesów montażu – dostarczany w opakowaniu tape and reel

  • Doskonale sprawdza się przy podłączaniu czujników, sensorów i zadajników



Umów się na rozmowę z naszym doradcą

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach do PCB lub dobrać najlepsze rozwiązanie do swojej aplikacji?

Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Obejrzyj wideo i dowiedz się więcej o zaletach picoMAX® eCOM

Najważniejsze cechy

z-pinami-kątowymi-2000x1125.png

Z pinami kątowymi

Z pinami prostymi

w-rolce-2000x1125.png

W taśmie do montażu automatycznego

picoMAX® - system kompaktowych wielowtyków

Dowiedz się więcej o wielowtykach z rodziny picoMAX®

Poznaj pełna ofertę produktów picoMAX® eCOM

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: