MM-513849_3d_group_picture_PCB_with_Lever (2000x2000).png

Złącza i wielowtyki z dźwignią do PCB

Więcej mocy na płytce drukowanej

Tendencja do tworzenia coraz mniejszych komponentów stawia przed energoelektroniką nowe wyzwania. Podwyższona gęstość mocy powstała na skutek połączenia toru sygnałowego i poziomu mocy na płytce drukowanej ma swój wpływ także na technikę podłączania. Złącza i wielowtyki do PCB muszą mieć kompaktowe wymiary i niezawodnie przewodzić prądy o dużych wartościach oraz działać niezawodnie w trudnych warunkach.

Wyposażone w dźwignie złącza i złączki do PCB oraz wielowtyki muszą sprostać różnorodnym wymaganiom – jak np. zastosowaniom w coraz mniejszych maszynach, systemach i urządzeniach, czy też w wymagających warunkach. WAGO oferuje szeroką gamę produktów, od kompaktowych złączy i wielowtyków z dźwignią do PCB po produkty dla energoelektroniki. Dźwignia umożliwia łatwe oprzewodowanie na obiekcie. Możliwość beznarzędziowego montażu urządzeń ma szczególne znaczenie w trudno dostępnych przestrzeniach. Jednoznaczne położenie dźwigni zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo – instalator od razu wie, czy zacisk jest otwarty czy zamknięty. Gdy dźwignia jest podniesiona, zacisk jest otwarty, a gdy jest opuszczona, zacisk jest zamknięty.


Korzyści:

  • bogate portfolio dla przekrojów od 0,14 do 25 mm2

  • beznarzędziowe podłączanie przewodów dzięki dźwigni

  • beznarzędziowy montaż wtykowy przewodów za pomocą zacisku Push-in CAGE CLAMP®

  • poziome i pionowe podejście przewodem względem płytki drukowanej

  • możliwość pomiaru pod kątem 0° i 90° względem płaszczyzny montażu przewodu



Umów się na rozmowę z naszym doradcą

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach do PCB lub dobrać najlepsze rozwiązanie do swojej aplikacji?

Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Przegląd produktów

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Złączki i złącza do PCB z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® i dźwigniami

Złączki i złącza do PCB z dźwigniami z serii 2601, 2604, 2606 i 2616 umożliwiają beznarzędziowe podłączanie urządzeń. Zastosowany w złączkach zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką. Ponadto kompaktowe wymiary pozwalają na oszczędność miejsca na płytce drukowanej. Do podłączania przewodów nie są potrzebne narzędzia, bo dzięki dźwigni można szybko i wygodnie realizować oprzewodowanie. Jej położenie jednoznacznie wskazuje, czy zacisk jest otwarty (dźwignia jest otwarta), czy zamknięty (dźwignia zamknięta). Zapewnia to bezpieczeństwo przy podłączaniu urządzeń. Dodatkowo słyszalne jest kliknięcie, gdy dźwignia się bezpiecznie zamyka. Przewód można podłączać poziomo lub pionowo względem płytki drukowanej, co umożliwia pomiar pod kątem 0° lub 90° względem płaszczyzny podłączania przewodów.

Korzyści:

  • większa wygoda i niezawodność przy realizacji oprzewodowania

  • intuicyjna obsługa dzięki wykorzystaniu dźwigni, bez użycia innych narzędzi montażowych

  • bezpieczne połączenie dzięki prostym w obsłudze zaciskom

  • jednoznaczne położenie dźwigni (otwarta/zamknięta)

MM-39768_DE_Coverstory elektronik 24-2021_2000x666

Wygodny montaż złącz do PCB dzięki systemowi wielowtyków

Wielowtyki z dźwigniami do wszystkich klas wydajności: MCS MINI, MCS MAXI 6 i MCS MAXI 16 obejmują zakres przekrojów przewodów od 0,14 do 25 mm². Nic dziwnego, że każdej aplikacji, do małych przestrzeni czy do wyższych mocy, mamy w ofercie odpowiednie wielowtyki do PCB. Dzięki dźwigni można intuicyjnie oprzewodować urządzenia bez użycia narzędzi.

Korzyści:

  • intuicyjna obsługa dzięki dźwigni, bez używania narzędzi montażowych

  • stabilizacja przewodów poprzez płytki odciążające (opcja)

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką za pomocą zacisku Push-in CAGE CLAMP®

  • kodowanie i zaczepy ryglujące (opcja)

To może cię zainteresować

Twoja misja: Pełna moc – zero kompromisów

W świecie energoelektroniki nie ma miejsca na błędy. Z WAGO wchodzisz do gry z pełnym zestawem power-upów: bezpieczne przesyłanie wysokich prądów, optymalizacja procesów i innowacje, które wynoszą Twój projekt na wyższy poziom. Od planowania po perfekcyjne połączenie – jesteśmy Twoim partnerem w każdej misji.

Akcesoria

Adapter montażowy – stabilny i bezpieczny montaż na szynie oraz na panelu.

Kiedy potrzebne jest pewne i elastyczne mocowanie przewodów, sięgnij po adaptery montażowe do systemów wielowtyków z dźwigniami do płytek drukowanych MCS MAXI 6 i 16. Zamocuj swobodne połączenia przewodów o przekrojach nawet do 25 mm2 na szynie montażowej (TS 35) lub na panelu.

Środkowy zaczep ryglujący i płytki odciążające przewody – najwyższe bezpieczeństwo na niewielkiej przestrzeni

Maksymalne bezpieczeństwo i wygodna obsługa, nawet w najmniejszych przestrzeniach – takie zalety w wielowtyku MCS MAXI 16 z serii 832 gwarantuje środkowy zaczep ryglujący oraz płytka odciążająca przewody.

MM-17016_2000x1125.jpg

Zaczepy ryglujące – maksymalne bezpieczeństwo przy optymalnym wykorzystaniu miejsca

Maksymalne bezpieczeństwo na minimalnej przestrzeni i większa elastyczność przy projektowaniu urządzeń – to właśnie oferują trzy rodzaje zaczepów ryglujących do systemu wielowtyków do PCB MCS MAXI 6. Dzięki temu konstruktorzy elektroniki mają zawsze do dyspozycji możliwość optymalnego ryglowania, co pozwala na ochronę układu wielowtyków aplikacji przed niezamierzonym rozłączeniem.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki