Produkty

Pewne mocowanie, wszechstronne zastosowanie

  • 10/14/2020
  • Zalety produktu:

    • bezpieczne i przejrzyste mocowanie wielowtyków

    • intuicyjna obsługa zapewniająca szybki i łatwy montaż

    • montowany fabrycznie lub do nabycia osobno w dziale akcesoria

    • numer katalogowy: 831-1032 i 832-1032



    Zabezpiecz swobodne połączenia przewodów dzięki adapterowi montażowemu do systemu wielowtyków MCS MAXI 6 i 16 z dźwignią

    Elastyczne, ale pewne mocowanie? To sprzeczność sama w sobie, a jednak jest to możliwe. Najlepszym tego przykładem są nowe adaptery montażowe do systemów wielowtyków MCS MAXI 6 i 16 z dźwignią do płytek drukowanych.

    Łatwe mocowanie w dowolnej aplikacji

    Jako pierwsze na rynku adaptery montażowe umożliwiają proste zamocowanie swobodnych połączeń przewodów o przekrojach nawet do 25 mm2 na szynie montażowej (TS 35) lub na panelu.

    Obsługa adaptera montażowego jest łatwa i intuicyjna. Zarówno mocowanie wielowtyku w adapterze, jak i montaż lub demontaż całego układu na szynie nie zajmują wiele czasu i są niezwykle proste. Takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko podczas prefabrykacji urządzeń w fabryce, lecz także w miejscu eksploatacji – ponieważ połączenie wtykowe pozwala w wygodny sposób łączyć ze sobą modułowe zespoły funkcyjne na obiekcie. Redukuje to nakłady związane z oprzewodowaniem oraz eliminuje ryzyko błędnego połączenia.

    Maksymalna elastyczność

    Kolejną zaletą produktu jest jego elastyczność. Adaptery montażowe pozwalają mocować zarówno gniazda jak i wtyki. W zależności od wymagań można zastosować kilka adapterów, co zapewni maksymalną stabilność. Ponadto adaptery montażowe są zaprojektowane w taki sposób, że nie zwiększają szerokości wielowtyków. Nie ma więc obawy, że zajmą dodatkową przestrzeń.

    Adaptery montażowe są dostępne osobno jako akcesoria lub mogą być zamontowane fabrycznie. Są doskonałym uzupełnieniem wielowtyków, również do płytek drukowanych – do zasilania stacjonarnych lub mobilnych jednostek sterujących, stacji ładowania elektroniki, czy też do intuicyjnego łączenia modułowych zespołów funkcyjnych z wielowtykami typu Push-in z dźwignią.

    Przegląd produktów

    gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 5-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary
    Nr kat. 832-1105/037-000

    gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 5-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary

    wtyk 1-przewodowy; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 3-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary
    Nr kat. 832-1203

    wtyk 1-przewodowy; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 3-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary

    gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 2-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary
    Nr kat. 832-1102/037-000

    gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 2-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary

    gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 3-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary
    Nr kat. 832-1103

    gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 3-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej:

    Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.