Seria 832

Wyjątkowo poręczne: wielowtyki do PCB z dźwignią

Tego jeszcze nie było: wielowtyki z dźwignią do energoelektroniki. Użytkownik może podłączać do nich przewody do 25 mm2 bez użycia narzędzi. Nowa rodzina wielowtyków MCS MAXI 16 jest rozszerzeniem MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) firmy WAGO.

Nowe wielowtyki są dostępne w dwóch wariantach (Wire-to-Wire i Wire-to-Board), każdy w wersji od 2- do 6-biegunowej, do przekroju nominalnego 16 mm2, napięcia znamionowego do 1 000 V i prądu do 76 A (IEC). Technika zacisku Push-in CAGE CLAMP® jest przeznaczona do wszystkich rodzajów przewodów i umożliwia montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejkami. Nowe wielowtyki MCS MAXI 16 zapewniają znaczną oszczędność miejsca – można podłączać przewody jednodrutowe i linkowe o przekroju o jeden stopień wyższym (25 mm ) niż przekrój znamionowy.

Zalety ułatwiające oprzewodowanie:



  • intuicyjna i beznarzędziowa obsługa dzięki zintegrowanej dźwigni

  • wewnętrznie zlokalizowany system kodowania niekomplikujący kształt czoła wielowtyku

  • szybka możliwość zmiany kodowania także połączonych elementów

  • opcjonalnie zintegrowana blokada zapobiegająca nieumyślnemu rozłączeniu

  • 100-procentowa ochrona przed błędnym wetknięciem



To takie proste

Stabilnie zatrzaśnięta dźwignia pozwala rozpoznać stan załączenia (położenie otwarte/zamknięte). Ponadto przy zamykaniu zacisku siła otwartej sprężyny powoduje, że dźwignię można łatwo zamknąć. Dzięki temu zapewniany jest odpowiedni styk.

Oto najważniejsze zalety nowych złączy w skrócie:

  • pierwsze wielowtyki do PCB do energoelektroniki, wyposażone w dźwignię otwierającą i zamykającą zacisk

  • łatwe oprzewodowanie bez użycia narzędzi

  • do napięć maks. 1 000 V i prądów maks. 76 A

  • zintegrowane zaślepki chroniące przed dotykiem bezpośrednim, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo użytkownika

Przegląd produktów

gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 4-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary
Nr kat. 832-1104/037-000

gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 4-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary

wtyk THT; pin lutowniczy 1,2 x 1,2 mm; konstrukcja kątowa; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; raster 10,16 mm; 3-bieg.; jasnoszary
Nr kat. 832-3623

wtyk THT; pin lutowniczy 1,2 x 1,2 mm; konstrukcja kątowa; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; raster 10,16 mm; 3-bieg.; jasnoszary

wtyk THT; pin lutowniczy 1,2 x 1,2 mm; konstrukcja kątowa; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; raster 10,16 mm; 6-bieg.; jasnoszary
Nr kat. 832-3646

wtyk THT; pin lutowniczy 1,2 x 1,2 mm; konstrukcja kątowa; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; raster 10,16 mm; 6-bieg.; jasnoszary

wtyk THT; pin lutowniczy 1,2 x 1,2 mm; konstrukcja kątowa; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; raster 10,16 mm; 5-bieg.; jasnoszary
Nr kat. 832-3625

wtyk THT; pin lutowniczy 1,2 x 1,2 mm; konstrukcja kątowa; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; raster 10,16 mm; 5-bieg.; jasnoszary

wtyk THT; pin lutowniczy 1,2 x 1,2 mm; konstrukcja kątowa; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; raster 10,16 mm; 4-bieg.; jasnoszary
Nr kat. 832-3644

wtyk THT; pin lutowniczy 1,2 x 1,2 mm; konstrukcja kątowa; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; raster 10,16 mm; 4-bieg.; jasnoszary

wtyk 1-przewodowy; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 4-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary
Nr kat. 832-1204

wtyk 1-przewodowy; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 4-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Produkty do energoelektroniki

Dzięki naszym kompaktowym, niezawodnym listwom zaciskowym i wielowtykom, technika połączeń spełnia najwyższe wymagania.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

Technika podłączania z zaciskiem Push-In i dźwignią na płytce drukowanej

Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.