Prostota i niezawodność w trudnych warunkach

Złącza do PCB w automatyce przemysłowej

  • 11/12/2025
  • Złącza i wielowtyki WAGO do PCB łączą w sobie:

    • kompaktowe wymiary

    • wysoką obciążalność prądową

    • łatwość montażu bez użycia narzędzi

    • swobodę projektowania układów elektronicznych



    Współczesna automatyka przemysłowa dynamicznie się rozwija, a układy elektroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach ulegają ciągłej miniaturyzacji. Przykładem może być sterowanie silnikiem: tam, gdzie stosowano rozbudowane układy stycznikowo-przekaźnikowe, dziś wystarcza kompaktowa jednostka składająca się z silnika, przekładni oraz falownika.

    Ten trend dotyczy również elektroniki napędowej, w której rosnąca gęstość komponentów na płytkach drukowanych oraz potrzeba separacji sygnałów sterujących od obwodów mocy wymagają nowoczesnych rozwiązań połączeniowych. Złącza do PCB muszą sprostać wysokim wymaganiom technicznym, zachowując jednocześnie kompaktowe wymiary i niezawodność działania, nawet w warunkach wibracji, skrajnych temperatur czy ograniczonej przestrzeni montażowej.

    Niezawodna technika Push-in CAGE CLAMP®

    Złącza i wielowtyki WAGO do PCB są doskonale dostosowane do potrzeb konstruktorów elektroniki. Oferta obejmuje złącza do przekrojów znamionowych od 1,5 do 16 mm², o parametrach do 1000 V i 76 A, co pozwala na ich zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji: od zasilaczy i falowników po skrzynki rozdzielcze i sterowniki.

    Złącza są wyposażone w sprawdzoną technikę zacisku sprężynowego Push-in CAGE CLAMP®, co zapewnia bezpieczne i szybkie połączenia dla wszystkich typów przewodów stosowanych w przemyśle. Projektanci, którzy wybiorą wielowtyki lub złącza WAGO do PCB, korzystają z możliwości bezpośredniego podłączania przewodów jednodrutowych i linkowych, również z tulejkami. Umożliwia to wykonanie oprzewodowania w krótkim czasie, nawet na obiekcie.

    Oszczędność miejsca i elastyczność w projektowaniu

    Jedną z kluczowych zalet złączy WAGO do PCB jest możliwość podłączania przewodów o przekroju większym niż przekrój znamionowy złącza. W ten sposób na przykład zasilacze, skrzynki rozdzielcze lub falowniki mogą pracować z wyższymi obciążeniami, przy łączeniu przewodami linkowymi. Do połączenia z przewodem 10 mm² wystarczy więc złącze 6 mm² do PCB, a standardowo należałoby użyć złącza 16 mm². Oszczędność miejsca na płytce drukowanej wynosi więc ponad 55%.

    Szybki montaż i wygodna obsługa

    Seria złączy do PCB z dźwignią (2601, 2602, 2604, 2606, 2616) oraz wielowtyków z dźwignią (2734, 2231, 2721, 831, 832) została zaprojektowana z myślą o intuicyjnej i prostej obsłudze.

    Dźwignia w złączach nie tylko ułatwia montaż, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, ale również minimalizuje ryzyko błędów. Jej konstrukcja pozwala na łatwe zamknięcie zacisku nawet przy ograniczonej sile, a wyraźne pozycje „otwarta/zamknięta” zwiększają bezpieczeństwo i przejrzystość procesu instalacji.

    Złącza wyposażone w dźwignię mają jeszcze jedną zaletę konstrukcyjną: w stanie otwartym dźwignia jest ustawiona pod kątem 60° do złącza, co umożliwia prostą obsługę nawet wtedy, gdy przewody są podłączane pionowo do płytki drukowanej. W tym przypadku otwarta dźwignia nie opiera się o płytkę drukowaną, dzięki czemu można wygodniej obsługiwaćzacisk, minimalizując jednocześnie ryzyko uszkodzenia płytki. Dodatkowo takie rozwiązanie pozostawia więcej przestrzeni montażowej dla innych elementów.

    Umów się na rozmowę z naszym doradcą

    Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach do PCB lub dobrać najlepsze rozwiązanie do swojej aplikacji?

    Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.