MM-445327_3d_group_picture_ IC_LPS_LPK_C2_2000x1500

Złącza i wielowtyki do PCB

Różne zastosowania wymagają różnych rozwiązań. Dlatego WAGO oferuje szeroki wybór złączy i wielowtyków do PCB. Dzięki różnym technikom łączeniowym z wykorzystaniem zacisku sprężynowego zrealizujesz wszystkie zadania, czy to w zakresie układów napędowych, systemów sterowania czy instalacji oświetleniowych.


Korzyści:

  • bogactwo wariantów

  • łatwa i bezpieczna obsługa

  • trwałe mocowanie przewodu dzięki technice zacisku sprężynowego

  • oszczędność czasu dzięki montażowi wtykowemu przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką do zacisku Push-in CAGE CLAMP® i PUSH-WIRE®

  • optymalna integracja z procesem produkcyjnym dzięki wariantom do lutowania ręcznego/na fali (THT) i w technologii Reflow (THR i SMT)



Umów się na rozmowę z naszym doradcą

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach do PCB lub dobrać najlepsze rozwiązanie do swojej aplikacji?

Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Przegląd produktów

Poznaj naszą ofertę wielowtyków oraz złącz i złączek do PCB

MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

Złącza i wielowtyki z dźwignią do PCB

Wyposażone w dźwignie złącza i złączki do PCB oraz wielowtyki muszą sprostać różnorodnym wymaganiom – jak np. zastosowaniom w coraz mniejszych maszynach, systemach i urządzeniach, czy też w wymagających warunkach. WAGO oferuje szeroką gamę produktów, od kompaktowych złączy i wielowtyków z dźwignią do PCB po produkty dla energoelektroniki. Dźwignia umożliwia łatwe oprzewodowanie na obiekcie. Możliwość beznarzędziowego montażu urządzeń ma szczególne znaczenie w trudno dostępnych przestrzeniach. Jednoznaczne położenie dźwigni zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo – instalator od razu wie, czy zacisk jest otwarty czy zamknięty. Gdy dźwignia jest podniesiona, zacisk jest otwarty, a gdy jest opuszczona, zacisk jest zamknięty.

Korzyści:

  • bogate portfolio dla przekrojów od 0,14 do 25 mm2

  • beznarzędziowe podłączanie przewodów dzięki dźwigni

  • beznarzędziowy montaż wtykowy przewodów za pomocą zacisku Push-in CAGE CLAMP®

  • poziome i pionowe podejście przewodem względem płytki drukowanej

  • możliwość pomiaru pod kątem 0° i 90° względem płaszczyzny montażu przewodu

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

Złączki SMD do PCB

Rodzina złączek SMD do płytek drukowanych – optymalne rozwiązanie do aplikacji LED i zastosowań w przemyśle Małe wymiary złączek i prosta obsługa – przekonaj się sam!

Korzyści:

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi

  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek i białemu kolorowi obudowy

  • opakowanie "tape and reel" do wykorzystania w zautomatyzowanym procesie montażu

Złączki i złącza do PCB

WAGO oferuje bogaty wybór złączek do płytek drukowanych do przewodów o przekroju od 0,08 do 16 mm2, pozwalających na przyłączenie płytek do posiadanych urządzeń. Złączki i wielowtyki WAGO do PCB o rastrze metrycznym i calowym od 2,5 do 20 mm to odpowiednie rozwiązanie do wszechstronnych zastosowań.

Korzyści:

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych – technika zacisku Push-in CAGE CLAMP® to łatwa i bezpieczna obsługa

  • duży wybór złączy do PCB z możliwością podejścia przewodem w różnych płaszczyznach i różnego rodzaju montażu

  • indywidualne zestawienia kolorów – jednoznaczne przyporządkowanie przyłączy

  • łatwa koordynacja procesu produkcyjnego dzięki produktom przeznaczonym do wszystkich typów lutowania

  • różne wersje przejść przez obudowę

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Wielowtyki do PCB

Wielowtyki WAGO to najlepsze rozwiązanie dla każdego zastosowania. W szerokiej ofercie dostępne są wielowtyki do PCB do przewodów o przekrojach od 0,08 do 10 mm2. W ten sposób spełnione są wszystkie wymagania zintegrowanego oprzewodowania systemowego.

Korzyści:

  • systemy idealnie dostosowane do różnych wymogów i obszarów zastosowań

  • duża różnorodność wariantów

  • technika zacisku sprężynowego do szybkiego tworzenia połączeń niewymagających serwisowania i odpornych na wstrząsy

  • raster od 2,5 do 7,62 mm, maksymalna wytrzymałość prądowa 41 A

  • wielowtyki do PCB na pojedynczych pinach lutowniczych i listwach pinów lutowniczych

  • różne wersje przejść przez obudowę

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX® – system wielowtyków

Jedna sprężyna ze stali Cr-Ni, ale podwójne wykorzystanie siły nacisku – dzięki temu wielowtyki picoMAX® są nawet o 30% bardziej kompaktowe niż inne systemy połączeń.

Korzyści:

  • kompaktowa budowa – oszczędność miejsca, nawet do 30%

  • niezwykle uproszczona technika łączeniowa

  • niezawodny styk -– także przy wyższych temperaturach otoczenia, dzięki specjalnej konstrukcji, innowacyjnej technice zacisku sprężynowego i materiałowi izolacyjnemu nowej generacji

  • odporność na wibracje do 20 g przy połączeniach przewód-płytka, dzięki wbudowanym zaczepom ryglującym i niemal całkowitemu zagłębieniu gniazda we wtyku

  • możliwość pomiaru dzięki otworom pomiarowym od strony płaszczyzny podłączania przewodów

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Wszystkie produkty

Poznaj pełną ofertę złącz do PCB

Jak zamówić bezpłatne wzorce?

Bezpłatne wzorce wybranych złączek i wielowtyków do PCB można zamawiać w prosty sposób bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Inspiracja dla Ciebie

Systemy ryglujące MCS Maxi 6 z dźwignią

Adapter montażowy do MCS MAXI 6 i 16 z dźwignią

Zobacz również

Cyfrowe usługi dla PCB

Właściwe planowanie i projektowanie są najważniejszymi krokami w procesie tworzenia płytek drukowanych. Złączki i złącza do PCB mają tu kluczowe znaczenie. Nasze cyfrowe usługi w obszarze PCB pomogą Ci znaleźć odpowiedni produkt do aplikacji na płytce drukowanej.

MM-506821_GWA_CYU_Sample-Service_2000x1125 (1).jpg

Wybierz swój wariant

Złączki i wielowtyki do PCB są głównymi elementami płytki drukowanej, odpowiadającymi za niezawodną i bezpieczna transmisję sygnałów. Szeroki zakres podłączanych przekrojów (od 0,2 do 1,5 mm²) to tylko jeden z ich licznych atutów.
Poznaj pozostałe zalety i zobacz jakie możliwości oferują nasze złączki i wielowtyki do PCB oraz jak idealnie mogą spełnić Twoje potrzeby. Co wybierzesz, zależy tylko od Ciebie!

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas: