MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

Złączki SMD do PCB

Kompaktowe, płaskie i stosowane na całym świecie: złączki SMD do PCB dostępne w sześciu różnych seriach umożliwiają optymalny sposób montażu modułów LED.


Zalety:

  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek i białej obudowie

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi

  • wykonania z przyciskami do podłączania przewodów linkowych i łatwy demontaż wszystkich rodzajów przewodów

  • możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra

  • redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji

  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT



Umów się na rozmowę z naszym doradcą

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach do PCB lub dobrać najlepsze rozwiązanie do swojej aplikacji?

Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Przegląd produków

Poznaj rodzinę złączek SMD

Seria 2059 – do najmniejszych układów

Najmniejsza złączka WAGO o wysokości zaledwie 2,7 mm jest idealnym rozwiązaniem szczególnie do niewielkich modułów LED. Zakres przekrojów przewodów jednodrutowych do 0,5 mm2; seria 2059 umożliwia montaż wszystkich przewodów na niewielkiej przestrzeni. Elementy łączeniowe ułatwiają grupowanie modułów SMD.

Zalety:

  • kompaktowa budowa i niewielka wysokość – zaledwie 2,7 mm

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi

  • przekroje przewodów jednodrutowych: 26 … 20 AWG (0,14 … 0,5 mm2)

  • łatwy demontaż przewodów przyrządem montażowym

  • możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra – redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji

  • raster 3 mm

  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT



Seria 2060 – do ręcznego i automatycznego oprzewodowania

Seria 2060 jest uniwersalnym rozwiązaniem do podłączania modułów LED. Dzięki zintegrowanym przyciskom i zakresowi podłączanych przewodów jednodrutowych i linkowych od AWG 24 do AWG 18 (0,2 … 0,75 mm2) oferuje dużą swobodę podczas realizacji ręcznego i automatycznego oprzewodowania. Elementy łączeniowe ułatwiają grupowanie modułów SMD.

Zalety:

  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek (tylko 4,5 mm) oraz białej obudowie

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi

  • łatwy demontaż przewodów przyrządami montażowymi

  • możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra – redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji

  • dostępne w rozmiarach rastra 4 mm oraz 8 mm (do wyższych napięć znamionowych)

  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT

  • dostępne także warianty THR



Seria 2061 – do zasilania bezpośrednio z sieci

Złączki do PCB z serii 2061 o zakresie podłączanych przewodów jednodrutowych i linkowych od AWG 20 do 16 (0,5 …1,5 mm²) to idealny wybór do bezpośredniego zasilania modułów LED oraz zastosowań przemysłowych.

Zalety:

  • wysokość: 5,6 mm

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi

  • przyciski do łatwego montażu i demontażu wszystkich rodzajów przewodów

  • możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra – redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji

  • raster: 6 mm

  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT

  • dostępne także warianty THR



Seria 2065 – skondensowana funkcjonalność

Nowa złączka SMD do PCB z serii 2065 mimo małych wymiarów umożliwia wiele sposobów montażu przewodów. Ma zaledwie 2,7 mm wysokości i jest przeznaczona do przewodów jednodrutowych oraz linkowych o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm² (AWG 24 do AWG 18).

Zalety:

  • duży zakres średnicy przyłączanych przewodów przy małych rozmiarach złączki

  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek

  • przekroje przewodów: AWG 24 … AWG 18 (0,2 … 0,75 mm², jednodrutowe i linkowe)

  • beznarzędziowy montaż wtykowy przewodów jednodrutowych do zacisku Push-in CAGE CLAMP®

  • łatwy montaż przewodów linkowych i demontaż wszystkich rodzajów przewodów przyrządem montażowym

  • tańsza alternatywa dla lutowania przewodów

  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” umożliwia automatyczny montaż w procesie SMT

Seria 2070 – podłączanie modułów LED na odwrocie płytki

Nowe złączki WAGO SMD do PCB typu „Through-Board” (seria 2070) umożliwiają podłączanie modułów LED od tyłu. Powoduje to redukcję niepożądanych cieni oraz ułatwia oprzewodowanie. Seria 2070 WAGO oferuje nowe złączki do płytek drukowanych SMD, przeznaczone do przewodów jednodrutowych i linkowych o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm2 (AWG 24 do AWG 18). Ich specyfika: umożliwiają podłączanie modułów LED na odwrocie płytki

Zalety:

  • możliwość podłączenia przewodów z tyłu modułów LED

  • niewielka wysokość (tylko 1,1 mm) na powierzchni płytki drukowanej zapewnia redukcję cieni

  • możliwość opcjonalnego zastosowania pokrywy, zapewniającej łatwiejszy proces montażu elementów i redukcję cieni

  • opcjonalna możliwość opisu zacisku dla uniknięcia błędnego oprzewodowania

  • duże odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe do 500 V zgodnie z normą EN 60598-1

  • do ręcznego i automatycznego oprzewodowania



Seria 2075 – idealna do pionowego podłączania przewodów

Przyłączanie modułów LED jest teraz jeszcze prostsze: w przypadku nowej złączki SMD Through-Board do PCB z serii 2075, przewód jest montowany prostopadle do płytki drukowanej, od tylnej strony modułu LED, zapewniając tym samym bardziej równomierne rozprowadzenie światła.

Zalety:

  • kompaktowe wymiary – wysokość 3,9 mm

  • przekroje przewodów: 0,34 … 0,75 mm2 (AWG 20 … AWG 18), jednodrutowe

  • zacisk PUSH-WIRE®: montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi

  • demontaż przewodów jednodrutowych polega na ich równoczesnym przekręcaniu i wyciąganiu

  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek

  • powierzchnia do zassania pod automatyczny montaż

  • lepiej wykorzystana powierzchnia do równomiernego rozprowadzenia światła



MM-271480  3D group picture Series 2086 white_2000x1125.jpg

Seria 2086 – łatwa obsługa i uniwersalność

Łatwa obsługa i wszechstronność zastosowań – a to wszystko przy niewielkich wymiarach! Tym właśnie charakteryzuje się nowa złączka WAGO do PCB z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® i przyciskiem, z serii 2086.

Zalety:

  • idealna do podłączania urządzeń, realizacji przejść przez obudowę i do ograniczonych przestrzeni

  • dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP® możliwość montażu wtykowego przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką o przekroju od 0,14 do 1,5 mm2, bez pomocy narzędzi

  • dostępne w wariantach SMD i THR

  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” umożliwia automatyczny montaż w procesie SMT



MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

Elementy łączące SMD

Nowe elementy łączące pozwalają na tworzenie ciągów złożonych z modułów LED. Element należy po prostu wetknąć do złączki na jednym module, a następnie do złączki na kolejnym module ustawionym w tej samej osi. Taka prosta obsługa jest możliwa dzięki możliwości montażu wtykowego.

Zalety:

  • szybkie i beznarzędziowe łączenie modułów LED

  • łatwa obsługa

  • oszczędność czasu w porównaniu z oprzewodowaniem ręcznym

  • dwie różne długości dla poszczególnych wymagań w odniesieniu do odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych

Złączki SMD do PCB – zastosowanie

RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

Firma RIDI Leuchten jest producentem oświetlenia technicznego. Produkty RIDI można spotkać we pomieszczeniach przemysłowych, a także w szkołach, w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach przemysłowych, biurowcach, sklepach itp. Produkty można kupić nie tylko w Niemczech, ale również w Europie i na całym świecie.

  1. 00:02

    RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

  2. 00:01

    Seitec Elektronik GmbH, Elsterause

  3. 00:01

    TRIDONIC GmbH, Dornbirn

Inne warianty

MM-270077 new website page Series 2086 white_2000x1125

Więcej odmian złączek z serii 2086

Kompaktowe złącza do PCB z przyciskiem są dostępne teraz w kolorze białym do zastosowań w przemyśle oświetleniowym, a także w wersji THR w rolce.

Dowiedz się więcej

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1125.jpg

Złączki do PCB

WAGO oferuje szeroką paletę złączek do płytek drukowanych (PCB) z niezawodną techniką zacisku sprężynowego.

download_2000x2000.jpg

Warto przeczytać

Broszura SMD

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas: