Złącza do PCB z serii 26xx

Swoboda w projektowaniu płytek drukowanych

Kompletna rodzina złączy do PCB z serii 26xx pozwala wybrać najwygodniejszy sposób obsługi dla każdej aplikacji – dźwignia, przycisk lub otwór montażowy. Niezależnie od rodzaju obsługi złącza mają takie same wymiary i taki sam footprint, dzięki czemu można je łatwo wymieniać. Również wygląd i kształt jest identyczny, bez względu na zakres obsługiwanych przekrojów.


Korzyści:

  • wtykowy montaż przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • serie 2621 i 2641 oraz 2624 i 2626 są teraz dostępne do zamówienia w wersji przystosowanej do lutowania metodą Reflow

  • modularna budowa pozwala na tworzenie złączy pod indywidualne zamówienia, nawet z zastosowaniem różnorodnych kolorów

  • na życzenie dostępne są złącza ze standardowym bądź specjalnym nadrukiem lub z naklejanymi etykietami z opisem



Przegląd produktów

Złącza do PCB dla przewodów o przekroju od 0,14 do 1,5 mm²

Dzięki serii 26xx do małych przekrojów oprzewodowanie obwodów sygnalizacyjnych na obiekcie jest teraz wygodne, łatwe w obsłudze i dostosowane do konkretnej aplikacji. Dostępne są złącza z dźwignią (seria 2601), z zaciskiem sprężynowym Push-in CAGE CLAMP® (seria 2621) oraz z przyciskami (seria 2641). Można więc wybrać najwygodniejszy sposób obsługi dla każdej aplikacji. Ta wszechstronność jest szczególnie korzystna np. przy projektowaniu połączeń.

2601_dźwignia.png

2601 z dźwignią

2621_otwór.png

2621 z otworem montażowym

2641_przycisk.png

2641 z przyciskiem

Złącza do PCB dla przewodów o przekroju do 2,5 mm²

W celu sprawniejszego i bardziej komfortowego podłączania urządzeń WAGO rozszerzyło swoje portfolio złączy do PCB o serie 2602, 2622 i 2642, które nadają się do przewodów o przekrojach do 2,5 mm² i oferują różne sposoby obsługi właściwe do wymogów aplikacji. Dostępne są złącza z dźwignią (seria 2602), z zaciskiem sprężynowym Push-in CAGE CLAMP® (seria 2622) oraz z przyciskami (seria 2642). Złącza te mogą być stosowane np. w zasilaczach, stacjach ładowania czy elektronice przemysłowej.

2602_dźwignia.png

2602 z dźwignią

2622_otwór.png

2622 z otworem montażowym

2642_przycisk.png

2642 z przyciskiem

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Złącza do PCB dla przewodów o maksymanym przekroju od 4 mm² do 16 mm²

Złącza są dostępne w dwóch wariantach: z dźwignią (2604, 2606 i 2616) oraz z otworem montażowym (serie 2624, 2626 i 2636). Zintegrowany zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia beznarzędziowy montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejkami. Złącza mogą być zastosowane m.in. w technice napędowej, robotach i liniach produkcyjnych, systemach zasilania i sterowania. Dla usprawnienia automatycznego montażu na płytkach PCB złącza z serii 2624 i 2626 są przystosowane do procesu lutowania Reflow. Zmniejsza to nakłady związane z produkcją w porównaniu do lutowania na fali.

2616-katowe_2000x1125.jpg

Złączki do PCB dla przewodów o przekrojów 0,75 … 25 mm² z podejściem 30°

Dla łatwiejszego podłączania przewodów o dużych przekrojach w aplikacjach energoelektronicznych WAGO rozszerzyło ofertę o złączki z serii 2616 z wyprowadzeniem przewodów pod kątem 30° względem płaszczyzny PCB.

Złączki wyposażono w sprawdzony zacisk sprężynowy Push-in CAGE CLAMP®, który umożliwia bezpośrednie podłączanie przewodów jednodrutowych o przekrojach 0,75 … 16 mm2. Zintegrowana dźwignia zapewnia wygodny montaż przewodów linkowych o przekrojach nawet 25 mm2. Standardowo złącza oferują pracę z napięciami do 1000 V i prądami obciążeń do 76 A. Oferta obejmuje wykonania THT w wersjach od 1- do 12-polowych z pinami lutowniczymi ułożonymi dwurzędowo.

To może cię zainteresować

MISJA: miniaturyzacja

Przyszłość to miniaturyzacja. Podejmij to wyzwanie z pomocą WAGO, którego rozwiązania zapewniają maksymalną wydajność w minimalnej przestrzeni. Nasze innowacyjne złącza i wielowtyki do PCB to klucz do kompaktowych urządzeń, większej funkcjonalności i nieograniczonych możliwości.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas: