Komponenty przelotowe

Różnorodna technika łączeniowa WAGO zapewnia pełną elastyczność przy wyborze idealnego rozwiązania do przejścia przez obudowę. Wybierz spośród różnych kombinacji pomiędzy stałym a wtykowym przyłączem do urządzeń przy wykorzystaniu przewodu lub złącza lutowanego.


Korzyści:

  • bogate portfolio produktów do różnorodnych zastosowań

  • różne możliwości mocowania dostosowane do potrzeb

  • bezpośredni styk PE z obudową

  • wbudowane przyłącze zaciskowe, nawojowe i lutowane

  • uniwersalny zacisk sprężynowy do wszystkich rodzajów przewodów

  • przewody o przekrojach od 0,08 mm2 do 16 mm2



Przegląd produktów

Elastyczność dzięki różnorodnej technice łączeniowej

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Wielowtyki

Szybki, bezpieczny i wtykowy montaż: szeroka oferta wielowtyków do realizacji przejść przez obudowę oferuje wiele możliwości przyłączania płytek do posiadanych urządzeń. Oprócz różnorodności produktów możliwe są różne sposoby montażu. Duży wybór grup produktowych o zróżnicowanych wymiarach zapewnia wybór odpowiedniego rozwiązania w zakresie wtykowego podłączania urządzeń.

Korzyści:

  • szybka instalacja, konserwacja oraz wymiana urządzeń dzięki wtykowej technice połączeń

  • uniwersalny zacisk sprężynowy do wszystkich rodzajów przewodów

  • wielowtyk do bezpośredniego wlutowania (THT i THR) do montażu przewodów od wewnętrznej strony

  • wielowtyki z przyłączem i uchwytem montażowym do montażu przewodów od wewnętrznej strony

  • uchwyt Snap-in do mocowania w przejściu przez obudowę bez użycia narzędzi

  • do połączeń „przewód-płytka“, „płytka-przewód“, „przewód-przewód“ oraz „płytka-płytka“



h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Złączki przepustowe

Złączki do przejść przez obudowę są idealnym rozwiązaniem do podłączania przewodów wewnątrz i na zewnątrz płyty. Łatwy montaż bez użycia narzędzi umożliwia szybką instalację. Różne kombinacje kolorów pozwalają na dowolne oznaczenie zacisków.

Korzyści:

  • uniwersalny zacisk sprężynowy do wszystkich rodzajów przewodów – wewnątrz i na zewnątrz do 16 mm2

  • łatwy montaż bez użycia narzędzi dzięki elementom zatrzaskowym i zaciskowym

  • seria 828: równoczesne otwarcie wielu miejsc zacisku dzięki komfortowej w obsłudze dźwigni

  • automatyczny styk PE z obudową złączek z serii 826



xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Złączki listwowe z funkcją wtykową

X-COM®-SYSTEM to oprzewodowanie systemowe, które oszczędza czas i koszty. Oprócz wtykowych złączek listwowych X-COM®-SYSTEM oferuje również warianty do zastosowania w przejściach przez obudowę. W ofercie dostępne są wtyki umożliwiające różne rodzaje montażu: z przepustowym uchwytem montażowym do mocowania śrubowego lub podobnego oraz z uchwytami Snap-in do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi. Elementami są 1- lub 2-przewodowe, proste lub kątowe gniazda o budowie modularnej.

p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

Złączki do płytek drukowanych

Złączki do płytek drukowanych do przejść przez obudowę idealnie nadają się do zlicowanego z obudową montażu urządzeń z obsługą od czoła. Złączki do płytek drukowanych są dostępne w rastrze metrycznym 5 mm, 7,5 mm, 10 mm oraz calowym 5,08 mm, 7,62 mm oraz 10,16 mm.

Korzyści:

  • uniwersalny zacisk sprężynowy do wszystkich rodzajów przewodów

  • opcjonalnie uchwyty montażowe jako dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne obudowy

  • zlicowany z obudową lub wystający ponad obudowę montaż

  • możliwość pomiaru od strony podłączania przewodów



picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: system wielowtyków

Sprężyna ze stali chromoniklowej, do tego podwójne wykorzystanie siły nacisku – picoMAX® jest znacznie bardziej kompaktowy niż inne systemy połączeń, nawet do 30% więcej powierzchni!

Korzyści:

  • kompaktowa budowa: oszczędność miejsca nawet do 30%

  • radykalnie uproszczona technika łączeniowa

  • niezawodność styku, także przy wyższych temperaturach otoczenia dzięki specjalnej konstrukcji w połączeniu z innowacyjną techniką zacisku sprężynowego i materiału izolacyjnego nowej generacji

  • odporność na wibracje do 20g przy połączeniach przewód-płytka dzięki wbudowanej blokadzie i niemal całkowitemu zagłębieniu gniazda we wtyku

  • możliwość pomiaru dzięki otworom pomiarowym od strony podłączania przewodów



alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Katalog produktów

Poznaj inne komponenty przelotowe WAGO

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: