pg7 fam website 2000x1125

Złączki instalacyjne

Czy w puszce rozdzielczej, czy w rozgałęźniku – złączki instalacyjne WAGO to optymalny produkt do każdego zadania instalacyjnego. Montaż wtykowy przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi w naszych złączkach do puszek instalacyjnych pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

Korzyści:

  • łatwa i szybka obsługa

  • do każdego zastosowania odpowiednia złączka

  • oszczędność miejsca przy dużej gęstości upakowania

  • przejrzyste oprzewodowanie, zarówno w rozdzielnicy jak i w puszce instalacyjnej

  • instalacja niewymagająca serwisowania

  • trwale bezpieczne połączenie

Przegląd produktów

Odpowiednia złączka do każdego zastosowania

zlaczki_instalacyjne.png

Złączki instalacyjne 221 do wszystkich rodzajów przewodów

Od instalacji nagłaśniającej do podłączenia kuchenki elektrycznej: kompaktowa złączka 221 połączy pewnie i szybko różne rodzaje przewodów.

  • montaż wszystkich rodzajów przewodów bez konieczności zarabiania końcówek

  • dowolna kombinacja różnorodnych przewodów

  • prosta obsługa bez użycia narzędzi dzięki dźwigni

  • wysoka zdolność przewodzenia prądu do 32 A

  • możliwość zastosowania w rozdzielnicach dzięki adapterom montażowym

  • również do przekrojów do 6 mm2

Złączki do puszek instalacyjnych

Nasze produktowe portfolio pokazuje, jak szeroki jest zakres przekrojów: złączki MICRO do puszek instalacyjnych z serii 243 są idealnym rozwiązaniem do małych przekrojów (np. do obwodów niskonapięciowych). Seria 2273 łączy przewody jednodrutowe do maks. 2,5 mm2; seria 773 natomiast do 4 mm2/6mm2. Za pomocą złączek z serii 2773 można w prosty sposób naprawiać lub przedłużać przewody o przekroju do 4 mm².

Korzyści:

  • kompaktowe wymiary

  • szybki montaż wtykowy przewodów jednodrutowych

  • beznarzędziowy montaż przewodów

  • możliwość zastosowania w rozdzielnicach dzięki adapterom montażowym

  • do wielokrotnego użytku

  • przezroczysta obudowa ułatwiająca kontrolę położenia przewodu

Złączki 243 do niskich napięć

Idealne rozwiązanie do instalacji niskoprądowych w budynkach. Niezależnie od tego, czy okablowujesz dzwonki do drzwi, czy systemy domofonowe – złączki 243 imponują kompaktową i oszczędzającą miejsce konstrukcją.

Dzięki mikrowymiarom – tylko 10 x 7 x 10 mm, złączki te sprawdzą się tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona i liczy się każdy milimetr. Jednocześnie 6 wariantów kolorystycznych pozwala łatwo oznaczyć i odróżnić obwody lub urządzenia, co znacznie przyspiesza identyfikację instalacji.

Sprawdzona technologia PUSH WIRE® oferuje najszybszą i bezpieczną metodę zaciskania przewodów. Złączki te przeznaczone są do przewodów drutowych od 0,5 do 1 mm². Dodatkowo wybrane produkty posiadają wtykowy blok zaciskowy do płytek drukowanych.

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Złączki oświetleniowe

Złączki oświetleniowe to doskonały sposób na połączenie przewodów jednodrutowych i linkowych. Dzięki aprobatom udzielonym zgodnie z normą EN 60998 nasze złączki oświetleniowe, jako izolowane złączki do instalacji elektrycznej, mogą być stosowane do łączenia przewodów jednodrutowych i linkowych w budynkach.

  • optymalny sposób łączenia przewodów jednodrutowych i linkowych

  • prosta obsługa bez użycia narzędzi, np. podłączanie opraw oświetleniowych w miejscach trudnodostępnych

  • różnorodne zastosowania, także podłączanie urządzeń przewodami giętkimi do instalacji stałej, np. napędów żaluzji

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Instalacyjne złączki listwowe

Instalacyjne złączki listwowe TOPJOB® S z bezpiecznym zaciskiem Push-in CAGE CLAMP®, dzięki szerokiemu zakresowi przekrojów podłączanych przewodów, są idealnym rozwiązaniem do wszystkich rodzajów zastosowań w budynku. Z TOPJOB® S stworzysz przyszłościową instalację w budynku, spełniającą rosnące i wciąż zmieniające się wymagania.

  • Push-in CAGE CLAMP®: montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, wielodrutowych i linkowych z tulejką, bez użycia narzędzi

  • bogaty system mostkowania (mostki omijające, do mostkowania ciągłego, redukcyjne itp.)

  • Przejrzystość połączeń zapewnia 3-wierszowy opis na paskach oznacznikowych, także przy podłączonych przewodach.

  • optymalny poziom bezpieczeństwa elektrycznego dzięki maksymalnej obciążalności prądowej

  • zgodny z normami pomiar rezystancji izolacji (np. eCheck)

  • czas pomiaru skrócony do 50% oraz ochrona urządzeń dzięki zastosowaniu adaptera pomiarowego dla przeprowadzenia szybkiego i bezpiecznego pomiaru rezystancji izolacji

  • prosta i zindywidualizowana rozbudowa i modernizacja szaf rozdzielczych

MM-8142-L-and-B-2020-GelBox-2000x1125-Stage.jpg-1280.jpg

Osłona żelowa WAGO Gelbox

Kondensacja, ulewne deszcze, silny strumień wody: gdy wilgoć spotyka się z elektrycznością, szybko może dojść do zwarcia. Sprawdzonym sposobem jest zalewa. A przecież niezawodną ochronę przed wilgocią można załatwić jeszcze prościej – dzięki osłonie żelowej WAGO Gelbox. Jest natychmiast gotowa do użycia i nadaje się do wszechstronnych zastosowań w zakresie niskich i bardzo niskich napięć bezpiecznych.

Ikona_Instrukcja_v2_2000x1125.jpg

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania złączek instalacyjnych

Praktyczne wskazówki i nowości produktowe

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Katalog produktów

Poznaj szeroką paletę złączek instalacyjnych WAGO

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!