3_274 strona internetowa  (2000 x 1500 px)

Seria 274

Łatwe tworzenie wielobiegunowych bloków zaciskowych

Seria 274 to system bloków zaciskowych składający się z łączonych zatrzaskowo modularnych złączek przelotowych z dźwigniami. Z pojedynczych złączek można samodzielnie tworzyć bloki zaciskowe o dowolnej liczbie biegunów lub zamówić jako gotowe, wstępnie fabrycznie zmontowane produkty.

Seria obejmuje pojedyncze złączki 2- i 4-przewodowe, dostępne w wersjach do zastosowań instalacyjnych i przemysłowych, wraz z akcesoriami do mocowania, powielania potencjału i odciążenia przewodów.



Modularne, proste i bezpieczne

Co zyskujesz, wybierając serię 274 WAGO?

W wielu zastosowaniach wymagane są specjalne listwy zaciskowe, których wykonanie przy użyciu standardowych produktów bywa trudne lub wręcz niemożliwe. Z pojedynczych złączek z serii 274 można skonfigurować blok zaciskowy idealnie dopasowany do potrzeb konkretnej aplikacji, niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie połączenia na obiekcie, przy maszynach lub w szafach sterowniczych czy podłączanie urządzeń.

Website 2000x1125 274

Główne atuty:

  • Więcej możliwości i swoboda projektowania: pojedyncze złączki można dowolnie łączyć, uzyskując dokładnie taką liczbę biegunów, jaka jest potrzebna w Twojej aplikacji.

  • Mniej wysiłku przy oprzewodowaniu: zaciski Push-in CAGE CLAMP® i dźwignie WAGO umożliwiają szybkie podłączanie wszystkich rodzajów przewodów bez użycia narzędzi.

  • Większa niezawodność procesów: technika połączeń sprężynowych zapewnia bezpieczne i bezobsługowe łączenie przewodów. Kodowanie kolorystyczne, indywidualny opis na dźwigniach oraz wstępnie skonfigurowane bloki zaciskowe pomagają ograniczyć ryzyko błędów podczas oprzewodowania.

  • Możliwość stosowania na całym świecie: międzynarodowe certyfikaty umożliwiają wykorzystanie rozwiązania w wielu branżach i w szerokim zakresie zastosowań, praktycznie w każdym kraju.



Obejrzyj film i przekonaj się:

Dlaczego warto wybrać serię 274 WAGO

Typy i wersje złączek z serii 274

hero274 2000x1125

Seria 274 opiera się na dwóch typach modularnych złączek, które można ze sobą łączyć:

2-przewodowe złączki przelotowe

  • przekrój przewodu: 0,2 … 4 mm²

  • AWG 24 … 12


4-przewodowe złączki przelotowe

  • przekrój przewodu: 0,2 … 2,5 mm²

  • AWG 24 … 14


Modularne złączki przelotowe z dźwigniami z serii 274 można ze sobą łączyć poprzez zatrzaskiwanie. Tak powstają wielobiegunowe bloki zaciskowe, precyzyjnie dopasowane do wymagań konkretnej aplikacji. Dla jeszcze większej wygody dostępne są także gotowe wielobiegunowe bloki zaciskowe, o liczbie biegunów od 2 do 8.

Oba typy złączek są dostępne w dwóch wersjach: do zastosowań instalacyjnych i przemysłowych.



274 fam white 2000x1125

Złączki w wersji instalacyjnej

Rozpoznawalne po białej podstawie złączki

Certyfikaty:

  • IEC 60998-2-2

  • UL 486C Listed (pojedyncza złączka)

  • UL 2459 Listed (wielobiegunowy blok zaciskowy)

Obciążalność prądowa:

  • do 32 A zgodnie z IEC

  • do 20 A zgodnie z UL





274 fam gray 2000x1125

Złączki w wersji przemysłowej

Rozpoznawalne po szarej podstawie złączki

Certyfikaty:

  • IEC 60947-7-1

  • UL 1059 Recognized

Obciążalność prądowa:

  • do 32 A zgodnie z IEC

  • do 15 A zgodnie z UL



Główne cechy serii 274

Dowiedz się więcej o właściwościach i parametrach technicznych modularnych złączek przelotowych z dźwigniami.

274leiste 2000x1125
modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; 2-bieg.; kolor pokrywy: szary; 4,00 mm²; biały
Nr kat. 274-2422

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; 2-bieg.; kolor pokrywy: szary; 4,00 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; 2-bieg.; kolor pokrywy: szary; 2,50 mm²; biały
Nr kat. 274-4222

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; 2-bieg.; kolor pokrywy: szary; 2,50 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 2-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały
Nr kat. 274-2402/000-9320

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 2-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 2-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały
Nr kat. 274-2402/000-9313

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 2-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 3-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały
Nr kat. 274-2403/000-9313

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 3-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 4-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały
Nr kat. 274-2404/000-9124

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 4-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 5-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały
Nr kat. 274-2405/000-9315

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 5-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 5-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały
Nr kat. 274-2405/000-9322

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 4 mm²; 2-przew.; z nadrukiem; 5-bieg.; kolor pokrywy: biały; 4,00 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 2-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały
Nr kat. 274-4202/000-9320

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 2-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 2-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały
Nr kat. 274-4202/000-9313

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 2-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 3-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały
Nr kat. 274-4203/000-9313

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 3-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 4-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały
Nr kat. 274-4204/000-9124

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 4-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 5-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały
Nr kat. 274-4205/000-9315

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 5-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 5-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały
Nr kat. 274-4205/000-9322

modułowa przelotowa złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; z dźwigniami; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; z nadrukiem; 5-bieg.; kolor pokrywy: biały; 2,50 mm²; biały

Akcesoria i konfiguracja

Dostosuj swój blok zaciskowy do wymagań aplikacji dzięki odpowiednio dobranym akcesoriom.

274mod 2000x1125

Modularne złączki przelotowe w praktyce

274rail 2000x1125

Gdzie można zastosować bloki zaciskowe z serii 274?

W różnych aplikacjach wymagane są różne konfiguracje bloków zaciskowych. Standardowe śrubowe listwy zaciskowe często nie nadają się do niektórych zastosowań, bo np. mają większą liczbę biegunów, niż wymaga tego aplikacja. Tymczasem w przypadku serii 274 bloki zaciskowe można budować z pojedynczych złączek, co pozwala dostosować liczbę biegunów do konkretnego zadania.

Typowe zastosowania złączek z serii 274 to:

  • pompy ciepła,

  • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,

  • systemy klimatyzacji,

  • przemysłowe urządzenia gastronomiczne,

  • systemy wentylacyjne,

  • rolety i markizy,

  • w rozdzielnicach budynkowych,

  • łączenie łańcuchowe opraw oświetleniowych,

  • silniki elektryczne,

  • czujniki, np. detektory ruchu i obecności.



15_JB_ (2000 x 1125 px)

Oprawy oświetleniowe/
spoty LED

Złączki z serii 274 wraz z puszką WAGO Box, rozmiar 1, umożliwiają wykonanie oprzewodowania systemowego do łączenia łańcuchowego opraw oświetleniowych. Puszka jest dostarczana w komplecie z fabrycznie zamontowanymi blokami zaciskowymi. (nr katalogowy 207-4310)

17_274Rollade (2000 x 1125 px)

Sterowanie roletami

Zarówno podczas modernizacji istniejących instalacji, jak i w trakcie prac serwisowych, modularne złączki przelotowe WAGO pozwalają sprawnie obsługiwać systemy sterowania roletami.

21_274 point(2000 x 1125 px)

Zastosowanie w rozdzielnicach budynkowych

Bloki zaciskowe z serii 274 firmy WAGO zapewniają przejrzystą, uporządkowaną i łatwą do identyfikacji błędów instalację elektryczną w rozdzielnicach budynkowych.

7_274 klima  (2000 x 1125 px)

Systemy wentylacji i klimatyzacji

Zarówno w przypadku oprzewodowania wewnątrz urządzeń, jak i ich przyłączania do stałej instalacji budynkowej, bloki zaciskowe z serii 274 zapewniają szybkie, proste i bezobsługowe połączenia elektryczne.

Jak skonfigurować indywidualny blok zaciskowy do urządzeń seryjnych?

Bloki zaciskowe przeznaczone do zastosowań o powtarzalnym układzie połączeń można tworzyć w konfiguratorze WAGO Smart Designer.


Elementy podlegające konfiguracji:

  • różne liczby biegunów,

  • łączenie złączek 2- i 4-przewodowych,

  • oznaczenie kolorystyczne na dźwigniach,

  • opis na dźwigniach,

  • powielenie potencjałów za pomocą mostków,

  • sposoby mocowania,

  • umiejscowienie styku PE.


Dzięki temu bloki zaciskowe możemy dostarczać jako prefabrykowane przez WAGO rozwiązania, dostosowane do konkretnego zastosowania.



Wskazówki dotyczące obsługi

Tworzenie i obsługa bloków zaciskowych z serii 274

29_handling1_(2000 x 1125 px)

Beznarzędziowa technika zacisków z dźwigniami

Podnieś dźwignię, aby podłączyć przewody linkowe lub odłączyć przewody wszystkich typów.

44_handling2_(2000 x 1125 px)

Montaż wtykowy przewodów (Push-in)

Przewody jednodrutowe oraz przewody zakończone tulejkami wetknij do zacisku aż do wyczuwalnego oporu.

35_handling3_ (2000 x 1125 px)

Mocowanie bloku za pomocą kołków

Jeżeli bloki zaciskowe nie zostały fabrycznie wyposażone w kołki mocujące, możesz je dodać samodzielnie, występują jako osobne komponenty. (Przestrzegaj zalecanego schematu rozmieszczenia elementów mocujących.)

58_handling4_ (2000 x 1125 px)

Mocowanie na płytach montażowych

Zamocuj bloki zaciskowe do płyty z otworami montażowymi za pomocą kołków mocujących.

56_handling 5_ (2000 x 1125 px)

Mocowanie śrubowe

Przykręć bloki zaciskowe do płyty montażowej śrubami (M3, maks. średnica łba 5,6 mm).

2_handling6_ (2000 x 1125 px)

Mostkowanie

Wsuń mostek poprzeczny do kanału do mostkowania aż do wyczucia oporu. UWAGA: nie dopuszcza się stosowania mostka do łączenia redukcyjnego złączek 4 mm2 ze złączkami 2,5 mm2.

5_handling 7_ (2000 x 1125 px)

Powielanie potencjałów

Wykonaj powielenie potencjałów bez zajmowania miejsc do podłączania przewodów, dzięki odrębnym otworom pod mostki.

47_handling8_(2000 x 1125 px)

Montaż płytki odciążającej przewody

Wsuń płytkę odciążającą przewody do kanałów do mostkowania aż do wyczucia oporu. UWAGA: mostkowanie po tej stronie bloku nie będzie już możliwe.

1_handling9 (2000 x 1125 px)

Łączenie pojedynczych złączek w bloki

Wsuń modularną złączkę przelotową pionowo w „jaskółczy ogon" sąsiedniej złączki aż do zatrzaśnięcia. Można łączyć złączki 2,5 mm2 ze złączkami 4 mm2, wyklucza to jednak zastosowanie mostka pomiędzy nimi.

FAQ

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy.