MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Instalacje w budynku – szybko i sprawnie

Do puszek elektroinstalacyjnych, szaf sterowniczych oraz instalacji elektrycznej w budynku – dzięki WAGO masz zawsze do dyspozycji optymalne rozwiązanie do podłączania przewodów. WAGO oferuje również produkty do instalacji wtykowej, rozwiązania z dźwignią do beznarzędziowego montażu wszystkich rodzajów przewodów, różnorodne możliwości oznaczania, narzędzia oraz wiele przydatnych akcesoriów.

Wskazówki dla elektroinstalatorów

Szybkie, bezpieczne i niewymagające konserwacji połączenie – idealne do każdej aplikacji! Praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące zastosowania produktów WAGO.

Bądź na bieżąco i zapoznaj się z praktycznymi wskazówkami oraz rekomendacjami naszych produktów dla konkretnych zastosowań:

  • oprzewodowanie w puszce instalacyjnej

  • montaż w instalacjach dzwonkowych i domofonowych

  • oprzewodowanie puszki instalacyjnej przy użyciu przewodów linkowych

  • nowoczesna instalacja w skrzynkach rozdzielczych

Rozwiązania

W WAGO znajdziesz zawsze właściwe rozwiązania i produkty do połączeń elektrycznych.

Elektrobohater.pl

Zostań Elektobohaterem i odkryj korzyści, jakie daje przynależność do naszej społeczności. Nie masz jeszcze profilu na naszym portalu? Czas to zmienić! Jako członek naszej społeczności możesz liczyć nie tylko na wymianę poglądów z innymi profesjonalistami, ale także na wcześniejsze informacje o naszych produktach, pomocne wskazówki, ciekawe informacje branżowe oraz udział w atrakcyjnych konkursach.

Nowe produkty

Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii

Przelotowe łączenie wszystkich rodzajów przewodów o przekrojach od 0,2 do 4 mm² – łatwo, szybko i bezpiecznie dzięki nowej przelotowej złączce instalacyjnej 221 Inline z dźwigniami.

Pomiar napięcia w prawie każdej aplikacji bez dodatkowych adapterów

WAGO rozszerza ofertę narzędzi o zgodne z normami końcówki pomiarowe oraz inne przyrządy pomiarowe.

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

Jeszcze więcej zacisków na potencjał

Mostki WAGO zwiększają liczbę zacisków na jednym potencjale w złączkach instalacyjnych z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów. Umożliwiają powielanie zacisków (maks. do 8) w adapterach na szynę i są dostępne w 4 wariantach z blokadą dźwigni lub bez, w kolorze szarym i niebieskim.

WINSTA® – perfekcyjne połączenie instalacji elektrycznych

WINSTA® to system wielowtyków, który jest optymalnie dostosowany do wysokich wymagań instalacji w budynkach. Umożliwia on realizację instalacji elektrycznych na zasadzie połączeń wtykowych, gwarantujących bezpieczeństwo, bezawaryjność i szybkość montażu.

puszka instalacyjna; odgałęźnik; do przewodów o podwójnej izolacji; seria 221; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; biały
Nr kat. 207-4301

puszka instalacyjna; odgałęźnik; do przewodów o podwójnej izolacji; seria 221; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; biały

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 1; szary
Nr kat. 207-1331

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 1; szary

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221; złączki maks. 6 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 1; szary
Nr kat. 207-1431

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221; złączki maks. 6 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 1; szary

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 2; szary
Nr kat. 207-1332

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 2; szary

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szary
Nr kat. 207-1333

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szary

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221; złączki maks. 6 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 2; szary
Nr kat. 207-1432

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221; złączki maks. 6 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 2; szary

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221; złączki maks. 6 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szary
Nr kat. 207-1433

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221; złączki maks. 6 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szary

Najczęstsze zastosowania

building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Instalacje dzwonkowe i domofonowe

Seria 243 nadaje się szczególnie do instalacji niskoprądowych, do montażu dzwonków i domofonów.


Zalety:

  • instalacja niewymagająca serwisowania

  • oszczędność miejsca przy dużej gęstości upakowania

  • możliwość podłączania przewodów o przekrojach od 0,6 do 0,8 mm2

h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Oprzewodowanie w puszce instalacyjnej

W puszkach instalacyjnych zawsze jest mało miejsca na montaż przewodów. Dlatego polecamy zastosowanie złączek do puszek instalacyjnych z serii 2273.


Zalety:

  • oszczędność miejsca: więcej miejsca w puszce instalacyjnej dzięki zmniejszeniu wymiarów złączek o 50%

  • bezpieczeństwo: przezroczysta obudowa ułatwiająca kontrolę pozycji wetkniętego przewodu

  • możliwość podłączania przewodów o przekrojach od 0,5 do 2,5 mm2

building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Oprzewodowanie puszki instalacyjnej przewodami linkowymi

Złączki instalacyjne z serii 221 są polecane do oprzewodowania puszek instalacyjnych przy użyciu przewodów linkowych.


Zalety:

  • oszczędność miejsca: idealne do małej przestrzeni w puszce instalacyjnej

  • komfortowa obsługa: łatwy montaż wtykowy przewodów dzięki niewielkiej sile docisku

  • bezpieczeństwo: wygodny pomiar dzięki dwóm otworom pomiarowym, również przy podłączonych przewodach

building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Nowoczesna instalacja w skrzynkach rozdzielczych

Instalacyjne złączki piętrowe z serii 2003 i 2005 są zalecane do montażu przewodów w skrzynkach rozdzielczych.


Zalety:

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi

  • bogaty system mostkowania

  • najefektywniejszy system oznaczania

  • najwyższa obciążalność prądowa na rynku

Sprzedawcy w Twojej okolicy

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Znajdź hurtownię

Chcesz na własnej instalacji sprawdzić jakość złączek instalacyjnych z serii 221? Zawsze w Twojej okolicy, zawsze kompetentni: dzięki funkcji wyszukiwania hurtowni znajdziesz odpowiedniego dystrybutora produktów WAGO.

Instalacja elektryczna w budynkach

W WAGO znajdziesz zawsze właściwe rozwiązania i produkty do połączeń elektrycznych.

Na czym polega inteligenta technika połączeń?

Dziś wszyscy mówią o „Building IoT“ lub „Smart Building“, ale jaką rolę w dobie cyfryzacji odgrywa technologia połączeń? Ann-Christin Rachuba, Product Manager ds. Building Installation, wyjaśnia w wywiadzie, jaki wpływ ma technologia połączeń na inteligentne budynki oraz jakie wyzwania stoją przed branżą.

  1. 00:01

    Na czym polega inteligenta technika połączeń?

  2. 00:02

    Przelotowa złączka instalacyjna Inline

  3. 00:08

    Osłony do złączek instalacyjnych WAGO Gelbox – prosta ochrona przed wilgocią

  4. 00:02

    Profesjonalne narzędzia do wszystkich zastosowań – praktyczne wskazówki

Najważniejsze kategorie produktów dla monterów instalacji elektrycznych

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Złączki instalacyjne to potrójna oszczędność

Oszczędność czasu i kosztów – w rozdzielnicy lub puszce rozdzielczej – dzięki złączkom instalacyjnym WAGO, które zajmują tak niewiele miejsca.

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Konfigurator WAGO Smart Designer

Konfigurator produktów Smart Designer umożliwia projektowanie 3D układów dla elektrotechniki i automatyki z zastosowaniem komponentów WAGO.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki