Tematy

Osłona żelowa WAGO Gelbox chroni złączki przed wilgocią.

Market_Launch_X_Gelbox_for_Inline_GWA_DE_2000x1125

Kondensacja, ulewne deszcze, silny strumień wody: gdy wilgoć spotyka się z elektrycznością, szybko może dojść do zwarcia. Sprawdzonym sposobem jest zalewa. A przecież niezawodną ochronę przed wilgocią można załatwić jeszcze prościej – dzięki osłonie żelowej WAGO Gelbox. Jest natychmiast gotowa do użycia i nadaje się do wszechstronnych zastosowań w zakresie niskich i bardzo niskich napięć bezpiecznych.


Zalety:

  • Prosta, szybka i bezpieczna obsługa

  • Od razu gotowa do użycia, z możliwością modyfikacji połączenia

  • Bez silikonu

  • Bez obowiązkowych oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa

  • Nieograniczony termin przydatności

  • Certyfikat VDE i IPX8 dla całego systemu osłon żelowych i złączek WAGO



Co to jest WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox to mała, kompaktowa osłona wypełniona żelem bez silikonu. Osłona żelowa jest dostępna w dziewięciu rozmiarach i zapewnia ochronę przed wilgocią na poziomie IPX8 złączkom instalacyjnym z serii 221 oraz złączkom z serii 2273. Ten rodzaj ochrony oznacza, że złączki są całkowicie zabezpieczone przed wilgocią i mogą być nawet na stałe zanurzone w wodzie. Należy jednak mieć na uwadze, że osłony Gelbox uszczelniają wyłącznie izolację pojedynczych żył przewodu i nie zapewniają szczelności pomiędzy izolacją zewnętrzną i żyłami. Konwencjonalne masy uszczelniające, jak np. poliuretany lub silikony, również spełniają wymagania klasy ochrony IPX8.

Jednak szczególną cechą osłony żelowej jest to, że chroni ona instalację elektryczną dokładnie tam, gdzie ma to znaczenie – czyli w miejscach połączeń – i to bez konieczności nieodwracalnego zalewania puszek elektroinstalacyjnych. W przeciwieństwie do żelu na bazie silikonu, bezsilikonowy żel w osłonie WAGO Gelbox można stosować bez ograniczeń.

Gdzie można stosować osłony WAGO Gelbox?

Osłony żelowe WAGO Gelbox mają bardzo szerokie zastosowanie – zarówno w obwodach niskiego napięcia, jak i bardzo niskiego napięcia bezpiecznego. Jednak sposób zastosowania w poszczególnych zakresach napięć nieznacznie się różni. W aplikacjach niskonapięciowych (np. 230 V) osłony żelowe należy stosować w dodatkowych puszkach instalacyjnych. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia drugiego poziomu izolacji przewodów, który chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. Osłona WAGO Gelbox zapewnia ochronę przed wilgocią tylko na poziomie pojedynczych żył przewodów. W zastosowaniach SELV (Safety Extra Low Voltage) złączki WAGO w osłonie Gelbox nie wymagają dodatkowej puszki.


Przykłady zastosowań:

  • instalacje łazienkowe (DIN VDE 0100-701)

  • myjnie/systemy nawadniające

  • gospodarstwa rolne i ogrodnicze (DIN VDE 0100-0705)

  • baseny kąpielowe (DIN VDE 0100-702)

  • oświetlenie parkingów

  • stacje ładowania pojazdów i systemy oświetlenia w portach



Jak stosować WAGO Gelbox?

Obsługa osłony z żelem WAGO Gelbox jest prosta: otwórz osłonę, włóż złączki, zamknij osłonę. Mówiąc dokładniej: umieść oprzewodowane złączki w otwartej osłonie z żelem i ją zamknij, wystarczy delikatnie docisnąć osłonę. W ten sposób żel całkowicie wypełnia połączenie.

Obudowa osłony żelowej ma niewielkie wymiary. Dlatego łatwo zmieści się w każdej puszce instalacyjnej. Dzięki różnym wariantom obudowy w jednej osłonie żelowej można umieścić kilka złączek – zapewnia to dodatkową przestrzeń w puszce przyłączeniowej. W przypadku konieczności rozbudowy obwodu można ponownie otworzyć osłonę i bezpiecznie wykonać nowe oprzewodowanie – to spora zaleta w porównaniu z klasycznym zalewaniem elektroniki. Użyte wcześniej przewody mogą być ponownie wykorzystane w nowej instalacji. Nie obejdzie się jednak bez nowych złączek i osłon żelowych – tylko w ten sposób WAGO może zagwarantować wysoki stopień ochrony.

Po co używać WAGO Gelbox?

Osłona żelowa WAGO Gelbox oferuje zupełnie nowe możliwości ochrony połączeń elektrycznych przed wilgocią. Osłonę można bowiem łatwo umieścić w każdej puszce instalacyjnej – niezależnie od tego, czy jest zamontowana na ścianie czy pod sufitem. Po pierwsze, nie tracisz czasu na mieszanie składników masy uszczelniającej. Po drugie, nie musisz czekać, aż zmieszana masa do odlewu stwardnieje lub wyschnie. Daje to kolejną oszczędność czasu. Ponadto żel nie wymaga specjalnego oznakowania, ponieważ zawarte w nim substancje chemiczne już weszły w reakcję i są nieaktywne. Osłona WAGO Gelbox jest po prostu od razu gotowa do użytku. Wstępnie wypełniona żelem natychmiast uszczelnia połączenie. Oznacza to, że instalacje elektryczne mogą być uruchamiane bezpośrednio po zakończeniu montażu – prosto, szybko i bezpiecznie.

Żel w jakości Cellpack – bez silikonu i bez obowiązkowych oznaczeń

W przypadku żelu, WAGO stawia na sprawdzoną jakość marki Cellpack. Ten znany producent masy odlewniczej uczestniczył jako partner w opracowaniu osłony żelowej WAGO. Zastosowany żel Cellpack pod wieloma względami przewyższa żele stosowane w tradycyjnej zalewie. Przede wszystkim nie zawiera on silikonu. Oznacza to, że może być stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu, nawet tam, gdzie stosowane są farby, lakiery i inne produkty łatwo wchodzące w reakcję, np. w przemyśle motoryzacyjnym. Poza tym bezsilikonowy żel jest już nieaktywny chemicznie. Nie wymaga więc żadnego oznakowania dotyczącego bezpieczeństwa i ma nieograniczony termin przydatności. Tego nie można powiedzieć o wszystkich składnikach używanych do produkcji izolacyjnych mas odlewniczych. Dodatkowo, bezsilikonowy żel pozwala na ponowne dojście do połączonych przewodów – jednym słowem: jest możliwość ponownego użycia.

Czy osłona WAGO Gelbox jest bezpieczna?

W celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa, twórcy osłony żelowej WAGO potraktowali osłonę, złączki i żel jako jedną całość. Osłona żelowa WAGO Gelbox spełnia te same surowe wymagania normy EN 60998 co złączki WAGO. Wysoki stopień bezpieczeństwa produktu jest potwierdzony przez zewnętrzną instytucję w raporcie z badań VDE.

Osłona WAGO Gelbox jest uniwersalna – zarówno w zakresie niskich napięć (np. 230 V), jak i w tzw. zastosowaniach SELV (Safety Extra Low Voltage). Przykład: oświetlenie zewnętrzne

Ryzyko zwarcia: skąd się tam bierze wilgoć?

W jaki sposób wilgoć może pojawić się w puszce instalacyjnej? Woda kondensacyjna może się tworzyć wskutek gwałtownych zmian temperatury. Często ma to miejsce wiosną i jesienią. Następnie ciepłe powietrze wewnątrz puszki styka się z jej zimną ścianką i gwałtownie się schładza. Skutek: na wewnętrznych ściankach puszki skrapla się woda. Niestety ten efekt fizyczny jest dodatkowo wzmacniany przez straty mocy. W wyniku tego jest podgrzewane powietrze, co zwiększa różnicę temperatur wewnątrz i na zewnątrz puszki.

Takie różnice temperatur prowadzą też do powstania różnicy ciśnień. Dzięki temu do puszki instalacyjnej napływa świeże powietrze z zewnątrz, a wraz z nim wilgoć. W efekcie do puszki przenika całkiem sporo wody.

Nie zapominajmy o silnych opadach deszczu lub o przypadkowo skierowanym silnym strumieniu wody – to także może powodować zawilgocenie puszek. Wilgoć występująca w puszkach instalacyjnych może doprowadzić do erozji materiałów izolacyjnych, w wyniku czego prądy upływów mogą wywołać zwarcie w instalacji elektrycznej. Najczęściej jest to stwierdzane dopiero po zadziałaniu zabezpieczeń instalacji, np. po przepaleniu bezpieczników.

FAQ

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!