MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6481_2000x2000.jpg

TOPJOB® S – profesjonalna dystrybucja energii w budynkach

Stosując nasze instalacyjne złączki listwowe TOPJOB® S z bezpieczną techniką zacisku CAGE CLAMP® stworzysz przyszłościową instalację w budynku, spełniającą rosnące i wciąż zmieniające się wymagania. Złączki rozłączalne N są dostępne w dwóch wariantach: z rozłączeniem N wewnątrz złączki oraz z rozłączeniem od szyny zbiorczej N.



Zalety:

  • Podłączenie jednofazowego obwodu prądowego w budynku do jednej złączki

  • Szybki łatwy montaż przewodów jednodrutowych do zacisku Push-in CAGE CLAMP®

  • Bezpośredni pomiar wtykiem pomiarowym Ø 2 mm

  • Oferujemy rozwiązania do wszystkich rodzajów zastosowań w budynku.



Konfigurator_IEK_2000x1125.png

Dobierz złączki do rozdzielnicy budynkowej

Przygotowujesz się do zbudowania domowej lub budynkowej rozdzielnicy elektrycznej? Nie wiesz, które złączki WAGO będą odpowiednie do takich zastosowań? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki.

TOPJOB® S - przegląd

Instalacyjne złączki piętrowe

reihenklemmen_erklaermodule_WAGO8195_2000x2000.jpg

Do układów z szyną zbiorczą N

Instalacyjne złączki piętrowe z serii 2003 i 2005 z rozłączeniem potencjału N są przeznaczone do układów z szyną zbiorczą N. Bezśrubowy łącznik suwakowy N zapewnia automatyczne i niezawodne połączenie z szyną zbiorczą – wystarczy go przesunąć. Różne warianty tych złączek umożliwiają ich wszechstronne zastosowanie oraz idealnie nadają się do instalacji elektrycznych większych grup obwodów w budynkach.

Zalety:

  • Maksymalna zdolność przewodzenia prądu:
    instalacyjne złączki piętrowe są stosowane w różnorodnych aplikacjach i muszą zapewniać wysokie bezpieczeństwo elektryczne. Instalacyjne złączki piętrowe z łącznikiem suwakowym N z serii 2003 mogą być obciążane maksymalnym prądem znamionowym o wartości 32 A.

  • Maksymalna ochrona przed dotykiem bezpośrednim:
    przezroczysta pokrywa szyny zbiorczej gwarantuje ochronę przed dotykiem bezpośrednim szyny i umożliwia rozpoznanie, czy łączniki suwakowe N są połączone z szyną zbiorczą.

  • Maksymalna przestrzeń na montaż przewodów:
    instalacyjne złączki piętrowe z serii 2003 i 2005 to najmniejsze złączki tego typu o pełnej funkcjonalności złączek 4 lub 6 mm2. Dzięki temu zapewniają maksymalnie dużą przestrzeń na montaż przewodów pod maskownicą standardowych rozdzielnic budynkowych. Dzięki kompaktowym wymiarom pozostaje więcej miejsca na oprzewodowanie.

  • Maksymalna moc dla większych odbiorników:
    instalacyjne złączki piętrowe z serii 2005 to idealne rozwiązanie do dużych odbiorników. Są one przeznaczone do przewodów o przekrojach do 6 mm 2 i prądów znamionowych do maks. 36 A.



reihenklemmen_erklaermodule_WAGO0050_2000x2000.jpg

Do układów bez szyny zbiorczej N

Instalacyjne złączki piętrowe z serii 2003 z rozłącznikiem nożowym N wewnątrz złączki są przeznaczone do układów bez szyny zbiorczej N. Różne warianty tych złączek nadają się w szczególności do podłączania mniejszych grup obwodów prądowych, np. w instalacjach z wieloma wyłącznikami różnicowo-prądowymi.

Zalety:

  • Szybki i bezpieczny pomiar rezystancji izolacji:
    w instalacyjnych złączkach piętrowych z rozłączeniem N wewnątrz złączki (bez szyny zbiorczej N) stosuje się adapter pomiarowy N/L. Ten innowacyjny adapter zwiera ze sobą przewody N i L. Dzięki temu zapewnia bezpieczny pomiar rezystancji izolacji zgodnie z normą DIN VDE 0100-600 oraz szybki przebieg badania.

  • Instalacyjna złączka piętrowa z pojedynczym wtykiem bezpiecznikowym:
    pionowy kanał wtykowy umieszczony na środku złączki umożliwia zastosowanie wtyków TOPJOB® S (2004-911) z bezpiecznikami aparatowymi (5 x 20 mm). W połączeniu ze ścianką końcową o grubości 1 mm (2003-6693) złączki z wtykiem bezpiecznikowym można wykorzystać jako zabezpieczenie nadprądowe w standardowym wycięciu w maskownicy rozdzielnicy.

  • Instalacyjna złączka piętrowa z podwójnym wtykiem bezpiecznikowym:
    podwójny wtyk bezpiecznikowy jest przeznaczony do aplikacji, w których należy zabezpieczyć potencjały L i N, lub w których dwa obwody prądowe mają być zabezpieczone jednym wtykiem bezpiecznikowym ze względu na ograniczoną przestrzeń.



Z TOPJOB® S zyskujesz przewagę!

topbjos_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_1_2000x1125_1.jpg

Montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi

Montaż wtykowy przewodów jedno-, wielodrutowych i linkowych z tulejką

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_3_2000x1125_1.jpg

Bogaty system mostkowania

System mostkowania umożliwia realizację wszystkich zadań mostkowania w zajmującym niewiele miejsca, jednotorowym kanale do mostkowania w instalacyjnych złączkach piętrowych.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_2_neu-2_2000x1125_1.jpg

Najefektywniejszy system oznaczania

Ciągły pasek oznacznikowy pozwala na szybki i niedrogi opis – nawet w 3 wierszach.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_0_2000x1125_1.jpg

Stworzone do skrajnych obciążeń

Instalacyjne złączki piętrowe TOPJOB® S oferują najwyższą obciążalność prądową na rynku i charakteryzują się wysoką odpornością na udary do 500g i wibracje do 20g.

Osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami