Zestaw startowy TOPJOB® S z dźwignią

Kompletny zestaw do zasilania 3-fazowego; 2,5 mm2; nr kat.: 821-099/000-005

  • 3 x 2-przewodowa złączka przelotowa; szara; 2,5 mm² (2102-5201)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa; niebieska; 2,5 mm² (2102-5204)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa PE; żółto-zielona; 2,5 mm² (2102-5207)

  • 1 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2102-1292)

  • 2 x bezśrubowa blokada końcowa; szerokość 10 mm (249‑117)

  • 1 x podstawka oznacznika (249-119)

  • 1 x opisany pasek oznacznikowy; 26,8 mm (2009-110)

Kompletny zestaw do zasilania 3-fazowego; 4 mm2; nr kat.: 821-099/000-006

  • 3 x 2-przewodowa złączka przelotowa; szara; 4 mm² (2104-5201)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa; niebieska; 4 mm² (2104-5204)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa PE; żółto-zielona; 4 mm² (2104-5207)

  • 1 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2104-1292)

  • 2 x bezśrubowa blokada końcowa; szerokość 10 mm (249‑117)

  • 1 x podstawka oznacznika (249-119)

  • 1 x opisany pasek oznacznikowy; 32 mm (2009-110)

Kompletny zestaw do zasilania 3-fazowego; 6 mm2; nr kat.: 821-099/000-007

  • 3 x 2-przewodowa złączka przelotowa; szara; 6 mm² (2106-5201)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa; niebieska; 6 mm² (2106-5204)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa PE; żółto-zielona; 6 mm² (2106-5207)

  • 1 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2106-1292)

  • 2 x bezśrubowa blokada końcowa; szerokość 10 mm (249‑117)

  • 1 x podstawka oznacznika (249-119)

  • 1 x opisany pasek oznacznikowy; 38,5 mm (2009-110)

Kompletny zestaw do zasilania 3-fazowego; 10 mm2; nr kat.: 821-099/000-003

  • 3 x 2-przewodowa złączka przelotowa; szara; 10 mm² (2110-5201)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa; niebieska; 10 mm² (2110-5204)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa PE; żółto-zielona; 10 mm² (2110-5207)

  • 1 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2110-1292)

  • 2 x bezśrubowa blokada końcowa; szerokość 10 mm (249‑117)

  • 1 x podstawka oznacznika (249-119)

  • 1 x opisany pasek oznacznikowy; 51 mm (2009-110)

Kompletny zestaw do zasilania 3-fazowego; 16 mm2; nr kat.: 821-099/000-004

  • 3 x 2-przewodowa złączka przelotowa; szara; 16 mm² (2116-5201)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa; niebieska; 16 mm² (2116-5204)

  • 1 x 2-przewodowa złączka przelotowa PE; żółto-zielona; 16 mm² (2116-5207)

  • 1 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2116-1292)

  • 2 x bezśrubowa blokada końcowa; szerokość 10 mm (249‑117)

  • 1 x podstawka oznacznika (249-119)

  • 1 x opisany pasek oznacznikowy; 61 mm (2009-110)

Zestaw startowy TOPJOB® S IEK

Zestawy-startowe_IC_IEK_2000x1125.jpg

Numer zestawu: 807-457

  • Przyrząd montażowy 2009-310

  • 2-przewodowa złączka 2016-7601 - 3 szt.

  • 2-przewodowa złączka 2016-7604

  • 2-przewodowa złączka 2016-7607

  • Ścianka końcowa 2016-7692

  • Złączka piętrowa 2003-7646 - 25 szt.

  • Złączka piętrowa 2003-7642 - 5 szt.

  • Ścianka końcowa 2003-7692 - 5 szt.

  • Osłona krawędzi 209-109 = 2 szt.

  • Mostek 2002-400 - 25 szt.

  • Mostek 2002-423 - 5 szt.

  • Mostek 2016-402

  • Blokada końcowa 249-117 - 2 szt.

  • Pasek ochronny 209-114

  • Podstawka oznacznika 249-119

Zestawy startowe złączek sygnałowych

Zestaw 8 sygnałów

Numer zestawu: 821-099/000-010

  • 3-piętrowa złączka sygnałowa 2000-5311 - 4 szt.

  • Złączka zasilająca 2000-5372

  • Ścianka końcowa 2000-5391

  • Mostek dwutorowy czerwony 2000-402/000-005 - 4 szt.

  • Mostek dwutorowy niebieski 2000-402/000-006 - 4 szt.

  • Pasek oznacznikowy z nadrukiem 2009-110 - 2 szt.

  • Bezśrubowa blokada końcowa 249-116 - 2 szt.



Zestaw 16 sygnałów

Numer zestawu: 821-099/000-009

  • 3-piętrowa złączka sygnałowa 2000-5311 - 8 szt.

  • Złączka zasilająca 2000-5372

  • Ścianka końcowa 2000-5391

  • Mostek dwutorowy czerwony 2000-402/000-005 - 8 szt.

  • Mostek dwutorowy niebieski 2000-402/000-006 - 8 szt.

  • Pasek oznacznikowy z nadrukiem 2009-110 - 2 szt.

  • Bezśrubowa blokada końcowa 249-116 - 2 szt.