buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Złączki listwowe

Największy wybór złączek listwowych od lidera rynku. Na tej stronie znajdziesz najlepsze złączki listwowe do wszystkich zastosowań oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Nasze obszerne portfolio produktów stanowi podstawę dla Twojej szafy sterowniczej!

Korzyści:

  • możliwość wyboru różnych wariantów obsługi w zależności od aplikacji

  • obszerne portfolio produktów dla każdego obszaru zastosowań

  • najwyższe bezpieczeństwo: testy wykraczające poza wymagania norm

  • sprawdzona technika zacisku sprężynowego: szybka, odporna na wstrząsy, niewymagająca konserwacji

  • oszczędność kosztów dzięki skróceniu czasu oprzewodowania, szybszemu uruchamianiu i połączeniom niewymagającym serwisowania

  • brak konieczności wcześniejszego zarabiania przewodów i stosowania gazoszczelnie krępowanych tulejek

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące np. podłączania przewodów do złączek listwowych, opisu, mostkowania lub przepisów znajdziesz w naszych praktycznych poradach.

Przegląd produktów

Systemy złączek listwowych do połączeń niewymagających serwisowania

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

Złączki listwowe TOPJOB® S

Aplikacje przemysłowe czy nowoczesna automatyka budynkowa – TOPJOB® S oferuje więcej funkcji, niż tylko bezpieczne połączenie elektryczne. Obszerny program złączek przelotowych i funkcyjnych do przewodów o przekrojach od 0,14 do 25 mm2 zaskakuje licznymi zaletami.

  • Dostępne są trzy warianty otwierania zacisku: dźwignia, przycisk lub otwór montażowy

  • Push-in CAGE CLAMP®: uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodów

  • montaż wtykowy przewodów jedno-, wielodrutowych i linkowych zakończonych tulejką

  • najlepsze rozwiązanie do każdego typu mostkowania: mostki do mostkowania ciągłego, poprzeczne, redukcyjne, pionowe i wielu innych.

  • ciągły pasek oznacznikowy – szybki i niedrogi opis, nawet w kilku wierszach

  • duży zakres bezpieczeństwa – jeden system złączek listwowych idealny do zastosowania w każdym miejscu na świecie, we wszystkich aplikacjach

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Instalacyjne złączki listwowe TOPJOB® S

Instalacyjne złączki listwowe TOPJOB® S z bezpiecznym zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® dzięki szerokiemu zakresowi przekrojów podłączanych przewodów są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich rodzajów zastosowań w budynku. Stosując nasze instalacyjne złączki listwowe, stworzysz przyszłościową instalację w budynku, spełniającą rosnące i wciąż zmieniające się wymagania.

Korzyści:

  • podłączanie aż do czterech przewodów o przekrojach od 0,5 do 4 mm²

  • szybki montaż fabryczny zacisku Push-in CAGE CLAMP®: podłączanie przewodów jednodrutowych, linkowych z tulejką krępowaną gazoszczelnie lub końcówką uszczelnioną ultradźwiękami

  • bezpośredni pomiar wtykiem pomiarowym Ø 2 mm

reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

Złączki listwowe z funkcją wtykową: X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S-SYSTEM oferuje złączki do dwóch różnych przekrojów, z serii 2020 i 2022. System ten jest kompatybilny ze złączkami listwowymi TOPJOB® S, można zatem stosować akcesoria z rodziny TOPJOB® S

Korzyści:

  • do przewodów maks. 1,5 mm2 przy szerokości złączki 3,5 mm, jak również do 4 mm2 przy szerokości 5,2 mm

  • szybkie oprzewodowanie dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • montaż wtykowy przewodów jedno-, wielodrutowych i linkowych zakończonych tulejką

  • eliminacja ryzyka błędnego wetknięcia dzięki kodowaniu grup o tej samej liczbie biegunów

  • zabezpieczenie gniazd przez zaczepy ryglujące i płytkę odciążającą przewody

powercageclamp_2000x2000px.jpg

Silnoprądowe złączki listwowe z zaciskiem POWER CAGE CLAMP

Silnoprądowe złączki listwowe z zaciskiem POWER CAGE CLAMP łączą przewody o przekroju do 185 mm2 wykorzystując siłę sprężyny. Dostępne są w rozmiarach do 35, 50, 95 i 185 mm2. Istnieją warianty do szyny montażowej i do bezpośredniego montażu na płycie za pomocą uchwytów montażowych.

Korzyści:

  • do wszystkich obszarów zastosowań: w aplikacjach silnoprądowych w przemyśle maszynowym i w energetyce

  • do zastosowania w każdych warunkach: odporne na wysokie i niskie temperatury

  • dopuszczone do zastosowań Ex e (185 mm2 w przygotowaniu)

  • łatwa obsługa dzięki montażowi przewodu z boku i funkcji blokady

  • szybki montaż przewodów: bez konieczności czasochłonnego zarabiania przewodów końcówkami oczkowymi lub tulejkami przewodowymi

MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x2000.jpg

Złączki listwowe Mini

Optymalne przy ograniczonej przestrzeni i do małych przekrojów przewodów: złączki listwowe Mini są świetnym rozwiązaniem w szafach sterowniczych i skrzynkach przyłączeniowych. Wyposażone w niezawodny zacisk CAGE CLAMP® zapewniają połączenia pewne i odporne na wibracje.

Korzyści:

  • łatwy dostęp do zacisków, nawet w przypadku małych skrzynek przyłączeniowych

  • montaż na szynie TS 15 lub TS 35

  • jasnoszare złączki do zastosowań Ex e II

  • wygodne mostkowanie, oznaczanie i pomiar

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Złączki listwowe Classic

Program złączek listwowych z zaciskiem CAGE CLAMP®, odpowiednich do każdego obszaru zastosowań: złączki bezpiecznikowe, rozłączalne, pomiarowe, diodowe i z LED, złączki do montażu wtykowego oraz złączki listwowe TOPJOB® S do oprzewodowania czujników i elementów wykonawczych.

Korzyści:

  • złączki wielopiętrowe: oszczędność miejsca przez zastosowanie złączek dwu- lub trzypiętrowych

  • sprawdzony zacisk CAGE CLAMP®

  • liczne możliwości mostkowania mostkami grzebieniowymi, redukcyjnymi, omijającymi, pionowymi i in.

  • przejrzysty opis przy pomocy oznaczników WMB

  • wygodny pomiar adapterem wtykowym i zatrzaskowym oraz wtykiem pomiarowym

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Bloki zasilające

Seria 862 jest optymalna do podłączania maksymalnie czterech przewodów o przekrojach od 0,5 do 4 mm² na potencjał.

Korzyści:

  • podłączanie aż do czterech przewodów o przekrojach od 0,5 do 4 mm²

  • szybki montaż fabryczny zacisku Push-in CAGE CLAMP®: podłączanie przewodów jednodrutowych lub z uszczelnianą ultradźwiękowo końcówką

  • opcjonalnie z automatycznym stykiem PE z płytą montażową, do automatycznego zdarcia powłoki lakierowanej

  • łatwe podłączanie przewodów dzięki przyciskom (obsługa ręczna lub za pomocą przyrządu montażowego)

  • bezpośredni pomiar wtykiem pomiarowym Ø 2 mm

  • standardowy opis każdego bieguna lub przy dużych zamówieniach opis na życzenie klienta

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

Złączki listwowe z funkcją wtykową: X-COM®-SYSTEM

X-COM®-SYSTEM umożliwia nie tylko montaż na szynie montażowej. Paleta produktów obejmuje także komponenty do płytki montażowej lub połączeń swobodnych oraz do montażu na powierzchniach i do przejść przez obudowę. Wielokrotnie sprawdzony zacisk CAGE CLAMP® zapewnia bezpieczeństwo we wszystkich obszarach zastosowań.

Korzyści:

  • szeroka oferta produktów dzięki dużej ilości wariantów z rozmaitymi możliwościami montażu

  • unikanie błędów: całkowite wyeliminowanie ryzyka błędnego wetknięcia dzięki kodowaniu grup o tej samej liczbie biegunów

  • bezpieczeństwo: mechaniczne elementy zabezpieczające połączenia – zaczepy ryglujące, płytki i obudowy odciążające przewody

  • łatwy pomiar dzięki otworom na wtyk pomiarowy w gniazdach i złączkach bazowych

  • korzystna cenowo alternatywa dla wtyków przemysłowych 500 V/32 A

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Kasety krosowe

Kasety krosowe zapewniają dużą liczbę sygnałów na małej przestrzeni. Konieczna jest przy tym dobra przejrzystość i prosta możliwość dokonania pomiaru.

Korzyści:

  • dostępne różne liczby biegunów: warianty 32-, 48-, 80-biegunowe, jak również 32-biegunowe kasety krosowe w wersji wąskiej do ram 19''

  • dodatkowe moduły dla bezpośredniego styku do ramy montażowej

  • zintegrowane gniazda pomiarowe dla każdego sygnału/potencjału

  • indywidualny opis grupowy kasety przy użyciu oznaczników WSB

  • lepsza orientacja dzięki opisowi poszczególnych kostek poprzez fabryczny nadruk i kolorystyczne rozróżnienie poszczególnych rzędów kostek

  • niebieskie kasety krosowe przeznaczone do zastosowań Ex i

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Złączki listwowe Compact

Złączki listwowe Compact dzięki swoim małym rozmiarom nadają się szczególnie dobrze do zastosowania w niewielkich przestrzeniach. Złączki dwu- i trzypiętrowe pozwalają zaoszczędzić jeszcze trochę miejsca. Sprawdzony zacisk CAGE CLAMP® zapewnia bezpieczne połączenie.

Korzyści:

  • montaż na szynie TS 15 lub TS 35

  • modularne, łączone zatrzaskowo, wtykane moduły odgałęźne do dodatkowych połączeń przewodowych lub do przeprowadzania pomiarów

  • jasnoszare złączki do zastosowań Ex e II

  • złączki dwu- i trzypiętrowe – oszczędność miejsca

  • elastyczne mostkowanie przez dwa równoległe kanały do mostkowania

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Złączki krosowe i potencjałowe

Złączki krosowe i potencjałowe (seria 727) tworzą optymalny interfejs pomiędzy nadrzędnym systemem sterowania a obiektem i nadają się do zastosowania w krosownicach, które są dostępne tylko z jednej strony.

Korzyści:

  • proste i przejrzyste krosowanie: strona obiektowa i strona krosowania położone symetrycznie na każdym poziomie

  • duża gęstość podłączeń: wiele zacisków na niewielkiej przestrzeni

  • jednoznaczne przyporządkowanie: zaciski można zadrukowywać bezpośrednio

  • warianty z zatrzaskiem lub bez zatrzasku do pokrywy kanału przewodowego

  • niebieskie złączki: odpowiednie do zastosowań Ex i

  • łatwy pomiar przez otwór pomiarowy na wtyk Ø 2,3 mm

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Podłączanie ekranu

System łączenia ekranów WAGO zapewnia optymalne ekranowanie. Interferencyjny prąd zakłóceniowy o wysokiej częstotliwości jest bezpiecznie odprowadzany, a system zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną maszyn i urządzeń.

Korzyści:

  • dostępne: uchwyt szyny zbiorczej, obejma zaciskowa do ekranu oraz różne akcesoria

  • obejmy zaciskowe do ekranów z optymalnym nałożeniem i skutecznym ekranowaniem dzięki zastosowaniu sprężyny

  • różne możliwości montażu na szynie zbiorczej, płycie montażowej lub na perforowanej szynie montażowej

  • elastyczny montaż pionowego lub poziomego wspornika szyny zbiorczej, jak również montaż na różnych wysokościach

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Wszystkie produkty

Odkryj inne produkty WAGO z systemu złączek listwowych.

Inne akcesoria

Potrzebujesz mostków, tulejek przewodowych lub tulejkownic do złączek listwowych WAGO? Znajdziesz je tutaj.

To też może Cię zainteresować!

Osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami