MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

Złączki listwowe Mini – idealne do małych przestrzeni

Złączki listwowe TOPJOB® S Mini o niewielkich wymiarach, z otworem montażowym lub z przyciskiem, szczególnie dobrze nadają się do podłączania przewodów w ciasnych skrzynkach przyłączeniowych silników i innych urządzeń.


Zalety:

  • przekrój znamionowy: 1 (1,5) mm² | 2,5 (4) mm²
    prąd znamionowy 13,5 (17,5) A | 24 (32) A
    napięcie znamionowe 500 V | 800 V IEC

  • różne opcje montażu

  • montaż wtykowy przewodów dzięki zaciskom Push-in CAGE CLAMP®



Złączki listwowe Mini w klimatyzatorze

Podłączanie urządzeń techniki budynkowej – jednostka zewnętrzna klimatyzatora

Złączki listwowe Mini w szafie sterowniczej

Podłączanie urządzeń w szafie sterowniczej

Odkryj róznorodność złączek Mini

MM-32260 website update Mini terminal blocks_1_2000x1125_.jpg

Wygodne podłączanie przewodów dzięki kompaktowej budowie złączek

Złączki listwowe Mini o długości zaledwie 33 mm (przekrój znamionowy 1 mm²) i 36,5 mm (przekrój znamionowy 2,5 mm²) są bardzo małe, dlatego podłączenie ich w ciasnych skrzynkach przyłączeniowych jest tak wygodne.

Złączki listwowe do przewodów o przekroju 2,5 mm² są o 25% krótsze niż standardowe złączki listwowe TOPJOB® S (np. z serii od 2252-1201 do 2202-1201).

Warianty montażu

Złączki listwowe Mini oferują różne opcje montażu, zapewniając niezwykłą wszechstronność zastosowań. Mogą być montowane na szynie TS15 x 5,5 mm lub na płycie montażowej przy pomocy uchwytu lub stopki montażowej.

Wybierz wariant montażu złączek:

Montaż na szynie TS 15

  • z otworami montażowymi lub przyciskami

  • ze styku PE, bezpośrednie połączenie z szyną

Montaż na płycie przy pomocy stopki montażowej

  • z otworami montażowymi lub przyciskami

  • grubość płytki montażowej min. 0,6 do 1,2 mm

Montaż na płycie przy pomocy uchwytu

  • z otworami montażowymi lub przyciskami

  • mocowanie śrubą M4

MM-32260 website update Mini terminal blocks_2_2000x666

Warianty otwierania zacisku

Złączki Mini dostępne są w dwóch wariantach otwierania zacisku: z przyciskami lub otworami montażowymi, oba wyposażone są w zacisk Push-in CAGE CLAMP®, umożliwiający bezpośrednie wtykanie przewodów.

Zalety:

Przycisk

  • Można użyć dowolnego przyrządu montażowego.

  • Pomarańczowy kolor sprawia, że element otwierający zacisk jest dobrze widoczny.

  • Przycisk jest funkcją rozpoznawalną na całym świecie, dobrze nadaje się do oprzewodowania na obiekcie.

Otwór montażowy

  • Przyrząd montażowy pozostaje w otworze, obie ręce są wolne do montażu.

  • Wetknięty przyrząd montażowy jednoznacznie wskazuje otwarty zacisk i utrzymuje go w tej pozycji.

Akcesoria

Złączki Mini są najmniejszą wersją w ofercie złączek TOPJOB®S. Oznacza to, że można do nich stosować wszystkie znane akcesoria z rodziny TOPJOB S:

  • Mostki: można używać standardowych mostków z rodziny TOPJOB®S. Na przykład konfekcjonowanych mostków do połączenia w gwiazdę (2000-405/011-000) lub w trójkąt (2000-406/011-000).

  • Materiały oznacznikowe: paski oznacznikowe pozwalają na szybki i niedrogi opis ciągły – nawet w 3 wierszach.

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
Nr kat. 2250-1201

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski
Nr kat. 2250-1204

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
Nr kat. 2250-301

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski
Nr kat. 2250-304

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony
Nr kat. 2250-307

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
Nr kat. 2250-311

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski
Nr kat. 2250-314

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony
Nr kat. 2250-317

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
Nr kat. 2250-321

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski
Nr kat. 2250-324

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony
Nr kat. 2250-327

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
Nr kat. 2050-1201

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski
Nr kat. 2050-304

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski
Nr kat. 2050-1204

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony
Nr kat. 2050-307

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
Nr kat. 2050-311

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski
Nr kat. 2050-314

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; niebieski

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony
Nr kat. 2050-317

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; ze stopką zatrzaskową; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
Nr kat. 2050-321

złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Wszystkie produkty

Odkryj inne produkty WAGO z systemu złączek listwowych.

Osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami