Zastosowanie

Złączki listwowe Mini w szafie sterowniczej

  • 5/11/2021
  • Podłączanie urządzeń w szafie sterowniczej

    Mniejsze pasują lepiej – małe wymiary złączek TOPJOB® Mini to dodatkowy bonus przy podłączaniu urządzeń w szafie sterowniczej.

    Zastosowanie

    Miniaturowe komponenty w szafie sterowniczej

    Jest wiele powodów, dla których komponenty powinny być możliwie jak najmniejsze. Kiedy są małe, w szafie sterowniczej zostaje więcej cennego miejsca na kolejne urządzenia, pozostaje wolna przestrzeń dla cyrkulacji powietrza a instalacja jest przejrzysta. Urządzenia dodatkowe, które są częścią infrastruktury ale nie są zainstalowane w głównym obszarze szafy sterowniczej, lecz w pobliżu drzwi, wymagają szczególnie małych elementów przyłączeniowych.

    Złączki listwowe Mini – idealne do małych przestrzeni

    Dla tych elementów często pozostaje w szafie niewiele miejsca na instalację i zasilanie. Złączki o szczególnie małych wymiarach są więc potrzebne przede wszystkim do podłączania urządzeń przemysłowych, takich jak wentylatory chłodzące szafę sterowniczą.

    Złączki listwowe TOPJOB® S Mini – optymalne w użyciu Urządzenia często są przyłączane w pobliżu linii produkcyjnej, a więc w środowisku przemysłowym. Do tego idealnie nadają się złączki listwowe Mini, bo dzięki technice zacisku sprężynowego tworzą połączenia niezawodne i odporne na wibracje.

    Montaż w szafie sterowniczej

    Montaż złączek listwowych Mini w szafie sterowniczej

    Miniaturowe złączki listwowe z serii 2050/2250 do przewodów o przekroju znamionowym 1 mm² można wygodnie zamontować w szafie sterowniczej na wentylatorze, albo za pomocą uchwytu montażowego na płycie montażowej albo opcjonalnie na szynie montażowej TS 15. W przedstawionym przykładzie zainstalowany został wariant z przyciskiem. Można wybrać wariant otwierania zacisku – przyciskiem lub otworem montażowym – dlatego miniaturowe złączki listwowe w obu wielkościach (dla przewodów o przekroju 1 mm² i 2,5 mm²) można oprzewodować wygodnie i zgodnie z własnymi preferencjami. Duża powierzchnia na opis zapewnia lepszą przejrzystość, ułatwia tym samym montaż i konserwację.


    Zalety złączki miniaturowej przy podłączaniu urządzeń:

    • kompaktowe wymiary – prosty montaż i konserwacja

    • oszczędność miejsca dzięki niewielkim wymiarom

    • przejrzystość instalacji dzięki dużej powierzchni opisu

    • technika zacisku sprężynowego – pewne połączenie nawet w ekstremalnych warunkach



    Inne produkty do szaf sterowniczych

    złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
    Nr kat. 2250-301

    złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; złączka końcowa z uchwytem montażowym; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary

    złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
    Nr kat. 2250-321

    złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary

    złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony
    Nr kat. 2250-327

    złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z przyciskami; 1 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; żółto-zielony

    pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; 50 m w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały
    Nr kat. 2009-110

    pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; 50 m w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

    mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary
    Nr kat. 2000-402

    mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

    Inspiracja dla Ciebie

    Inne możliwości zastosowania złączek listwowych Mini

    Zastosowanie złączek listwowych Mini

    Duża powierzchnia na opis miniaturowych złączek TOPJOB® S Mini zapewnia lepszą przejrzystość, także w ciasno upakowanych urządzeniach.

    Inne praktyczne wskazówki

    Bezpieczeństwo i normy: praktyczne wskazówki dotyczące naszych produktów

    W tym miejscu zebraliśmy wszystkie informacje, ułatwiające prawidłowe korzystanie z produktów WAGO zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa.

    building_elektroninstallateur_zusammenstellung-dosenklemmen_2000x1125.jpg

    Dobrze wiedzieć: praktyczne wskazówki dotyczące naszych złączek instalacyjnych

    Tutaj znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do obsługi złączek listwowych WAGO.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej: