Porady

Dobrze wiedzieć: praktyczne wskazówki dotyczące naszych złączek instalacyjnych

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do obsługi złączek listwowych WAGO.

Złączki instalacyjne - praktyczne wskazówki

Pasta stykowa Alu-Plus

Miedź (Cu) czy aluminium (Al)? Jeśli chodzi o materiał przewodów elektrycznych, wybór zazwyczaj nie wynika z przekonań, ale w większości przypadków jest podyktowany ceną. Oba materiały mają swoje wady i zalety. Kiedy natomiast te dwa rodzaje przewodów się ze sobą spotykają, sytuacja mocno się komplikuje. Specjalne złącza Al/Cu stają się jednak zbędne, jeśli zastosujemy złączki instalacyjne WAGO. Ponieważ dzięki paście stykowej WAGO Alu-Plus można połączyć przewody aluminiowe i miedziane – w szybki, łatwy i bezpieczny sposób.

Odpowiednia złączka do każdego zastosowania: zestawienie złączek instalacyjnych WAGO

Poprawna podłączanie do złączek – wszystko zależy od jednostki wielkości przewodu

W życiu codziennym często stosujemy nazwy potoczne. I tak mówimy na przykład złączka WAGO do półtorówki lub do 2,5 itp. Jeżeli te nazwy odnoszą się to tych samych jednostek, to mowa potoczna nie generuje żadnych błędów. W przeciwnym razie może dojść do problemów technicznych z powodu źle dobranych produktów.

Przykład praktyczny: wielkości przewodów używanych w instalacjach zasilających, np. takich jak popularne przewody YDYp, określa się w mm2, czyli jako przekrój żyły. Natomiast wielkości przewodów sygnalizacyjnych i komunikacyjnych, takich jak np. przewody instalacji przywoławczych lub przewody internetowe podajemy w mm, czyli określając ich średnicę. W celu poprawnego doboru komponentu do danego przewodu, złączki WAGO oznaczane są zgodnie z identyczną zasadą.

Zakres przyłączeniowy złączek COMPACT z serii 2273, przeznaczonych do instalacji zasilających, jest określony dla przekroju żył od 0,5 do 2,5 mm2. Zakres przyłączeniowy złączek MICRO, z serii 243, przeznaczonych do przewodów sygnalizacyjnych i komunikacyjnych, jest określony dla średnic od 0,4 do 0,5 oraz od 0,6 do 0,8 mm.

Nie uwzględniając jednostki danej wielkości, można dojść do wniosku, że nowe złączki COMPACT do puszek instalacyjnych z serii 2273 mogą być również używane do przewodów sygnalizacyjnych i komunikacyjnych 0,6 i 0,8, ponieważ ich minimalna przyłączalność jest określona na poziomie 0,5. Jednak chodzi tu o przekrój przewodu 0,5 mm2! Odpowiada to dokładnie średnicy 0,8 mm, co oznacza, że przewodów sygnalizacyjnych o średnicy np. 0,6 mm nie można podłączać do złączek z serii 2273, a przewody o średnicy 0,8 mm już tak. Do wszystkich przewodów o średnicy mniejszej niż 0,8 mm są przewidziane złączki MICRO do puszek instalacyjnych z serii 243.

Praktyczne wskazówki dotyczące złączek oświetleniowych

  • Złączki oświetleniowe WAGO z serii 224

Cage_Clamp_1-2011.jpg

Złączki oświetleniowe WAGO z serii 224

Złączki oświetleniowe WAGO z serii 224 stosuje się najczęściej do bezpiecznego i szybkiego podłączania opraw oświetleniowych. Jednak dzięki różnym ich wariantom i ogólnie obowiązującym atestom złączki te znajdują o wiele szersze zastosowanie! Podłączenie napędów żaluzji lub rolet, wentylatorów, pomp obiegowych, czujników drzwiowych/okiennych, sterowania ogrzewaniem itp., itd. Wszędzie tam w budynkach, gdzie przewody linkowe należy połączyć z przewodami jednodrutowymi, seria 224 pokazuje swoje zalety.Wyjątkową cechą złączek oświetleniowych WAGO z serii 224 jest ich obciążalność. Złączki są certyfikowane zgodnie z normą EN 60998 i dlatego mogą być używane jako niezależne komponenty wszędzie tam, gdzie energia elektryczna jest wykorzystywana do celów domowych lub podobnych. Przy napięciu znamionowym 400 V i prądzie znamionowym 24 A seria 224 spełnia również wszystkie wymagania elektryczne w zakresie maksymalnego przekroju przewodu podłączanego do 2,5 mm2 w instalacjach budynkowych.

Jeśli chodzi o rodzaje i przekroje podłączanych przewodów, złączki oświetleniowe oferują wiele możliwości łączenia przewodów linkowych z przewodami jednodrutowymi: po stronie przyłączeniowej przewodów jednodrutowych dla przekrojów od 1 mm2 do 2,5 mm2 oraz po stronie przyłączenia przewodów linkowych dla przekrojów od 0,5 mm2 do 2,5 mm2.

Dwa dodatkowe warianty rozszerzają zakres zastosowań serii 224. Z jednej strony do użytku przy wyższej długotrwałej temperaturze pracy do 120°C oferowana jest wersja standardowa i 2-przewodowa, w czarnej obudowie z tworzywa sztucznego. Z drugiej strony złączki serwisowe umożliwiają stosowanie przewodów linkowych i jednodrutowych po obu stronach złączki przelotowej. Ich zastosowanie to np. połączenie opraw oświetleniowych eksponowanych w salonach oświetleniowych, jak również tworzenie liniowych połączeń swobodnych, np. w celu przedłużania przewodów lub łączenia przewodów pomiarowych w laboratoriach.

Korzyści dla instalatorów:

  • łatwy montaż bez narzędzi

  • szybkie i bezpieczne łączenie przewodów linkowych bez krępowania końcówek przewodów

  • ochrona przed dotykiem bezpośrednim połączenia dwóch przewodów

  • trwałe bezpieczne połączenie dzięki technice zacisku sprężynowego CAGE CLAMP®

  • szybki montaż źródła światła w trakcie rozruchu instalacji

Korzyści dla operatorów:

  • trwałe, pewne połączenie bez luzowania styków

  • łatwa i bezpieczna wymiana opraw, nawet przez osoby bez fachowej wiedzy

  • izolowane zakończenie przewodu instalacyjnego po zdemontowaniu lampy (np. w trakcie prac remontowych)

Praktyczne wskazówki dotyczące złączek do puszek instalacyjnych

  • Miejsca zastosowań złączek do puszek instalacyjnych

  • Wielokrotne użycie złączek WAGO z serii 2273

  • Nowy adapter montażowy do złączek COMPACT 2273



22273_in_dose.jpg

Connecting conductors in a junction box via WAGO PUSH WIRE® connectors, item no. 2273-203.

Miejsca zastosowań złączek do puszek instalacyjnych

W różnych sytuacjach montażowych przydatne może się wydawać wykonanie połączeń przewodów za pomocą złączek instalacyjnych zamocowanych poza puszkami lub skrzynkami instalacyjnymi. Zarówno pod względem ekonomicznym jak i technicznym połączenie za pomocą złączek funkcjonuje tak samo jak w puszcze, jednak zgodnie z normą takie rozwiązanie jest niepoprawne. Według normy DIN VDE 0100-520 łączenie przewodów musi odbywać się w puszkach lub skrzynkach instalacyjnych. W rozdzielnicach elementy łączeniowe muszą być mocowane, np. na adapterach montażowych, które pozycjonują luźne złączki instalacyjne w widoczny sposób na szynie montażowej.Połączenia przewodów elektrycznych muszą być wykonywane wyłącznie w odpowiednich do tego przestrzeniach, np. w puszkach łączeniowych w instalacjach budynkowych lub w skrzynkach zaciskowych urządzeń, pod warunkiem, że w ich wnętrzu producent przewiduje mocowane na stale przyłącze. Jeżeli w przestrzeniach tych nie ma stałych przyłączy, ale istnieje możliwość mocowania elementów połączeniowych, to również jest to dopuszczalne.W przypadku napraw uszkodzonych przewodów, np. w wyniku przewiercenia, ważne jest, aby połączenia były dostępne do celów konserwacyjnych i pomiarowych, zgodnie z DIN VDE 0100-520. Również w takim przypadku wymagane jest wykonanie połączenia przewodów w puszce rozdzielczej. Niedozwolone jest tynkowanie lub inne maskowanie obszaru naprawy.

Wytyczne dotyczące dostępności nie dotyczą następujących zastosowań złączek:

  • połączenia przewodów zasilających elementów grzewczych w sufitach, podłogach lub rurach

  • mufy kabli prowadzonych w ziemi

  • tuleje hermetyczne lub wypełnione masą izolacyjną

Poprawna technika połączenia:

łącz przewody za pomocą złączek instalacyjnych tylko w puszkach instalacyjnych, skrzynkach zaciskowych urządzeń, rozdzielnicach oraz w mufach kablowych lub w innych obudowach zapewniających montaż na stałe.

Steckklemmanschluesse_04-2011.jpg

PUSH WIRE® Connections for Wiring Solid Conductors

Wielokrotne użycie złączek WAGO z serii 2273

Dzięki złączkom WAGO do puszek instalacyjnych, zapewniającym łatwe podłączenie przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi, oprzewodowanie obwodów w budynkach jest bardzo wygodne. Dzięki wysokiej jakości wykonania złączek instalacyjnych, mogą być one używane wielokrotnie – pod warunkiem fachowego demontażu przewodów.Sprężyna styku nie może być przy tym uszkodzona. Jak prawidłowo zdemontować przewód z zacisku PUSH WIRE® bez uszkodzenia sprężyny styku? W bardzo prosty sposób: wystarczy przytrzymać przewód mocno palcami i przekręcając złączkę delikatnie w prawo i w lewo, zdjąć ją z przewodu.Konstrukcja styku sprężynowego zapewnia powtarzalność siły docisku bez względu na liczbę cykli łączeniowych. Jednak w przypadku zbyt częstego łączenia przewodów jednodrutowych może dojść do usunięcia warstwy cyny na miedzianej szynie prądowej. Warstwa cyny odpowiada za gazoszczelność miejsca styku i zapobiega korozji. Konsekwencją nadmiernie usuniętej warstwy cyny jest wzrost rezystancji styku i wynikające z tego niedopuszczalnie wysokie nagrzewanie.

Złączki WAGO do puszek instalacyjnych z innowacyjną warstwą cyny

Ilość ścieranej cyny zależy od różnych czynników, takich jak przekrój podłączanego przewodu czy kształt konturu odciętej krawędzi przewodu. Dlatego niemożliwe jest podanie dopuszczalnej liczby cykli łączeniowych. Na przykład norma amerykańska wymaga co najmniej dziesięciu podłączeń przewodów z zachowaniem jakości styku wymaganej przez normę. Złączki WAGO do puszek instalacyjnych spełniają to wymaganie z nawiązką, a po dokonaniu pomiaru jakości styków są uważane za nowe! Jest to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu WAGO. W oparciu o nie opracowano wysokiej jakości, specjalnie skomponowaną warstwę cyny, którą w odpowiedniej grubości nakłada się na szyny prądowe.

Poprawna technika połączenia!

W praktyce zazwyczaj trudno oszacować, jak często złączka była używana i jaki w konsekwencji tego jest stan jej styków. W celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji, WAGO zaleca następujący sposób postępowania:

  • w przypadku modernizacji istniejącej instalacji, wykonywanej przez innego elektroinstalatora, należy, ze względu na brak możliwości oszacowania stanu zacisków, użyć nowych złączek;

  • w przypadku modernizacji instalacji wykonywanej wcześnie przez tego samego elektroinstalatora, dysponującego wiedzą na temat liczby użycia złączki, oprzewodowanie można wykonać przy zastosowaniu tych samych złączek.

Adapter_03-2010.jpg

Mounting Carrier: Item No. 2273-500 / Jumper: Item No. 862-482

Adapter montażowy do złączek 2273 COMPACT

Złączki do puszek instalacyjnych z serii 2273 można teraz stosować także tam, gdzie konieczne jest zapewnienie stabilnego mocowania, np. w rozdzielnicach. Adapter montażowy pozwala na montaż złączek na szynie montażowej TS 35 lub bezpośrednio na płycie montażowej.Adapter mocuje się na szynie w sposób zatrzaskowy; mocowanie na płycie odbywa się za pomocą 2 śrub lub wkrętów. Stałe mocowanie komponentów ma wiele zalet: złączki są dobrze widoczne i usytuowane w ściśle określonych miejscach, można je opisać przy pomocy samoprzylepnych pasków oznacznikowych, dzięki czemu układ połączeń widoczny jest na pierwszy rzut oka. Taki montaż złączek spełnia wszystkie wymogi stawiane złączkom stosowanym w rozdzielnicach.Adapter jest w stanie przejąć złączki jednorzędowe 2-, 3-, 4- i 5-przewodowe oraz dwurzędowe 8-przewodowe. W celu zamontowania złączki należy rozchylić adapter do wymaganej szerokości za pomocą śrubokręta. Jeżeli osiem zacisków tego samego potencjału okaże się niewystarczające, ich liczbę można zwielokrotnić nawet do dwudziestu, stosując mostki z serii 862.

Praktyczne wskazówki dotyczące złączek instalacyjnych w rozdzielnicach

  • Stosowanie złączek instalacyjnych w rozdzielnicach

  • Jeszcze lepsza technika połączeń w nowych oraz istniejących instalacjach budynkowych

befestigungsadapter.jpg

WAGO 2273 Series with Mounting Carrier

Stosowanie złączek instalacyjnych w rozdzielnicach

Jednym z najbardziej znanych komponentów instalacji elektrycznej jest tzw. „szybkozłączka WAGO”. Przy czym dzisiaj pod tym pojęciem kryje się każda złączka z zaciskiem sprężynowym do puszek. Komponenty te są najczęściej instalowane swobodnie na przewodach w puszkach instalacyjnych lub w przestrzeniach łączeniowych urządzeń elektrycznych. Oprócz tych typowych zastosowań, w połączeniu z adapterami montażowymi, można je użyć w rozdzielnicach, mając dodatkowo do dyspozycji powierzchnie opisową, co czyni układ jeszcze bardziej przejrzystym.Swobodne oprzewodowanie w puszkach i skrzynkach instalacyjnychIstnieje szeroka gama złączek instalacyjnych przeznaczonych do stosowania w puszkach lub skrzynkach instalacyjnych. Wszystkie muszą spełniać wymagania normy EN 60998 dotyczące ich stosowania w „… gospodarstwach domowych i do podobnych celów”. Jeśli taka aprobata jest przyznana, złączki spełniają wszystkie wymagania elektryczne i bezpieczeństwa dla danego obszaru zastosowania.Przyłącze mocowane na stałe i wymagania normMożliwość mocowania złączek instalacyjnych oferuje znaczące korzyści również w innych zastosowaniach. Często zachodzi potrzeba wydłużenia przewodu lub zwielokrotnienia potencjału we wnętrzu rozdzielnicy. Jednak obowiązujące przepisy dotyczące łączenia przewodów w rozdzielnicach nie dopuszczają stosowania swobodnych, niemocowanych zacisków.

Zgodnie z normami DIN VDE 0100-510, DIN VDE 0100-520 i DIN VDE 0100-729 wymaga się:

  • rozmieszczenia urządzeń w taki sposób, aby umożliwić łatwą eksploatację, przegląd, serwis i pomiary rozłączalnych połączeń elektrycznych;

  • dostępności wszystkich urządzeń w celu przeprowadzenia pomiarów;

  • jednoznacznego przyporządkowania i trwałego oznaczenia wszystkich przewodów zewnętrznych podłączanych do poszczególnych obwodów.

Tylko w połączeniu z odpowiednim adapterem montażowym i opisaną etykietą oznacznikową możliwe jest efektywne stosowanie złączek w rozdzielnicach. Taki układ w niczym nie odbiega od rozwiązania bazującego na złączkach listwowych, zatem serwisant jest w stanie szybko rozpoznać, które przewody są przedłużane lub które potencjały są powielane.

Do wszystkich złączek instalacyjnych WAGO z serii 2273, 773, 222 i 243 są dostępne odpowiednie adaptery montażowe. Można je zatrzaskiwać na szynie montażowej (TS 35) lub mocować za pomocą dwóch śrub na płycie montażowej. Każdy adapter jest dopasowany do odpowiedniej serii złączek.

Różnorodne możliwości mocowania adapterów WAGO umożliwiają tworzenie kompaktowych przyłączy, np. do powielania potencjałów w rozdzielnicy, co pozwala znacznie rozszerzyć zakres zastosowania złączek instalacyjnych. Elektroinstalator ma więc do dyspozycji różne możliwości tworzenia układów połączeniowych, w sposób ograniczający koszty oraz zapotrzebowanie na miejsce, mając do dyspozycji standardowe złączki instalacyjne.

installationstechnik_bestand_neubau_3.jpg

Jeszcze lepsza technika połączeń w nowych oraz istniejących instalacjach budynkowych

Łatwy dostęp, proste przyporządkowanie przewodów, przejrzysta konstrukcja i zgodność z obowiązującymi normami. Nowy adapter montażowy pozwala elektroinstalatorom stosować niezwykle popularne złączki instalacyjne COMPACT z serii 221, również w rozdzielnicach – zgodnie z normami VDE. Adapter zapewnia stabilny montaż tych małych, praktycznych złączek na szynie montażowej oraz ułatwia ich oznaczanie.

W technice budynkowej wyzwaniem jest zintegrowanie coraz większej liczby funkcji w coraz mniejszych obudowach. Liczy się każdy milimetr – szczególnie w przypadku konieczności rozbudowy istniejących instalacji elektrycznych. WAGO oferuje złączki instalacyjne z serii 221, które są wyjątkowo kompaktowe i aż o 40% mniejsze od swoich poprzedników.

Nowy adapter montażowy pozwala teraz na przeniesienie cenionych w branży zalet serii WAGO 221 do rozdzielnic. Adapter nadaje się do wszystkich wariantów złączek. Zapewnia on łatwą eksploatację, przegląd i serwis przy jednoznacznym przyporządkowaniu przewodów, ułatwiającym dokonywanie pomiarów, zgodnie z VDE 0100-510. Wspornik można zatrzasnąć na standardowych szynach montażowych zarówno w pionie jak i w poziomie lub zamontować za pomocą śrub na płycie montażowej. Dzięki specjalnej konstrukcji, w której jedna strona pozostaje otwarta, instalator ma możliwość otwarcia dźwigni złączek nawet kiedy są zamontowane. Dzięki temu przewody można w wygodny sposób podłączać i odłączać przed lub po zamocowaniu złączek w adapterze. Konstrukcja zapewnia ponadto stały dostęp do jednego z otworów pomiarowych.

Potwierdzona jakość w nowoczesnych układach rozdzielczych

Zamocowanie złączek z serii 221 na adapterze montażowym to najprostszy, zgodny z wymogami norm, sposób rozbudowy istniejącej rozdzielnicy budynkowej, natomiast najlepszym rozwiązaniem dla nowych układów rozdzielczych jest zastosowanie instalacyjnych złączek listwowych np. TOPJOB® S firmy WAGO (IEK). W przypadku tego typu instalacji złączki listwowe są zatrzaskiwane bezpośrednio na szynie montażowej, co przekłada się na szybkość wykonywania oprzewodowania. Technika montażu wtykowego przewodów za pomocą złączek z zaciskiem sprężynowym oszczędza czas i zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ zaciski tego typu tworzą trwałe połączenie elektryczne, które nie wymaga serwisowania.

Patrząc w przyszłość, instalacje budynkowe ze złączkami listwowymi dają również możliwość łatwej zmiany lub rozbudowy systemów elektrycznych. W praktyce instalatorzy mogą szybko rozłączać poszczególne obwody, a w porównaniu do instalacji ze wspólnymi szynami PE i N, zyskują przejrzystość oprzewodowania i znacznie większą elastyczność w tworzeniu układów rozdzielczych.

Oprócz przejrzystości i elastyczności wrażliwym obszarem jest bezpieczeństwo w instalacjach budynkowych. Jednym ze sposobów oceny poziomu bezpieczeństwa jest pomiar rezystancji izolacji. Ponieważ każde uszkodzenie izolacji stanowi źródło potencjalnego zagrożenia, obowiązkowego pomiaru tych parametrów dokonuje się w budynkach użyteczności publicznej, szczególnie w tych o wysokim ryzku wystąpienia pożaru. Ze względu na wymagania normatywne, według których pomiar rezystancji izolacji musi być łatwy do wykonania w instalacjach z przewodami do 10 mm2, w praktyce, prawie bez wyjątku, stosuje się instalacyjne złączki piętrowe.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzięki pomiarom nieobowiązkowym

Pomiar rezystancji izolacji jest również integralną częścią pomiarów dobrowolnych. W ramach tzw. testów eCheck, wynajmujący nieruchomości do celów mieszkaniowych lub biurowych dokonują często sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej przed przekazaniem wynajmowanych powierzchni. Niektóre firmy ubezpieczeniowe, świadome zalet częstych pomiarów rezystancji izolacji, oferują swoim klientom atrakcyjne rabaty, jeśli ci będą dokonywać ich regularnie.

Przejrzystość instalacji elektrycznych

Zastosowanie instalacyjnych złączek listwowych WAGO (IEK) podnosi również walory estetyczne wykonanej instalacji. Szafa rozdzielcza jest często jedynym widocznym elementem instalacji, który stanowi jednocześnie wizytówkę elektroinstalatora. Uporządkowane i przejrzyste oprzewodowanie wpływa na podniesienie jego konkurencyjności. Jednym z elementów decydującym o wyglądzie rozdzielnicy jest czytelny system opisu złączek. Oferta WAGO obejmuje system oznaczania do złączek z serii TOPJOB® S, umożliwiający szybki i przejrzysty opis, maksymalnie w 3 wierszach.

Podsumowanie

Instalacja z wykorzystaniem złączek listwowych (IEK) coraz częściej zastępuje konwencjonalną technikę łączenia za pomocą szyn zbiorczych PE i N, zarówno w przypadku modernizacji istniejących budynków jak i przy budowie nowych. Systemy połączeń WAGO można optymalnie dobrać do układu rozdzielnicy, co pozwala zaoszczędzić czas przy przebudowie lub rozbudowie instalacji. Dzięki złączkom instalacyjnym COMPACT z serii 221 można zaoszczędzić czas i miejsce w istniejących instalacjach. Adapter umożliwia bezpieczne mocowanie złączek na szynie montażowej.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.