hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Silnoprądowe złączki listwowe POWER CAGE CLAMP

Zacisk POWER CAGE CLAMP gwarantuje optymalną siłę docisku przewodów o przekrojach 35, 50, 95 i maks. 185 mm2. Nadają się one idealnie do zastosowania w aplikacjach silnoprądowych w przemyśle maszynowym i energetyce. Złączki listwowe silnoprądowe zostały dopuszczone do zastosowań Ex e.

Zalety:

  • wszystkie obszary zastosowania: złączki spełniają najwyższe wymagania, między innymi w branży kolejowej i przemyśle okrętowym

  • do zastosowania w każdych warunkach: odporne na wysokie i niskie temperatury, nawet przy dużych obciążeniach

  • odporna na wstrząsy i niewymagająca serwisowania technika zacisku sprężynowego

Przegląd produktów

Poznaj rodzinę produktów POWER CAGE CLAMP

hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Do montażu na szynie

Złączki silnoprądowe do montażu na szynie są dostępne w czterech rozmiarach do zakresu podłączanych przewodów 6 ... 185 mm2. Możliwy montaż przewodów o mniejszych przekrojach do podłączenia dodatkowych obwodów, np. oświetlenia szafy sterowniczej przy użyciu odgałęźników potencjałowych.

Zalety:

  • łatwa obsługa: komfortowe podłączanie przewodów mało elastycznych, pomarańczowy przycisk (z funkcją blokady) utrzymuje zacisk stabilnie otwarty

  • szybki montaż przewodów, bez konieczności czasochłonnego zarabiania przewodów końcówkami oczkowymi lub tulejkami przewodowymi

  • zawsze pewne połączenie: optymalna siła docisku, niezależna od staranności montera



hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Bezpośredni montaż przy pomocy uchwytu montażowego

Silnoprądowe złączki listwowe o przekroju nominalnym 50, 95 i 185 mm2 są również dostępne jako warianty z uchwytem do montażu bezpośrednio na płycie montażowej.

Zalety:

  • nie jest konieczny montaż na szynie: montaż złączek przy pomocy uchwytu bezpośrednio na płycie

  • elementy mocujące do stabilnego zamocowania silnoprądowych złączek listwowych

  • warianty do uziemienia funkcjonalnego w żółto-szarej obudowie, bez galwanicznego połączenia z płytą montażową

  • funkcjonalne akcesoria: można posłużyć się takimi samymi akcesoriami jak w przypadku złączek montanych na szynie



hochstromklemmen-gruppe-2000x1125px.jpg-768.jpg

Katalog produktów

Odkryj szeroką paletę produktów POWER CAGE CLAMP

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: