Zlaczki_TJS_dzwignia_v_2_2000x2000.jpg

Podnieś swoją efektywność ze złączkami TOPJOB® S z dźwignią

Unosisz dźwignię, wsuwasz przewód, opuszczasz dźwignię i gotowe!

Dzięki zastosowaniu dźwigni łączenie przewodów na szynie montażowej jest jeszcze bardziej intuicyjne i bezpieczne, a Twoja praca jeszcze łatwiejsza. Żadnych narzędzi, żadnych błędów przy montażu, więcej czasu dla Ciebie.

Tak się teraz łączy

Złączki TOPJOB® S z dźwignią – zobacz co potrafią!

TOPJOB® S z dźwignią – tak się teraz łączy!

Intuicyjne i beznarzędziowe podłączanie przewodów. Poznaj najważniejsze korzyści stosowania złączek TOPJOB® S z dźwignią.

Zobacz jak powstała rewolucyjna złączka

Poznaj rozwiązania oraz ludzi stojących za powstaniem najbardziej intuicyjnej z złączki listowej WAGO.

Odkryj dźwignię w złączkach TOPJOB® S

  • Dźwignia jest prostym oraz intuicyjnym sposobem łączenia przewodów

  • Kiedy dźwignia jest otwarta, twoje dłonie mogą skupić się na szybkim podłączaniu przewodów

  • Położenie dźwigni jednoznacznie wskazuje, czy punkt mocowania jest otwarty lub zamknięty

  • Łączenie nie wymaga użycia żadnych narzędzi

  • Zacisk typu push-in CAGE CLAMP umożliwia bezpośrednie podłączanie przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejkami

Odkryj gotowe zestawy do zasilania TOPJOB® S z dźwignią

Kompletne zestawy do zasilania 3 fazowego dostępne są w 5 wariantach:

  • Wariant 2,5 mm2: numer 821-099/000-005

  • Wariant 4 mm2: numer 821-099/000-006

  • Wariant 6 mm2: numer 821-099/000-007

  • Wariant 10 mm2: numer 821-099/000-003

  • Wariant 16 mm2: numer 821-099/000-004

Poznaj zalety zestawów startowych TOPJOB® S z dźwignią.

Z krótkiego video dowiesz się dlaczego zestawy zasilające TOPJOB® S z dźwignią sprawdzą się idealnie w szafach rozdzielczych z zasilaniem 3-fazowym.

Brak konieczności stosowania narzędzi oraz brak konieczności zakupu pełnych opakowań złączek. Przekonaj się sam, że zestawy startowe TOPJOB® S są rozwiązaniem dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy.