Produkty

Gniazdo instalacyjne do rozdzielnic z podwójnymi zaciskami

Maksymalna efektywność:



  • podwójne zaciski do połączeń łańcuchowych – łatwa rozbudowa obwodów gniazdowych i możliwość redukcji stanów magazynowych

  • prosty montaż wszystkich rodzajów przewodów o przekroju do 2,5mm² dzięki Push-in CAGE CLAMP®

  • jednoznaczne przyporządkowanie potencjałów dzięki blokom zaciskowym z kolorowym kodowaniem

  • łatwa identyfikacja obecności napięcia dzięki zielonej LED statusu

  • elastyczne możliwości mocowania na szynie montażowej lub na płycie za pomocą stopki zatrzaskowej i otworów na śruby



Szybki montaż

Gniazda wtykowe WAGO do rozdzielnic, do wtyczek typu SCHUKO i EURO, niezwykle ułatwiają montaż systemów rozdzielczych. Podwójne zaciski Push-in CAGE CLAMP®, umieszczone na płaszczyźnie nachylonej w stronę instalatora, a więc znajdujące się bezpośrednio w zasięgu jego wzroku, umożliwiają łatwy i szybki montaż przewodów oraz połączenie ze sobą kilku gniazd. Bloki zacisków wykonane w różnych kolorach pozwalają uniknąć błędów w oprzewodowaniu, jednoznacznie przyporządkowując potencjały.

Większa elastyczność

Podwójne zaciski umożliwiają połączenie ze sobą kilku gniazd – dlatego obwody gniazdowe można łatwo rozbudowywać a podwójne gniazda wtykowe mogą już przejść do historii. To rozwiązanie oszczędza miejsce w magazynie i zapewnia większą elastyczność przy tworzeniu układów rozdzielczych.

Sama instalacja gniazda staje się sprawą drugorzędną: teraz napięcie zasilające potrzebne do ładowania akumulatorów, podłączania oświetlenia czy laptopów i drukarek, jest dostępne bez zbędnych komplikacji. Gniazda oferowane są w trzech kolorach: szarym, oznaczającym standardowe obwody zasilania, czerwonym dla obwodów komputerowych oraz żółtym dla obwodów długotrwale pod napięciem.

Maksymalną elastyczność widać już w trakcie montażu. Gniazda są wyposażone zarówno w stopkę zatrzaskową do TS 35, jak i w otwory do mocowania śrubowego, dzięki czemu możliwy jest montaż na szynie lub na płycie.

Nowe gniazda instalacyjne do rozdzielnic z podwójnymi zaciskami są dostępne w trzech kolorach i mają następujące numery katalogowe:

  • 709-581 – szary

  • 709-582 – żółty

  • 709-583 – czerwony

Przegląd produktów

gniazdo instalacyjne do szaf sterowniczych; do montażu na szynie i montażu śrubowego; do wtyku typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); standardowo w DE, NL, AT; z sygnalizacją statusu przez LED; z podwójnym zacisk. Push-in CAGE CLAMP®; jasnoszary
Nr kat. 709-581

gniazdo instalacyjne do szaf sterowniczych; do montażu na szynie i montażu śrubowego; do wtyku typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); standardowo w DE, NL, AT; z sygnalizacją statusu przez LED; z podwójnym zacisk. Push-in CAGE CLAMP®; jasnoszary

gniazdo instalacyjne do szaf sterowniczych; do montażu na szynie i montażu śrubowego; do wtyku typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); standardowo w DE, NL, AT; z sygnalizacją statusu przez LED; z podwójnym zacisk. Push-in CAGE CLAMP®; żółty sygnałowy
Nr kat. 709-582

gniazdo instalacyjne do szaf sterowniczych; do montażu na szynie i montażu śrubowego; do wtyku typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); standardowo w DE, NL, AT; z sygnalizacją statusu przez LED; z podwójnym zacisk. Push-in CAGE CLAMP®; żółty sygnałowy

gniazdo instalacyjne do szaf sterowniczych; do montażu na szynie i montażu śrubowego; do wtyku typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); standardowo w DE, NL, AT; z sygnalizacją statusu przez LED; z podwójnym zacisk. Push-in CAGE CLAMP®; czerwony
Nr kat. 709-583

gniazdo instalacyjne do szaf sterowniczych; do montażu na szynie i montażu śrubowego; do wtyku typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); standardowo w DE, NL, AT; z sygnalizacją statusu przez LED; z podwójnym zacisk. Push-in CAGE CLAMP®; czerwony

gniazdo instalacyjne do szaf sterowniczych; do montażu na szynie i montażu śrubowego; do wtyku typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); standardowo w DE, NL, AT; z sygnalizacją statusu przez LED; z podwójnym zacisk. Push-in CAGE CLAMP®; pomarańczowy
Nr kat. 709-584

gniazdo instalacyjne do szaf sterowniczych; do montażu na szynie i montażu śrubowego; do wtyku typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); standardowo w DE, NL, AT; z sygnalizacją statusu przez LED; z podwójnym zacisk. Push-in CAGE CLAMP®; pomarańczowy

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: