Listwy kontrolne WAGO LKW

Wygoda i bezpieczeństwo eksploatacji układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Wykorzystywane w listwach WAGO zaciski CAGE CLAMP® S lub CAGE CLAMP® gwarantują niezawodny oraz prosty sposób łączenia oprzewodowania obwodów wtórnych. Zastosowana w nich technologia sprężynowa, zapewnia pewne, jakościowo niezmienne połączenie elektryczne bez konieczności okresowej weryfikacji.

Dlaczego warto stosować LKW:

  • Ochrona przed bezpośrednim kontaktem z elementami elektrycznie czynnymi

  • Bezprzerwowa praca obwodów prądowych

  • Ułatwienie podczas prac eksploatacyjno-kontrolnych

  • Bezpieczne rozłączanie obwodów napięciowych i wykonawczych

  • Ograniczenie do minimum możliwość pomyłki podczas wykonywania testów

Wypełnij formularz, znajdź LKW i pobierz dokumentację

Chcesz zastosować Listwę Kontrolną WAGO LKW? Nie wiesz, którą wybrać? Skorzystaj z intuicyjnej wyszukiwarki, dzięki której z łatwością odnajdziesz odpowiednią listwę i pobierzesz potrzebną dokumentację.

Skonfiguruj własną listwę

2000x1125_konfigurator_LKW.png

Listwy Kontrolne WAGO - Konfigurator

Konfigurator LKW to narzędzie do samodzielnej konfiguracji listwy kontrolnej WAGO (LKW), dzięki któremu w kilku prostych krokach można wygenerować: wizualizację listwy, jej schemat oraz dane techniczne i numer umożliwiający zmówienie listwy w WAGO.

Dodatkowo, jeśli wcześniej korzystałeś z listwy kontrolnej WAGO, znasz jej numer i chciałbyś zmodyfikować jej konfigurację, możesz skorzystać z dekodera. Dekoder po wprowadzeniu numeru listwy, wyświetli jej konfigurację i pozwoli wprowadzić modyfikacje, a następnie wygenerować listwę z nowym numerem.

Listwę, z którą serią złączek wybrać?

Listwy Kontrolne WAGO LKW budujemy w oparciu o dwie serie złączek:
złączki z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® (seria 2007)
oraz złączki z zaciskiem CAGE CLAMP® (seria 282).

Zobacz poniższe porównanie i zdecyduj.

LKW z którą serią złączek spełnia najlepiej twoje potrzeby?

LKW ze złączkami z zaciskiem CAGE CLAMP® (seria 282)

Zalety LKW ze złączkami pomiarowymi z serii 282-8xx:

  • możliwość podłączenia 2 przewodów na wyjściu pojedynczej złączki

  • widoczny opis „TEST” na przełącznikach w położeniu testowym

  • mostki sąsiadujące dostępne w 2 wariantach kolorystycznych

  • dostępna wersja złączki rozwierno-zwierna (np. do układów nakładek sygnalizacyjnych)





LKW ze złączkami z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® (seria 2007)

Zalety LKW ze złączkami pomiarowymi z serii 2007-8xxx:

  • zakres przekrojów podłączanych przewodów 0,5 ... 10 mm2 (bez tulejek)

  • mniejsze gabaryty w stosunku do złączek z serii 282-8xx

  • widoczny mostek zwierający przełączniki (dotyczy złączek prądowych 2007-8x21)

  • możliwość mostkowania torów prądowych wejściowych i wyjściowych złączek mostkami grzebieniowymi (możliwość konfigurowania układu mostka grzebieniowego)

  • możliwość opisywania listew paskami oznacznikowymi

  • dostępne wykonania złączek w wersji „eko” z otworami probierczymi bezpośrednio w szynach prądowych złączek (2007-89xx)

Pobierz, zamów publikację

LKW w praktyce

Dowiedz się jak dobrać LKW do swoich potrzeb, w jaki sposób ją podłączyć.

Konstruowanie torów prądowych z użyciem listew kontrolnych WAGO

W ramach uzupełnienia WAGOExpresu, podczas którego prezentowaliśmy jak listwy kontrolne WAGO (LKW) są wykorzystywane przy instalacji kompensatorów i filtrów aktywnych z oferty firmy ANIRO, w tym filmie pokazujemy miedzy innymi jak działa taka listwa i jak jest skonstruowana.

LKW_kompesator_2000x1125.jpg

Bezpieczna instalacja i eksploatacja kompensatora mocy biernej z LKW WAGO

Firma ANIRO z Torunia oferuje klientom kompensatory mocy biernej w zestawie z listwą kontrolną WAGO. Zestaw taki trafił do innego naszego klienta – hurtowni elektrycznej Alfa Elektro, który zainstalował kompensator w swojej siedzibie.

LKW w instalacjach kompensatorów filtrów aktywnych ANIRO

Podczas jednego z wydań naszego WAGOExpresu prezentujemy wspólny projekt z firmą ANIRO. W ramach którego listwy kontrolne WAGO (LKW) są wykorzystywane przy instalacji kompensatorów aktywnych Sinexcel SVG/ASVG oraz filtrów aktywnych z oferty ANIRO.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.