Porady

Konfigurowanie Listwy Kontrolnej WAGO pod indywidualne zastosowanie

  • 4/2/2025
  • Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń przygotowaliśmy i udostępniamy narzędzie do samodzielnej konfiguracji listwy kontrolnej, dzięki któremu w kilku prostych krokach można wygenerować: wizualizację listwy, schemat oraz dane techniczne i numer umożliwiający zmówienie listwy w WAGO.

    Listwa Kontrolna WAGO jest elementem łączącym zespół elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej z obwodami pomiarowymi i sygnałowymi w szafach rozdzielni. Jej zadaniem jest umożliwienie wykonywania testów funkcjonalnych zabezpieczeń bez konieczności ingerencji i rekonfiguracji oprzewodowania pola. Można tego dokonać wykorzystując gniazda probiercze pod typowe wtyki bananowe o średnicy 4mm2,w które wyposażone są złączki stanowiące elementy listwy.

    Dowiedz się jakie moduły może zawierać listwa kontrolna WAGO i skorzystaj z konfiguratora, aby stworzyć układ spełniający twoje wymagania.

    Jak konfigurujemy listwę

    Listwę konfiguruje się poprzez wybór odpowiednich modułów i dostosowanie ich ilości do indywidualnych potrzeb. Ponadto każda konfiguracja uniwersalnej listwy kontrolnej WAGO zawsze zawiera wsporniki mocujące oraz transparentną pokrywę z możliwością plombowania w celu zabezpieczenia listwy przed nieuprawnioną ingerencją w oprzewodowanie, konfigurację oraz stan pracy.

    Którą serię złączek wybrać?

    Przed wyborem modułów ważna jest jeszcze jedna kwestia, którą serię złączek wykorzystać w swojej listwie. Listwy Kontrolne WAGO LKW budujemy w oparciu o dwie serie złączek:

    • złączki z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® (seria 2007)'

    • złączki z zaciskiem CAGE CLAMP® (seria 282).


    Zobacz poniższe porównanie i zdecyduj, LKW z którą serią złączek spełnia najlepiej twoje potrzeby.

    LKW ze złączkami z zaciskiem CAGE CLAMP® (seria 282)

    Zalety LKW ze złączkami pomiarowymi z serii 282-8xx:

    • możliwość podłączenia 2 przewodów na wyjściu pojedynczej złączki

    • widoczny opis „TEST” na przełącznikach w położeniu testowym

    • mostki sąsiadujące dostępne w 2 wariantach kolorystycznych

    • dostępna wersja złączki rozwierno-zwierna (np. do układów nakładek sygnalizacyjnych)





    LKW ze złączkami z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® (seria 2007)

    Zalety LKW ze złączkami pomiarowymi z serii 2007-8xxx:

    • zakres przekrojów podłączanych przewodów 0,5 ... 10 mm2 (bez tulejek)

    • mniejsze gabaryty w stosunku do złączek z serii 282-8xx

    • widoczny mostek zwierający przełączniki (dotyczy złączek prądowych 2007-8x21)

    • możliwość mostkowania torów prądowych wejściowych i wyjściowych złączek mostkami grzebieniowymi (możliwość konfigurowania układu mostka grzebieniowego)

    • możliwość opisywania listew paskami oznacznikowymi

    • dostępne wykonania złączek w wersji „eko” z otworami probierczymi bezpośrednio w szynach prądowych złączek (2007-89xx)

    Dostępne moduły

    W procesie konfiguracji listwy, po wybraniu odpowiedniego dla danej aplikacji typu złączki, do wybory są następujące prekonfigurowane moduły:

    • Moduły prądów fazowych

    • Moduł prądów doziemnych I0

    • Moduły napięć pomiarowych

    • Moduł napięć fazowych U

    • Moduł obwodu U0

    • Moduł obwodów wykonawczych / sygnalizacyjnych

    • Moduł obwodów napięć gwarantowanych / pomocniczych

    Moduły prądowe

    Moduły przeznaczone są do podłączenia uzwojeń wtórnych przekładników prądowych z zapewnieniem możliwości dokonywania przełączania obwodów przy zachowaniu ich bezprzerwowej pracy.

    Każdy z modułów prądowych zbudowany jest ze złączek do przekładników prądowych zakończonych pojedynczą ścianką końcową, odpowiedniej liczby mostków i nasadek ryglujących oraz blokad przełączników. Przypisanie funkcji jest rozróżnione kolorowymi oznacznikami z opisami IL1, IL2, IL3, IN oraz w wybranych przypadkach czerwonym oznacznikiem dla rozłączników obwodów PE.

    W procesie konfiguracji do wyboru jest kilka moduły prądów fazowych i moduł prądów doziemnych I0

    Moduł nr 040

    • Układ czteroprzewodowy na czterech funkcyjnych złączkach prądowych (tzw. gwiazdowy – początki lub końce uzwojeń wtórnych przekładników są połączone i uziemione bezpośrednio na konstrukcji),

    • zwieranie przekładników odbywa się poprzez przełączenie wszystkich czterech przełączników jednocześnie, które są ze sobą połączone poczwórną nakładka ryglującą.

    Moduł nr 041

    • Układ sześcioprzewodowy na sześciu funkcyjnych złączkach prądowych – uzwojenia wtórne 3 przekładników są doprowadzone do listwy indywidualnie,

    • zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie, przełączniki są połączone ze sobą w pary za pomocą podwójnych nakładek ryglujących,

    • moduł wyposażony w mostek przeskokowy umożliwiający utworzenie punktu gwiazdowego dla początków lub końców uzwojeń wtórnych przekładników prądowych bez możliwości uziemienia na listwie.

    Moduł nr 042

    • Układ ośmioprzewodowy na ośmiu funkcyjnych złączkach prądowych – uzwojenia wtórne 4 przekładników są doprowadzone do listwy indywidualnie,

    • zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie, przełączniki są połączone ze sobą w pary za pomocą podwójnych nakładek ryglujących,

    • moduł wyposażony w mostek przeskokowy umożliwiający utworzenie punktu gwiazdowego dla początków lub końców uzwojeń wtórnych przekładników prądowych bez możliwości uziemienia na listwie.

    Moduł nr 043

    • Układ sześcioprzewodowy na sześciu funkcyjnych złączkach prądowych – uzwojenia wtórne 3 przekładników są doprowadzone do listwy indywidualnie, początki uzwojeń (s1) są połączone w gwiazdę i połączone z szyną nośną listwy w celu uziemienia,

    • zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie, przełączniki są połączone ze sobą w pary za pomocą podwójnych nakładek ryglujących,

    • odziemianie punktu gwiazdowego wykonuje się poprzez otwarcie przełącznika wydzielonej złączki rozłącznikowej oznaczonej PE,

    • układ jest rekomendowany do rozdzielnic, w których są ograniczenia w dostępnie do miejsca zainstalowania przekładników prądowych, przez co uziemienie przekładników wykonywane jest na listwie kontrolnej.

    Moduł nr 044

    • Układ sześcioprzewodowy na sześciu funkcyjnych złączkach prądowych – uzwojenia wtórne 3 przekładników są doprowadzone do listwy indywidualnie, końce uzwojeń (s2) są połączone w gwiazdę i połączone z szyną nośną listwy w celu uziemienia,

    • zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie, przełączniki są połączone ze sobą w pary za pomocą podwójnych nakładek ryglujących,

    • odziemianie punktu gwiazdowego wykonuje się poprzez otwarcie przełącznika wydzielonej złączki rozłącznikowej oznaczonej PE,

    • układ jest rekomendowany do rozdzielnic, w których są ograniczenia w dostępnie do miejsca zainstalowania przekładników prądowych, przez co uziemienie przekładników wykonywane jest na listwie kontrolnej.

    Moduł nr 045

    • Układ dziewięcioprzewodowy na dziewięciu funkcyjnych złączkach prądowych – uzwojenia wtórne 3 przekładników są doprowadzone do listwy indywidualnie, moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów wtórnych przekładników prądowych z tzw. dzielonym rdzeniem,

    • zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie, przełączniki podstawowych wyprowadzeń uzwojeń wtórnych s1 i s2 są połączone ze sobą w pary za pomocą podwójnych nakładek ryglujących, wyprowadzenie uzwojenia s3 posiada niezależny przełącznik,

    • moduł wyposażony w mostek przeskokowy umożliwiający utworzenie punktu gwiazdowego dla początków lub końców uzwojeń wtórnych przekładników prądowych bez możliwości uziemienia na listwie.

    Moduł nr 046

    • Układ sześcioprzewodowy na dwunastu funkcyjnych złączkach prądowych (4 złączki prądowe na fazę – obsługa 2 urządzeń pojedynczym przekładnikiem prądowym) – uzwojenia wtórne 3 przekładników są doprowadzone do listwy indywidualnie,

    • zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie, przełączniki są połączone ze sobą w pary za pomocą podwójnych nakładek ryglujących,

    • układ umożliwia niezależną pracę / odstawienie 2 urządzeń podłączonych do przekładników prądowych,

    • moduł wyposażony w mostek przeskokowy umożliwiający utworzenie punktu gwiazdowego dla początków lub końców uzwojeń wtórnych przekładników prądowych bez możliwości uziemienia na listwie.

    Moduł nr 047

    • Układ ośmioprzewodowy na szesnastu funkcyjnych złączkach prądowych (4 złączki prądowe na fazę – obsługa 2 urządzeń pojedynczym przekładnikiem prądowym) – uzwojenia wtórne 4 przekładników są doprowadzone do listwy indywidualnie,

    • zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie, przełączniki są połączone ze sobą w pary za pomocą podwójnych nakładek ryglujących,

    • układ umożliwia niezależną pracę / odstawienie 2 urządzeń podłączonych do przekładników prądowych

    • moduł wyposażony w mostek przeskokowy umożliwiający utworzenie punktu gwiazdowego dla początków lub końców uzwojeń wtórnych przekładników prądowych bez możliwości uziemienia na listwie.

    Moduł prądów doziemnych I0

    • Moduł przeznaczony do podłączenia obwodów składowej zerowej prądu dwuprzewodowo. Może obsługiwać sygnały zarówno z przekładników Ferrantiego, jak i z układu Holmgreen’a,

    • Układ dwuprzewodowy na dwóch funkcyjnych złączkach prądowych,

    • Złączki oznaczone są białymi oznacznikami I0 i I0N.

    Moduły napięć pomiarowych

    Moduły przeznaczone do podłączenia uzwojeń wtórnych przekładników napięciowych z zapewnieniem możliwości dokonywania przełączania obwodów przy zachowaniu bezpiecznego rozwierania.

    Moduł napięć fazowych U

    • Układ czteroprzewodowy na czterech funkcyjnych złączkach napięciowych (tzw. gwiazdowy – początki lub końce uzwojeń wtórnych przekładników są połączone i uziemione bezpośrednio na konstrukcji),

    • rozwarcie przekładników odbywa się poprzez przełączenie wszystkich czterech przełączników jednocześnie, które są ze sobą połączone poczwórną nakładka ryglującą.

    • Moduł przeznaczony do podłączenie obwodów napięciowych – fazy L1, L2, L3 oraz N, złączki oznaczone są kolorowymi oznacznikami UL1, UL2, UL3, UN.

    Moduł składowej zerowej napięcia 3U0

    • Układ dwuprzewodowy na dwóch funkcyjnych złączkach napięciowych,

    • moduł przeznaczony do podłączenia obwodów składowej zerowej napięcia lub dodatkowych napięć synchronizacyjnych / odniesienia.

    • złączki oznaczone są białymi oznacznikami U0 i U0N lub pozostawione bez oznaczników.

    Moduł obwodów wykonawczych / sygnalizacyjnych

    • Zbudowany z wybranej liczby złączek rozłącznych, – liczbę złączek określa zamawiający,

    • moduł przeznaczony do podłączenia obwodów sygnałów wykonawczych i sygnalizacyjnych wychodzących z zespołu zabezpieczeń / sterownika polowego.

    • każda złączka w tym module wyposażona jest nasadkę ryglującą i blokadę przełączenia oraz może być doposażona w ściankę końcową,

    • złączki są nieopisane na łącznikach, a jedynie ponumerowane na pasku oznacznikowym, według kolejności na listwie.

    Moduł obwodów napięć gwarantowanych / pomocniczych

    • Moduł przeznaczony do podłączenia napięć gwarantowanych oraz pomocniczych do zespołu zabezpieczeń / sterownika polowego,

    • zbudowany z wybranej liczby złączek przelotowych (0…3) – liczbę złączek określa zamawiający.

    Oznaczniki_konfigurator_lkw_2000x1125.jpg

    Materiały oznacznikowe

    Do każdej listwy dołączany jest odcinek 100 oznaczników WMB Inline, umożliwiający samodzielne oznaczenie poszczególnych złączek w modułach. 80 oznaczników jest fabrycznie opisanych według zestawienia oznaczeń (obok).

    2000x1125_konfigurator_LKW.png

    Listwy Kontrolne WAGO - Konfigurator

    Narzędzie do samodzielnej konfiguracji listwy kontrolnej WAGO (LKW), dzięki któremu w kilku prostych krokach można wygenerować: wizualizację listwy, jej schemat oraz dane techniczne i numer umożliwiający zmówienie listwy w WAGO.