Akcesoria do wielowtyków MCS MINI z dźwigniami

Większe bezpieczeństwo na płytce drukowanej

System wielowtyków MCS MINI z dźwigniami to nowoczesne i beznarzędziowe rozwiązanie do podłączania oprzewodowania sygnałowego na obiekcie.

Kompaktowe gniazda dla przekrojów od 0,14 do 1,5 mm² zyskały nowe akcesoria, które zwiększają swobodę oprzewodowania i bezpieczeństwo instalacji – od płytek odciążających przewody, przez blokady mechaniczne w dwóch wariantach montażu, aż po elementy kodujące i mostki 2-torowe. Wszystkie akcesoria dla MCS MINI z dźwigniami mogą być zamontowane fabrycznie lub zamawiane osobno i instalowane bezpośrednio na obiekcie - bez konieczności użycia narzędzi.

Zwiększone bezpieczeństwo

Elementy blokujące

Skutecznie zapobiegają przypadkowym rozłączeniom gniazd z wtyków. Bardzo istotne przy silnych naprężeniach przewodów, np. w przypadku wstrząsów, drgań, uderzeń lub instalacji z ruchomym okablowaniem. Blokady mogą być zamontowane centralnie lub na bokach gniazd.

Płytki odciążające

Przejmują działające na przewody siły wyrywające, odciążając zaciski i chroniąc je przed uszkodzeniem. Zapobiegają także przemieszczaniu się pojedynczych przewodów. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, ułatwiają również obsługę – płytki z zamontowanymi gniazdami są wygodniejsze w użytkowaniu na obiekcie.

Elementy kodujące

Zapewniają 100% ochronę przed błędnym połączeniem. Stosuje się je np. tam, gdy kilka złączy o tej samej liczbie biegunów znajduje się obok siebie. Dzięki kodowaniu dane gniazdo pasuje tylko do jednego, właściwego wtyku, co eliminuje ryzyko pomyłki.

Mostki - wygodniejsze oprzewodowanie układu

Zastępują mostki przewodowe, np. przy testowaniu obwodów bezpieczeństwa w systemach sterowania. Oprzewodowanie z użyciem wielowtyków PCB z dźwigniami, takich jak MCS MINI, jest wyjątkowo proste. Instalator może jednocześnie unieść kilka dźwigni bez użycia narzędzi, wyjąć mostki, a następnie poprowadzić przewody do odpowiednich otworów i opuścić dźwignie.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.