Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów z serii 221

Technika łączeniowa dla producentów urządzeń

Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów z serii 221 cieszy się uznaniem producentów urządzeń. Jest nieoceniona przy wykonywaniu oprzewodowania wewnętrznego lub do przyłączania urządzeń do instalacji zewnętrznej. Dzięki niej producenci urządzeń elektrycznych mogą być pewni, że ich produkty będą na całym świecie doceniane przez użytkowników.


Zalety:

  • łatwa obsługa: dźwignia w górę, wsunąć przewód, dźwignia w dół

  • dostępne wersje 2-, 3- lub 5-przewodowe

  • uniwersalna technika zacisku sprężynowego

  • certyfikaty krajowe, aprobaty morskie i certyfikat UL


Ten artykuł możesz wysłuchać na Spotify

building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Tajemnica sukcesu tkwi w konstrukcji

Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów z serii 221 umożliwia szybkie, proste i bezpieczne podłączenie przewodów w klasycznych budynkowych instalacjach elektrycznych. Dźwignia w górę, wprowadź przewód, dźwignia w dół! Jest sprawdzona w praktyce i popularna wśród użytkowników. Zalety złączki z dźwignią są coraz częściej odkrywane przez menedżerów produktu, projektantów i konstruktorów zajmujących się produkcją urządzeń seryjnych (OEM), od produkcji komponentów, poprzez produkcję układów przyłączeniowych, aż do produktu końcowego.

Producenci urządzeń elektrycznych (OEM) stawiają na uniwersalną i elastyczną technikę połączeń sprężynowych. Ten typ zacisku łączy łatwo, szybko i bezpiecznie, bez dodatkowej obróbki końcówek przewodów, wszystkie ich rodzaje od 0,14 do 6 mm⊃2. W porównaniu z zaciskami śrubowymi lub z lutowaniem przewodów, korzyść w postaci zaoszczędzonego czasu i pieniędzy widać jak na dłoni. Wystarczy otworzyć dźwignię, wprowadzić przewód i zamknąć dźwignię. To wygodne, beznarzędziowe połączenie upraszcza oprzewodowanie i pełną instalację urządzenia przez instalatora. Takie przyjazne dla użytkownika rozwiązanie przyłącza ma często decydujący wpływ na decyzję o zakupie całego urządzenia.

Międzynarodowe aprobaty umożliwiają stosowanie na całym świecie

Dopuszczenia do użytku w poszczególnych krajach (np. certyfikat UL), aprobaty morskie i wiele innych dotyczących serii 221 umożliwiają ich zastosowanie w szerokim zakresie. Podobnie komponenty i urządzenia z wbudowanymi złączkami z serii 221 mogą być stosowane na całym świecie. WAGO chętnie doradza i wspiera producentów przy analizie wykonalności i podczas wdrożenia w konkretnej aplikacji.

Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów z serii 221 w praktyce

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

Podłączanie słupków oświetleniowych – szybko, łatwo, wygodnie

Współpraca WAGO z producentem opraw oświetleniowych BEGA zaowocowała opracowaniem nowej skrzynki przyłączeniowej, dzięki której podłączenie oprawy oświetleniowej jest realizowane znacznie szybciej, łatwiej i bezpieczniej.

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

Złączka WAGO z serii 221 jest stosowana na całym świecie w urządzeniach chłodniczych

Złączka WAGO z serii 221 to mała złączka instalacyjna przeznaczona do zastosowań chłodniczych. Jej prosta, ergonomiczna obsługa oraz aprobaty pozwalające na zastosowanie na całym świecie przekonały amerykańskiego producenta sprzętu techniki chłodniczej, firmę True Manufacturing, aby zastosować ją w swoich urządzeniach.

Oferta produktowa z serii 221

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny
Nr kat. 221-412

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny
Nr kat. 221-413

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny
Nr kat. 221-415

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

zestawy złączek instalacyjnych; L-BOXX® 102; seria 221, 2273, 773, 224, 243
Nr kat. 887-913

zestawy złączek instalacyjnych; L-BOXX® 102; seria 221, 2273, 773, 224, 243

zestawy złączek instalacyjnych; L-BOXX® Mini; seria 221
Nr kat. 887-952

zestawy złączek instalacyjnych; L-BOXX® Mini; seria 221

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny
Nr kat. 221-612

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny
Nr kat. 221-613

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny
Nr kat. 221-615

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

uniwersalny adapter kątowy; w połączeniu z adapterem montażowym; 221-500 lub 222-500; do montażu na szynie DIN 35; szary
Nr kat. 222-510

uniwersalny adapter kątowy; w połączeniu z adapterem montażowym; 221-500 lub 222-500; do montażu na szynie DIN 35; szary

adapter montażowy; seria 221, 4 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; niebieski
Nr kat. 221-500/000-006

adapter montażowy; seria 221, 4 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; niebieski

adapter montażowy; seria 221, 4 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; ciemnoszary-żółty
Nr kat. 221-500/000-053

adapter montażowy; seria 221, 4 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; ciemnoszary-żółty

adapter montażowy; seria 221, 6 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowy
Nr kat. 221-510

adapter montażowy; seria 221, 6 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowy

adapter montażowy; seria 221, 6 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; niebieski
Nr kat. 221-510/000-006

adapter montażowy; seria 221, 6 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; niebieski

adapter montażowy; seria 221, 6 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; ciemnoszary-żółty
Nr kat. 221-510/000-053

adapter montażowy; seria 221, 6 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; ciemnoszary-żółty

złączka instalacyjna przelotowa z dźwigniami; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny
Nr kat. 221-2401

złączka instalacyjna przelotowa z dźwigniami; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

złączka instalacyjna przelotowa z dźwigniami; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; przezroczysta pokrywa; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny
Nr kat. 221-2411

złączka instalacyjna przelotowa z dźwigniami; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; przezroczysta pokrywa; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 1; szary
Nr kat. 207-1331

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 1; szary

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 2; szary
Nr kat. 207-1332

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 2; szary

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szary
Nr kat. 207-1333

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szary

Złączka instalacyjna z serii 221 w różnych zastosowaniach

anwendungsbeispiel_abzweigdose_2000x1125.jpg

Instalacje budynkowe

Od instalacji nagłaśniającej do kuchenki elektrycznej: kompaktowa złączka z serii 221 połączy bezpiecznie i szybko różne rodzaje przewodów.

Technika łączeniowa w obszarach zagrożonych wybuchem

Złączka instalacyjna Ex z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów otwiera zupełnie nowe możliwości konstrukcyjne dla producentów puszek elektroinstalacyjnych, skrzynek rozdzielczych, opraw oświetleniowych lub urządzeń elektronicznych.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: