Tematy

Złączki WAGO IEK - kompletny system do rozdzielnic budynkowych

  • 19.12.2022
  • Rozwój instalacji elektrycznych w budynkach postępuje ostatnio szybciej niż przez wiele poprzednich dziesięcioleci. Instalacje w budynkach mieszkalnych coraz częściej przypominają te z dużych budynków przemysłowych, a dzieje się tak m.in. ze względu na rosnącą popularność systemów ‘smart home’. Nie bez znaczenia jest też fakt, że korzystamy z coraz większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną. Odpowiedzią na te potrzeby są złączki IEK WAGO.


    Dlaczego IEK?

    • Wiele wariantów do różnych obciążeń prądowych

    • Możliwość swobodnej konfiguracji listwy podczas budowy

    • Łatwość modyfikacji eksploatowanej rozdzielnicy

    • Prosty system opisu na paskach oznacznikowych

    • Bezpłatne narzędzie online do projektowania listew

    • Możliwość prefabrykacji i przetestowania rozdzielnicy w warsztacie



    Rozwój instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wymaga od instalatora przede wszystkim zastosowania większej liczby obwodów i sprawia, że rozdzielnice budynkowe stają się większe i bardziej skomplikowane. Tym samym pojawia się nowe zagadnienie, znane wcześniej głównie z szaf przemysłowych: jak bezpiecznie i przejrzyście wprowadzić dużą liczbę przewodów do rozdzielnicy?


    Rozwiązania często szukamy w postaci złączek, które mają zastąpić niewystarczające już zbiorcze bloki potencjałowe N i PE. Niestety bloki rozdzielcze zawsze mają ograniczoną liczbę pól, a dodatkowo przy zastosowaniu naprawdę dużej liczby przewodów pojawia się problem z czytelnym i estetycznym ułożeniem przewodów, nie mówiąc już o ich jednoznacznym oznaczeniu, czy możliwości łatwej rozbudowy instalacji o dodatkowe obwody w przyszłości.


    Problem ten wiele lat temu rozwiązano w instalacjach przemysłowych przez zastosowanie złączek listwowych. Teraz WAGO jako światowy lider techniki łączeniowej przenosi rozwiązania sprawdzone w przemyśle na grunt instalacji budynkowych oferując system złączek IEK do rozdzielnic budynkowych.


    Złączki WAGO IEK do rozdzielnic budynkowych do kompletny system przyłączeniowy odpowiadający wyzwaniom stawianym przed sercem nowoczesnej instalacji elektrycznej - jakim jest rozdzielnica. Występują w wielu wariantach do różnych obciążeń prądowych, dzięki czemu pozwalają na budowę listew przyłączeniowych do budynków o zróżnicowanym metrażu i stopniu zaawansowania instalacji. Co ważne, system IEK zapewnia też możliwość swobodnej konfiguracji listwy przez dodawanie lub modyfikację obwodów zarówno podczas budowy, jak i w późniejszej eksploatacji.


    Prosty system opisu na paskach oznacznikowych ułatwia zachowanie czytelności połączeń. Dodatkowo WAGO oferuje bezpłatne narzędzie online do projektowania listew zaciskowych (https://configurator.wago.com/profile/login ), które pozwala nie tylko zaprojektować gotową listwę zaciskową, wygenerować listę produktów i wymieniać dane z systemami CAD/CAE. Rozwiązanie to wspiera instalatora od etapu projektu, poprzez np. automatyczne podpowiedzi doboru pasujących akcesoriów, sprawdzanie kompletności listwy (np. ścianek końcowych) i projektowanie opisu, aż po etap wykonawczy – dzięki możliwości wygenerowania i wydruku rysunku montażowego elewacji rozdzielnicy.


    Dzięki złączkom IEK uzyskujemy możliwość prefabrykacji i przetestowania rozdzielnicy w warsztacie lub w domu. Na budowie pozostaje montaż i podłączycie przewodów od strony instalacji. Ponadto nie ma konieczności pozostawiania dużego zapasu długości przewodów zasilających i odpływowych. Montaż przewodów jest szybki i pewny – przewody sztywne i linki zakończone tulejkami wprowadzamy wtykowo, czyli w sposób w doskonale znany każdemu instalatorowi ze złączek instalacyjnych 2273. Zastosowanie systemu IEK zapewnia jednoznaczne przyporządkowanie przewodów, dzięki czemu zawsze jeden zacisk to jeden przewód. Łatwy serwis (wygodny pomiar rezystancji izolacji, szybka identyfikacja obwodu, w którym występuje doziemienie itp.).

    Zobacz, jak wykorzystać możliwości złączek IEK

    Zobacz produkty zastosowane w filmie

    złączka zasilająca 2-przewodowa; 16 mm²; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary
    Nr kat. 2016-7601

    złączka zasilająca 2-przewodowa; 16 mm²; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary

    złączka zasilająca 2-przewodowa; 16 mm²; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; niebieski
    Nr kat. 2016-7604

    złączka zasilająca 2-przewodowa; 16 mm²; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; niebieski

    złączka PE 2-przewodowa; 16 mm²; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; żółto-zielony
    Nr kat. 2016-7607

    złączka PE 2-przewodowa; 16 mm²; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; żółto-zielony

    mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary
    Nr kat. 2016-402

    mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

    blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary
    Nr kat. 249-117

    blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary

    złączka instalacyjna piętrowa; z otworem montażowym; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
    Nr kat. 2003-7646

    złączka instalacyjna piętrowa; z otworem montażowym; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary

    złączka instalacyjna piętrowa; z otworem montażowym; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
    Nr kat. 2003-7642

    złączka instalacyjna piętrowa; z otworem montażowym; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary

    mostek do mostkowania ciągłego; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary
    Nr kat. 2002-400

    mostek do mostkowania ciągłego; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

    mostek do mostkowania ciągłego; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary
    Nr kat. 2002-423

    mostek do mostkowania ciągłego; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary

    ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 0,8 mm; pomarańczowy
    Nr kat. 2003-7692

    ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 0,8 mm; pomarańczowy

    Konfigurator_IEK_2000x1125.png

    Konfigurator IEK

    Skonfiguruj listwę zaciskową do rozdzielnicy budynkowej