Wiele domowych urządzeń wymaga podłączenia do sieci elektrycznej w taki sposób, aby w razie potrzeby była możliwość prostego i szybkiego rozłączenia. W najprostszym, 1-fazowym wariancie można wykorzystać połączenie wtykowe z gniazdem 230 V i typową wtyczką. Jednak coraz częściej urządzenia zasilane są 2- lub 3-fazowo, co wymaga znacznie więcej miejsca, którego często brakuje. Rozwiązaniem jest system prefabrykowanej instalacji wtykowej WINSTA®.
Zestaw WINSTA®
Jak podłączyć płytę indukcyjną
Instrukcja obsługi
W opisywanym przypadku wykorzystujemy złącza 3-fazowe z dwoma zaciskami pod każdy biegun, dzięki temu możemy przyłączyć każdy typ kuchenki, zarówno 1-,2- czy 3-fazowej.
Jak podłączać przewody do WINSTA®
Zobacz jak to zrobić
Obejrzyj film prezentujący podłączenie kuchenki elektrycznej.