Referencje

W Holandii już nie palą. Program zwrotów WINSTA®

  • 10/14/2024
  • WAGO Holandia zainicjowało program zwrotów produktów, robiąc tym samym kolejny krok w kierunku rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Ponowne użycie złączek w budownictwie sprawia,że nie trafiają one na wysypiska śmieci, co zmniejsza ilość odpadów. Dzięki temu unika się również ich spalania, co ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

    WAGO Holandia daje dobry przykład w kwestii zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej. We współpracy z firmą CIRCOLEKTRA holenderska spółka stworzyła program zwrotów produktów w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatywa ta ma na celu wydłużenie żywotności produktów, ochronę zasobów oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju branży budowlanej.Ponowne użycie złączek w budownictwie sprawia,że nie trafiają one na wysypiska śmieci, co zmniejsza ilość odpadów. Dzięki temu unika się również ich spalania, co ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

    Koncentracja na zrównoważonym rozwoju

    MM-529894_GWA_WINSTA-Nachhaltigkeitsprojekt_afbeelding_2000x1125.jpg

    Inicjatywa zwrotu produktów

    Inicjatywa zwrotu produktów umożliwia klientom i instalatorom zwrot zużytych produktów WINSTA® do WAGO. Po zakończeniu okresu użytkowania są one ponownie włączane do obiegu przy zachowaniu ich najwyższej możliwej wartości. Proces ten wspiera przejście od tradycyjnej gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem jest utrzymanie materiałów w obiegu tak długo, jak to możliwe, zamiast ich wyrzucanie pod koniec cyklu użytkowania.

    Gospodarka o obiegu zamkniętym w WAGO

    Inicjatywa zwrotu produktów w Holandii stanowi ważny kamień milowy dla WAGO na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju. Projekt jest częścią naszego planu działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, zainicjowanego w 2023 w ramach strategii RE:CONNECT. Koncentrując się na gospodarce o obiegu zamkniętym, WAGO dąży do optymalizacji swoich procesów, zwiększenia ich wydajności i rozszerzenia portfolio zrównoważonych produktów.

    Nasz partner CIRCOLEKTRA

    Przy współpracy z naszym partnerem CIRCOLEKTRA w zakresie zwrotów i przetwarzania produktów, umożliwiamy prosty i nieskomplikowany proces zwrotów. CIRCOLEKTRA odbiera produkty w pudełkach, sortuje je i klasyfikuje w swoich warsztatach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu systemami zwrotów nasz partner zapewnia dobrze połączoną i rozległą infrastrukturę punktów odbioru w całej Holandii. Punkty te znajdują się w hurtowniach lub bezpośrednio w miejscu przetwarzania produktów w celu ich ponownego wykorzystania. CIRCOLEKTRA angażuje się również w inicjatywy społeczne. Firma współpracuje z pośrednikami, którzy zatrudniają osoby oddalone od rynku pracy.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej: