Referencje

Nowe światło w starych murach

  • 7/1/2020
  • Co najmniej 3 500 nowych lamp oświetla sale lekcyjne i pomieszczenia wspólne w Duborg-Skolen we Flensburgu. Instalacja przebiegła szybko i bezpiecznie dzięki systemowi wielowtyków WINSTA® .

    Duborg-Skolen to szkoła, do której uczęszczanie można uznać za prawdziwy przywilej. Matury zdawane w tej placówce są uznawane zarówno w Niemczech, jak i w Danii. Dodatkowo duński rząd hojnie inwestuje w system edukacji, tworząc przestrzeń, która ma sprzyjać efektywnej nauce i radości z uczenia się. Ważnym elementem tego podejścia jest przyjazne i funkcjonalne środowisko edukacyjne.

    Pod koniec lat 90. ten element Duborg-Skolen przestał jednak spełniać powyższe potrzeby. Szkoła była zaprojektowana dla około 600 uczniów, a w 2007 roku liczba ta niemal się podwoiła. W związku z tym duńskie stowarzyszenie edukacyjne już w 2005 roku podjęło decyzję o budowie nowego liceum w Schleswig, A. P. Møller-Skolen, oraz o gruntownej modernizacji flensburskiej Duborg-Skolen. Modernizacja objęła szereg działań budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zainstalowano system automatyki budynkowej oparty na standardzie KNX/EIB, rozbudowano istniejącą infrastrukturę IT i wdrożono nowoczesny system oświetleniowy we wszystkich salach lekcyjnych, pomieszczeniach wspólnych i administracyjnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 13 milionów euro.

    Zalety rozwiązania:



    • Szybka i bezbłędna instalacja: dzięki wielowtykom WINSTA® MINI przebiegała sprawnie i bezproblemowo.

    • Naturalne światło: system sterowania oświetleniem wykorzystuje czujniki KNX i oprawy oświetleniowe DALI firmy WAGO, które imitują naturalne światło dzienne.

    • Elastyczność i zrównoważony rozwój: system oświetleniowy WAGO można elastycznie rozbudowywać.



    Duborg-Skolen otrzymała najlepsze oświetlenie w Europie.

    Markus Wiederhold, architekt z Odense i kierownik projektu modernizacji
    MM-4113_Reference_Duborg_Skole_Flensburg_10_7149_2000x1125_Stage

    Przemyślana koncepcja oświetlenia pomaga uczniom utrzymać koncentrację przez długi czas.

    Oświetlenie w centrum uwagi

    Przetarg na wykonanie projektu oświetlenia dla Duborg-Skolen wygrała firma Okholm Lighting A/S z duńskiego Tønder, renomowany producent oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z międzynarodowym doświadczeniem. Do realizacji projektu zaproszono również uznaną projektantkę oświetlenia, Ulrike Brandi z Hamburga. Rezultatem tej współpracy jest nowy typ oprawy oświetleniowej z interfejsem DALI, który imituje naturalne światło dzienne. W słoneczne dni dostarcza naturalnego światła, a przy pochmurnej pogodzie światła rozproszonego i opalizującego. System sterowania oświetleniem automatycznie dostosowuje temperaturę barwową do pory dnia, jednocześnie utrzymując stałą intensywność oświetlenia. Ta sztuczka pomaga uczniom utrzymać wysoki poziom koncentracji nawet do szóstej czy siódmej godziny lekcyjnej. Oprawy zaprojektowano jako okrągłe lampy zwieszane oraz jako standardowe oprawy do montażu w elementach sufitowych. W Duborg-Skolen zainstalowano 3500 takich opraw w salach lekcyjnych i pomieszczeniach wspólnych.

    Kompleksowe podejście WAGO do technologii oświetleniowej

    Równolegle z projektowaniem opraw oświetleniowych, biuro inżynierskie GDP z Büdelsdorf, kierowane przez Jürgena Monda, zajmowało się planowaniem instalacji elektrycznej. Za realizację instalacji oświetleniowej odpowiadała firma Köster Professionelle Gebäudetechnik GmbH & Co. KG z Husum, a uruchomieniem systemu sterowania WAGO z oprawami DALI i czujnikami KNX zajęło się biuro inżynierskie Beyer z Neumünster. Technicy budynkowi z Husum od lat współpracują z WAGO i posiadają bogate doświadczenie w instalacji produktów i systemów tej firmy. Dla inżyniera elektryka Andreasa Petera z firmy Köster kluczowym elementem współpracy było „kompleksowe podejście” WAGO, które łączy nowoczesne rozwiązania techniczne z łatwością montażu i niezawodnością.

    W ramach projektu Duborg-Skolen korzystaliśmy nie tylko z systemów oprzewodowania WINSTA®, ale również zasilaczy WAGO, różnych rodzajów złączek i sterowników sieciowych ETHERNET – wszystko od jednej firmy.

    Andreas Peter, inżynier elektryk w firmie Köster
    MM-4113_Reference_Duborg_Skole_Flensburg_13_7170_2000x1125.jpg

    Dla Dirka Beyera, założyciela i właściciela biura inżynierskiego z Neumünster, WAGO jest pierwszym wyborem z jeszcze jednego powodu: „Oprawy zainstalowane w Duborg-Skolen spełniają standard DALI Device-Type 8 (DT8). Aby umożliwić sterowanie barwą światła, między systemami DALI a KNX wymagane są bramki komunikacyjne. Takie bramki oferuje wielu producentów, jednak większość z nich nie obsługuje protokołu DT8, co powoduje problemy podczas programowania. System WAGO I/O jest wolny od takich ograniczeń”.

    Markus Wiederhold podsumowuje całość bardzo pozytywnie: „Jako inwestor zawsze musimy brać pod uwagę całkowite koszty projektu, również te, które pojawiają się po jego zakończeniu. Dlatego wszystkie instalowane tu systemy musiały cechować się trwałością, niezawodnością i elastycznością. System oświetleniowy WAGO spełnia te wymagania we wszystkich aspektach. Instalacja może być w razie potrzeby elastycznie i bezproblemowo rozbudowywana przy wykorzystaniu obecnie zainstalowanych komponentów. Dokładnie tak wygląda zrównoważony rozwój w praktyce.”

    Produkty WAGO w Duborg-Skolen

    wtyk; 3-bieg.; kodowanie A; 1,50 mm²; czarny
    Nr kat. 890-213

    wtyk; 3-bieg.; kodowanie A; 1,50 mm²; czarny

    sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy
    Nr kat. 750-8207

    sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy

    zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; do modułu DALI (753-647); 1-faz.; napięcie wyjściowe 18 V DC; prąd wyjściowy 1,1 A; 2,50 mm²
    Nr kat. 787-1007

    zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; do modułu DALI (753-647); 1-faz.; napięcie wyjściowe 18 V DC; prąd wyjściowy 1,1 A; 2,50 mm²

    zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A
    Nr kat. 787-1012

    zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A