WINSTA_Modular_Buildings_Home_Banner_2000x1125

WINSTA® dla budownictwa modułowego

Montaż szybszy nawet o 70%, redukcja kosztów związanych z awariami oraz mniejsze zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel


Wstępnie zmontowane połączenia typu plug-and-play upraszczają proces prefabrykacji w produkcji, ograniczają ilość prac wykonywanych na placu budowy
oraz zapewniają powtarzalną, skalowalną jakość w każdym module budynku.

Co zyskujesz?

Dla systemów panelowych i modułowych jednostek mieszkalnych opartych na precyzyjnie zaplanowanej siatce konstrukcyjnej WINSTA® zapewnia wydajną i powtarzalną sieć dystrybucji zasilania,
która znacząco obniża całkowite koszty inwestycji.

  • Do 70% szybszy montaż

    Prefabrykowane połączenia połączenia plug-and-play redukują nakład pracy i przyspieszają instalację.

  • Nawet o 80% mniej pracy

    Przygotowanie instalacji w fabryce skraca montaż i ogranicza nakład pracy na placu budowy.

Jak WINSTA® usprawnia budownictwo modułowe?

WINSTA® przyspiesza wykonywanie instalacji elektrycznych w budownictwie modułowym dzięki prefabrykowanym, kodowanym połączeniom typu plug-and-play.
Ogranicza zakres prac montażowych, eliminuje typowe błędy wykonawcze i zapewnia większą niezawodność podczas prefabrykacji i montażu na placu budowy.

WINSTA_Modular_Buildings_Set_01_No_01_2000x1125_Icon

Krok 1: Zaplanuj układ modułów.

WINSTA_Modular_Buildings_Set_01_No_02_2000x1125_Icon

Krok 2: Zleć prefabrykację w zakładzie produkcyjnym.

WINSTA_Modular_Buildings_Set_01_No_03_2000x1125_Icon

Krok 3: Połącz moduły na placu budowy.

Wypróbuj nasz kalkulator dla budownictwa modułowego i prefabrykowanego!

Sprawdź, ile czasu możesz zaoszczędzić dzięki połączeniom wtykowym WINSTA®.

Zobacz, jak WINSTA® przyspiesza prefabrykację i upraszcza montaż modułów.

WINSTA® – idealne rozwiązanie dla budynków modułowych

WINSTA_Modular_Buildings_Hotels_Student_Accommodation_2000x1125px

Hotele i akademiki

Od powtarzalnych układów pokoi po indywidualnie projektowane apartamenty – WINSTA® sprawia, że podłączanie do zasilania wielomodułowych obiektów mieszkalnych o wysokiej gęstości zabudowy jest szybkie i łatwe do skalowania.

WINSTA_Modular_Buildings_Healthcare_Bathroom_Pods_2000x1125px

Obiekty ochrony zdrowia i moduły łazienkowe

W złożonych obiektach medycznych oraz modułach łazienkowych, gdzie liczy się precyzja i niezawodność, WINSTA® zapewnia fabrycznie przygotowane komponenty, które eliminują ryzyko błędów montażowych i gwarantują sprawną integrację jeszcze przed transportem modułu na plac budowy.

WINSTA_Modular_Buildings_Education_Classrooms_2000x1125px

Placówki edukacyjne

Przy ambitnych terminach realizacji modułowe budynki szkolne stawiają na WINSTA®, który pozwala znacząco przyspieszyć prace instalacyjne, zapewniając szybkie oddanie obiektu do użytku bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

WINSTA_Modular_Buildings_Residential_Multi-Family_Housing_2000x1125px

Budownictwo jedno- i wielorodzinne

Dla systemów panelowych i modułowych jednostek mieszkalnych opartych na precyzyjnie zaplanowanej siatce konstrukcyjnej WINSTA® zapewnia wydajną i powtarzalną sieć dystrybucji zasilania, która znacząco obniża całkowite koszty inwestycji.

Postaw na prostsze budownictwo modułowe z WINSTA®

Oszczędzaj czas. Redukuj koszty. Eliminuj błędy instalacyjne.