WINSTA® – gdzie szybkość spotyka się z niezawodnością

Instalacje wtykowe zmieniają zasady gry w okablowaniu budynków. Eliminują błędy montażowe i znacząco skracają czas realizacji. Przejście na system WINSTA® sprawia, że realizacja instalacji elektrycznych staje się szybka, bezpieczna i przewidywalna – dokładnie taka, jakiej wymaga nowoczesne budownictwo.

Dlaczego WINSTA®?

Wymierne korzyści na każdym etapie projektu – od specyfikacji przetargowej, przez realizację, aż po długoterminową eksploatację i serwis.

  • Szybciej

    Nawet 70% szybsza instalacja

  • Taniej

    Do 30% niższe koszty

Przekonaj się, jak bardzo możesz przyspieszyć swoją pracę

Porównaj tradycyjne oprzewodowanie z systemem wtykowym WINSTA® Zobacz, jak wygląda instalacja bez błędów i poprawek

WINSTA® vs. tradycyjne oprzewodowanie

Kategoria

Tradycyjna instalacja

Instalacja wtykowa

Czas montażu

długi (pracochłonny)

bardzo krótki (70–80% szybszy)

Koszty instalacji

wyższe (dłuższy czas i wykwalifikowany personel)

niższe (30% oszczędności)

Metoda montażu

ręczne oprzewodowanie na miejscu

prefabrykacja

Elastyczność

sztywna, trudne modyfikacje

modularna, łatwa rekonfiguracja

Ryzyko błędów

wysokie (możliwe błędy oprzewodowania)

bardzo niskie (100% ochrony przed błędnymi podłączeniami)

Serwisowanie

pracochłonne – wymaga ręcznego rozłączania

szybkie – możliwość wypięcia („plug & play” / hot-swap)

Jak działa instalacja plug-and-play?

Precyzyjne planowanie

Projekt powstaje cyfrowo (BIM), a każdy element instalacji jest dokładnie zaplanowany przed dostawą.

Fabryczne konfekcjonowanie

Komponenty są przygotowywane i testowane w kontrolowanych warunkach – gotowe do użycia na miejscu.

Prosty montaż

Intuicyjne kodowanie sprawia, że instalację można wykonać sprawnie i bez ryzyka pomyłek, wystarczy jedynie przeszkolony personel. Łączysz i gotowe.

Pełna kontrola

Każde połączenie jest identyfikowalne. Dokumentacja jest spójna – od projektu do uruchomienia.

Zalety instalacji wtykowych

  • Niższe koszty całkowite – mniej pracy, mniej błędów, bez strat materiałowych

  • Eksploatacja niewymagająca konserwacji – szybka wymiana komponentów bez ingerencji w oprzewodowanie. Prosta obsługa dzięki rozwiązaniom plug-and-play

  • Większa wydajność zespołu – kodowanie umożliwiające przeszkolonym instalatorom sprawne wykonywanie prac na miejscu

  • Zrównoważone podejście – precyzyjne planowanie ograniczające ilość odpadów i wspierające funkcjonalne instalacje o długiej żywotności

  • Brak błędów montażowych – mechaniczne i kolorystyczne kodowanie zapobiegające błędnym połączeniom i eliminujące kosztowne poprawki

  • Krótszy czas realizacji – planowanie i prefabrykacja znacząco skracające czas montażu na miejscu



Prawdziwe projekty. Realne oszczędności.

Muzeum Mercedes Benz

Bezproblemowa instalacja WINSTA® jest podstawą złożonych systemów oświetlenia i instalacji technicznych w całym ikonicznym muzeum, zapewniając niezawodną dystrybucję energii w przestrzeniach wystawienniczych.

Surfowanie w świetle LED

W obiekcie L&T Sporthaus WINSTA® umożliwia szybkie i bezpieczne połączenia dla zaawansowanego systemu oświetlenia LED, który tworzy dynamiczne doświadczenia w przestrzeni sportowej i handlowej.

Budownictwo modułowe oszczędzające czas

W projektach budownictwa modułowego złącza wtykowe WINSTA® pozwalają na zastosowanie prefabrykowanego oprzewodowania, skracając czas montażu na miejscu do minimum.

Gdzie WINSTA® daje największy efekt?

Niezależnie od tego, czy montujesz system sufitowy w nowym budynku, czy modernizujesz istniejący obiekt, WINSTA® oferuje sprawdzone i przetestowane rozwiązania.
Wybierz poniżej swoją aplikację, aby dowiedzieć się więcej.

Oświetlenie

Bez narzędzi. Brak dodatkowych prac. Bez sprawdzania. Prefabrykowane komponenty łączą się w systemy sufitowe w ciągu kilku sekund, skracając czas instalacji nawet o  70%. Sterowanie DALI oraz oświetlenie awaryjne są już uwzględnione w specyfikacji – sterowniki i  oprawy można wymieniać równie szybko.

Budownictwo modułowe /
prefabrykowane

Moduły dostarczane są z gotowym, przetestowanym oprzewodowaniem. Każdy pracownik może wykonać połączenie na miejscu. Bez potrzeby angażowania specjalistów i bez opóźnień. Wystarczy podłączyć, uruchomić i gotowe!

Modernizacja /
rozbudowa

Użytkowany budynek. Ograniczone okna czasowe. Brak miejsca na błędy. WINSTA® zastępuje tradycyjne połączenia rozwiązaniami wtykowymi, które w ciągu kilku minut można odłączyć, wymienić i ponownie uruchomić – dzięki temu budynki pozostają w eksploatacji, a harmonogramy są realizowane.

WINSTA_Website_Images_2000x1125pxPower_Distribution_Banner_2000x1125

Dystrybucja zasilania

Każde połączenie jest prefabrykowane, oznaczone i gotowe do podpięcia. W wielkopowierzchniowych budynkach instalatorzy układają elementy instalacji po wytyczonych trasach łącząc je sobą – pełna identyfikowalność od rozdzielnicy do odbiornika eliminuje domysły i błędy.

HVAC / instalacje techniczne

Jednolity system wtykowy dla klimakonwektorów, pomp ciepła, jednostek końcowych VRF oraz systemów sterowania żaluzjami. Szybsza instalacja, łatwiejsza konserwacja i mniejsza potrzeba koordynacji między branżami M&E.

OEM / przemysł

Spójne, weryfikowalne połączenia w każdym projekcie. WINSTA® skraca czas oprzewodowania i eliminuje konieczność dodatkowych testów w produkcji seryjnej – rozwiązanie sprawdzone w przemyśle stoczniowym, kolejowym i innych środowiskach przemysłowych.

Porozmawiaj o swoim projekcie ze specjalistą WAGO

Pomożemy oszacować oszczędności czasu i kosztów, dobrać odpowiednie komponenty WINSTA® oraz skontaktować Cię z naszymi partnerami.