Od złożonych układów po proste połączenia.
Krok 1: Zaplanuj układ oświetlenia.
Krok 2: Wykorzystaj prefabrykowane komponenty przygotowane poza miejscem instalacji.
Krok 3: Połącz komponenty i podłącz do zasilania.
Krok 4: Przetestuj i uruchom.
W przypadku montażu opraw system wtykowy przynosi największe oszczędności czasu. Prefabrykowane obwody oświetleniowe podpinane są w sufitach podwieszanych – bez użycia narzędzi, bez ściągania izolacji, bez dodatkowych prac i bez konieczności przeprowadzania testów.
Realizacja instalacji oświetleniowych może opóźniać się przez niedobór wykwalifikowanych instalatorów, ręczną realizację, do tego często jest narażona na błędy ujawniające się dopiero na końcowych etapach projektu. WINSTA® wszystko zmienia. Instalacja oświetlenia jeszcze nigdy nie była tak prosta: prefabrykowane, kodowane połączenia plug-and-play eliminują konieczność ściągania izolacji, ręcznego podłączania i wyszukiwania usterek na miejscu. Efektem jest szybsza, bezpieczniejsza i bardziej niezawodna instalacja, która przyspiesza realizację projektów.
Połącz. Podłącz. Gotowe.
Szybsza instalacja. Niższe koszty. Przewidywalne rezultaty.
Tradycyjne oprzewodowanie | WINSTA® plug-and-play |
10–12 elektryków | 5–6 elektryków |
12–16 tygodni pracy | 8–10 tygodni pracy |
ręczne oprzewodowanie na miejscu | prefabrykacja i testy poza miejscem instalacji |
wysokie ryzyko błędów wynikających z czynnika ludzkiego | brak błędów oprzewodowania dzięki kodowaniu kolorystycznemu |