Nowe produkty

Bezbłędne podłączanie czujników/elementów wykonawczych: złączki TOPJOB®S do czujników/elementów wykonawczych z systemem wtykowym w torze sygnałowym

Nowe warianty złączek do czujników/elementów wykonawczych z serii 2020 umożliwiają wtykowe połączenie pomiędzy czujnikami/elementami wykonawczymi a skrzynką/szafą sterowniczą.

Korzyści:

  • wtykowe połączenie pomiędzy czujnikami/elementami wykonawczymi a skrzynką/szafą sterowniczą

  • szybsze i prostsze łączenie dzięki konfekcjonowanym przewodom

  • wyeliminowanie błędów w oprzewodowaniu dzięki kodowaniu

  • modularna budowa instalacji poprzez podłączanie wstępnie oprzewodowanych wielowtyków



Wszystkie tory sygnałowe i napięciowe zintegrowane w jedenym wielowtyku i doprowadzone do sterownika. Konfekcjonowany wielowtyk ułatwia budowę i montaż maszyn i instalacji. Jednoznaczne kodowanie wielowtyków i złączek pozwala niemal całkowicie wyeliminować błędy łączeniowe – niezależnie od umiejętności instalatora.

Złączki do czujników i elementów wykonawczych z programu TOPJOB®S

Dzięki szerokości zaledwie 3,5 mm, nowe złączki TOPJOB®S do czujników i elementów wykonawczych stwarzają optymalne warunki do podłączania wielu czujników na małej przestrzeni. Złączki są idealne do montażu standardowych przewodów o przekrojach od 0,34 do 0,75 mm². Swoje zalety zawdzięczają przynależności do programu złączek listwowych TOPJOB®S: zintegrowany zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia szybki montaż przewodów i zapewnia pewne połączenie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Wielofunkcyjny system mostkowania jest głównym elementem zapewniającym elastyczność i idealnie nadaje się do tworzenia różnych rozwiązań. Stosując mostki grzebieniowe można połączyć nieograniczoną liczbę złączek. Wszystkie złączki listwowe TOPJOB®S można szybko opisać (nawet wielowierszowo) dzięki ciągłym paskom oznacznikowym.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: