Nowe produkty

Ciągły rozdział potencjałów: złączki do czujników i elementów wykonawczych z serii TOPJOB®S

Nowoczesne układy sterowania maszynami można komfortowo oprzewodować stosując nowe złączki do czujników i elementów wykonawczych z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP®.

Korzyści:

  • duża liczba sygnałów na małej przestrzeni

  • bogaty system mostkowania

  • najefektywniejszy system oznaczania

  • jednoznaczne przyporządkowanie



Złączki do czujników/elementów wykonawczych składają się z torów potencjałowych i sygnałowych. Tory potencjałowe służą do zasilania, uziemienia jak i ekranowania czujników; tory sygnałowe przejmują sygnał z czujników lub przekazują sygnał do elementów wykonawczych. Szczególną cechą złączek TOPJOB® S do czujników/elementów wykonawczych są podwójne szyny prądowe na poziomie zasilania, umożliwiające ciągły rozdział potencjału dodatniego lub ujemnego poprzez standardowe mostki. W torze sygnałowym obie szyny prądowe do prowadzenia sygnału są od siebie odseparowane galwanicznie.

Dzięki szerokości 3,5 mm na czujnik, można podłączyć wiele czujników na mniejszej powierzchni. Tym samym złączki są idealnie dostosowane do przekrojów przewodów typowych dla czujników i elementów wykonawczych. Są one również optymalnym rozwiązaniem do małych skrzynek rozdzielczych umieszczonych w trudnodostępnych miejscach instalacji, lub do montażu bezpośrednio w szafie sterowniczej.

Złączki te umożliwiają mostkowanie standardowymi mostkami bez ograniczenia liczby biegunów. Różnokolorowe mostki ułatwiają jednoznaczne przyporządkowanie potencjałów.

Złączki do czujników/elementów wykonawczych, jak i całą rodzinę złączek TOPJOB®S, można szybko i przejrzyście opisać oznacznikami WAGO. Nadruk w kilku wierszach na pasku oznacznikowym, bez zakrywania kanału do mostkowania, pozwala zachować większą przejrzystość w rozdzielnicy. Złączki te mają dwa miejsca na oznacznik: na górze i po bokach. Dzięki temu napis na oznacznikach jest bardziej czytelny, niezależnie od pozycji montażu listwy zaciskowej.

Jasna struktura złączek wpływa na większą przejrzystość i umożliwia łatwą kontrolę. Oznaczone kolorami otwory na przewody ułatwiają właściwe przyporządkowanie zacisków. Zawsze widoczne: wskaźnik LED, mostki i oznaczniki – nawet przy podłączonych przewodach.

Dostępne warianty złączek TOPJOB®S do czujników i elementów wykonawczych:

  • do czujników 3- i 4-przewodowych

  • do czujników i elementów wykonawczych załączanych potencjałem dodatnim lub ujemnym

  • ze wskaźnikiem LED lub bez, do sygnalizacji napięcia zasilania lub załączania sygnałów

  • z automatycznym połączeniem PE z szyną montażową, lub bez takiego połączenia

  • o tym samym kształcie co złączki zasilające do 4 mm²

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: