Produkty

Złączki 2-piętrowe TOPJOB® – łatwe podejście przewodem od góry

Korzyści:

  • wygodna obsługa, zwłaszcza przy gęstej zabudowie

  • podwójna liczba zacisków przy zachowaniu tej samej szerokości listwy

  • podwójne kanały do mostkowania na każdym piętrze

  • boczna powierzchnia na opis (ok. 10°), nachylona pod kątem w celu lepszej widoczności



Urządzenia rozdzielcze mają znaczący wpływ na bezawaryjną pracę, zarówno w kontekście budowy maszyn i instalacji, jak i technicznego wyposażenia budynków. Na niewielkiej przestrzeni trzeba pomieścić dużą liczbę komponentów. Złączki listwowe TOPJOB® S od wielu lat zapewniają niezawodną i niewymagającą serwisowania eksploatację urządzeń w różnego typu aplikacjach przemysłowych, oraz nowoczesnej automatyce budynkowej.

Nowe złączki dwupiętrowe TOPJOB®S WAGO, dzięki podejściu przewodem od góry (15°) są łatwe w obsłudze, nawet w warunkach ciasnej zabudowy. Przeznaczone są szczególnie do zastosowania w skrzynkach przyłączeniowych, lub obok wysokich korytek kablowych. Układ otworów przewodowych i montażowych do obsługi narzędziem umożliwia montaż przewodów od góry. Łatwy w obsłudze zacisk sprężynowy w złączkach listwowych TOPJOB®S stanowi tu dodatkową zaletę. Oprzewodowanie wymaga zaledwie kilku ruchów. Montaż wszystkich rodzajów przewodów możliwy jest poprzez ich wetknięcie bezpośrednio do zacisku (technika Push-in).

Nowe, dwupiętrowe złączki TOPJOB®S są ponadto bardzo wąskie (5,2 mm), dzięki czemu na jednej szynie montażowej można umieścić wiele zacisków. Szczególna zaleta nowych złączek dwupiętrowych to możliwość oprzewodowania podwojonej ilości zacisków, przy zachowaniu tej samej szerokości listwy. Korzyścią dla użytkownika jest też występowanie dwóch kanałów do mostkowania na obu piętrach, dzięki którym można realizować dowolne połączenia. Dzięki mostkom pionowym można powielać potencjały przez oba piętra. Boczna powierzchnia na opis (ok. 10°) jest nachylona pod kątem, aby była bardziej widoczna.

Dwupiętrowe złączki TOPJOB®S z podejściem przewodem od góry są przeznaczone do przewodów o przekrojach od 0,25 mm² do 4 mm² i prądu nominalnego 24 A. Maksymalny prąd dla przekroju 4 mm² wynosi 28 A. Tak jak w przypadku wszystkich złączek TOPJOB® S, także nowe złączki dwupiętrowe mają bogaty zestaw akcesoriów – od mostków po oznaczniki.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: