Oprogramowanie do tworzenia oznaczników

Oprogramowanie WAGO Smart Script do tworzenia oznaczników

Doskonałe oprogramowanie do tworzenia i drukowania indywidualnych oznaczników!
Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer i oprogramowanie WAGO Smart Script tworzą wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do indywidualnego oznaczania pojedynczych elementów, takich jak złączki, etykiety, tabliczki znamionowe i oznaczniki przewodów, jak również kompletnych rozdzielnic i szaf sterowniczych.

Korzyści:



  • atrakcyjny design i intuicyjny interfejs

  • szybka i prosta obsługa, zintegrowane sterowniki i ustawienia drukarki

  • duży wybór materiałów oznacznikowych wraz z szablonami

  • idealne dopasowanie do drukarki termotransferowej WAGO Smart Printer

  • zoptymalizowane interfejsy danych do konfiguratora WAGO Smart Designer, EPLAN P8, Microsoft Excel, CSV



Import danych

Po przygotowaniu schematu połączeń dane z oprogramowania CAE muszą zostać przesłane do drukarki. Dzięki interfejsom CAE w narzędziach EPLAN, WSCAD i ZUKEN proces ten przebiega automatycznie. Alternatywnie dane mogą być również przesyłane niezależnie od systemu CAE w Smart Script, poprzez import danych przez plik Excel.

Edycja / konfiguracja

Niezależnie od tego, czy opisywane mają być tabliczki znamionowe zawierające kod kreskowy i logo firmy, czy kilkupiętrowe złączki, możliwe jest indywidualne formatowanie i edycja tekstu z wieloma różnymi funkcjami:

  • elementy: kody kreskowe, pola tekstowe, obrazy, symbole

  • formatowanie: rozmiar czcionki, orientacja

  • charakterystyka projektu: orientacja robocza, linie cięcia, informacje materiałowe

Zarządzanie projektem

W oprogramowaniu Smart Script można optymalnie zarządzać projektami oznaczania. Pomocne są następujące funkcje:

  • odzwierciedlenie struktury projektu z eksploratora

  • otwieranie wielu materiałów oznacznikowych

  • prosty dostęp do projektów (poprzez funkcję wyszukiwania, filtrowanie lub Ulubione)

Zadania drukowania

Program Smart Script ma wiele zalet:

  • jednoczesne zarządzanie wieloma drukarkami (np. aktualizacjami, dodawaniem sieci/USB, zmianą nazw)

  • indywidualne ustawienia druku w zależności od rodzaju materiału

  • bieżące wyświetlanie dostępności na początku zadania drukowania

Smart Script: szybki, łatwy i czytelny opis

Intuicyjne oprogramowanie Smart Script wraz z drukarką termotransferową Smart Printer stanowią wyjątkowy system do tworzenia oznaczeń – opracowany przez specjalistów, przystosowany do prostej realizacji zadań przez użytkowników.

Szybkie linki

Właściwy opis sprawia, że układy połączeń stają się przejrzyste i łatwe w obsłudze. WAGO oferuje wiele możliwości ekonomicznego i szybkiego opisu oraz efektywnej konfiguracji złączek listwowych i szafy sterowniczej.

Aktualne informacje do pobrania

Oszczędność czasu i redukcja kosztów dzięki WAGO Smart Printer

Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer może być używana uniwersalnie do wszystkich zadań oznaczania w szafie sterowniczej oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze. Skąd ta oszczędność? Wydajna taśma barwiąca, której nie trzeba często wymieniać, zapewnia dużą prędkość drukowania, a nakłady na drukarkę i materiał oznacznikowy są bardzo niskie.

Wszystko na rolce

WAGO oferuje odpowiednie materiały oznacznikowe do oznaczania wszystkich komponentów w szafach sterowniczych – złączek, przewodów i urządzeń. Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer umożliwia ich szybkie i łatwe drukowanie za pomocą oprogramowania WAGO Smart Script.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg

Większa przejrzystość w rozdzielnicy

Wszystkie informacje dotyczące tworzenia oznaczników w telegraficznym skrócie

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: