Spokojnie płynące tankowce po rzekach takich jak Ren, Ruhra czy Łaba to iście idylliczny widok. Jednak w ich wnętrzu kryją się często niebezpieczne substancje, jak np. gaz, benzyna, ropa czy toksyczne chemikalia. Aby zapewnić ochronę ludziom i środowisku naturalnemu, montuje się w nich specjalne systemy monitorujące stan transportowanych cieczy i gazów. W planowaniu, instalacji i serwisowaniu takich systemów specjalizuje się firma Wilhelm Schroer Schiffselektrik GmbH, której WAGO dostarcza produkty przeznaczone do zastosowań morskich.
Od 1963 roku firma Wilhelm Schroer, Schiffselektrik GmbH świadczy usługi związane z serwisem i odnawianiem klas żeglugowych oraz remonty instalacji elektrycznych dla statków śródlądowych w całej Europie. „Główne obszary naszej działalności to instalacje elektryczne na statkach, ich przeglądy, remonty oraz odnawianie klas żeglugowych" – mówi Christian Möhlenbruch, mistrz elektryk, opisując zakres kompetencji firmy. Ponieważ niemal co roku wprowadzane są nowe przepisy dotyczące najróżniejszych wymagań dla statków śródlądowych, monterzy są stale zajęci planowaniem oraz ich wdrażaniem. Główny nacisk kładzie się na automatyzację systemów na statkach, ponieważ stają się one coraz bardziej cyfrowe. Jednym z najnowszych projektów są systemy monitorujące zbiorniki dla statków przewożących płynne lub gazowe materiały niebezpieczne. Zbiorniki tych statków muszą być cały czas nadzorowane za pomocą specjalnych urządzeń alarmująco-monitorujących. Ponieważ każdy statek jest inny, systemy monitorowania ich zbiorników także się od siebie różnią. Dlatego Christian Möhlenbruch i jego koledzy projektują osobno dla każdego statku indywidualne systemy monitorowania zbiorników. Jest jednak coś, co je łączy – niezawodne produkty WAGO przeznaczone do zastosowań morskich.
Referencje
Niezawodny monitoring towarów niebezpiecznych dzięki produktom WAGO do zastosowań morskich
W WAGO znaleźliśmy złączki pasujące do każdego zastosowania. Różnorodność produktów zaspokaja w pełni nasze potrzeby
Złączki WAGO idealnie komponują się z rozwiązaniami dla automatyki. Ponadto wszystkie produkty są naprawdę wysokiej jakości. To nas w pełni przekonało
W WAGO czujemy się ważnym klientem. Doradcy znajdują odpowiednie rozwiązanie czasami dla bardzo specyficznych dla żeglugi problemów i włączają się w nasze projekty
Nasze rozwiązania z przesmysłu stoczniowego i morskiego
WAGO ELWAG sp. z o.o.
Centrala Spółki
Skontaktuj się z nami
Masz pytanie? Chętnie pomożemy.