mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_automobilindustrie_2000x1125.jpg

Przemysł motoryzacyjny

Korzyści na całej linii

Przemysł motoryzacyjny

Rozwiązania WAGO dla przemysłu motoryzacyjnego

Producenci samochodów stawiają wysokie wymagania w odniesieniu do sprawności maszyn. WAGO ma odpowiednią wiedzę w tym zakresie i oferuje produkty, które zapewnią maksymalną wydajność na wszystkich etapach produkcji.



automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

Tłocznia

Na tłoczni powstają różnego rodzaju elementy składowe karoserii. Prasy dociskają z impetem blachę do formy. Towarzyszące temu procesowi wstrząsy i wibracje mogą prowadzić do chwilowego zatrzymania linii.

Aby zapewnić ciągłość procesu produkcyjnego, warto zastosować produkty WAGO: pewne i niewymagające konserwacji połączenia sprężynowe we wszystkich komponentach pozwolą zapobiec takim nieporządanym zjawiskom jak poluzowane styki czy wysoka rezystancja przejścia.

Dlaczego warto zaufać WAGO:

  • Redukcja kosztów i wzrost bezpieczeństwa dzięki sprawdzonej technice zacisku sprężynowego.

  • Gotowe rozwiązania do odczytu danych o energii i parametrach maszyn (MTConnect).

automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

Spawalnia

Budowa karoserii wymaga pełnej dyspozycyjności poszczególnych stacji oraz bezpieczeństwa na całym etapie produkcji. Każda ze stacji musi zostać zautomatyzowana niezależnie od siebie i podłączona do nadrzędnego systemu sterowania. Ponieważ często zdarza się, że poszczególne fragmenty jednej linii produkcyjnej pochodzą od różnych producentów. Z produktami WAGO można zrealizować te wyzwania łatwo i szybko.

Dlaczego warto zaufać WAGO:

  • WAGO umożliwia szybką wymianę komponentów dzięki zastosowaniu bezśrubowej techniki montażu przewodów oraz komponentów z wymienialnym oprzewodowaniem.

  • Automatyka WAGO „mówi“ wieloma językami, np. PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link i in.

  • Produkty WAGO umożliwiają komunikację M2M (Machine to Machine)

  • Produkty WAGO posiadają liczne aprobaty, dopuszczające ich zastosowanie na całym świecie.

  • Zastosowanie produktów WAGO przyspiesza integrację każdego rozwiązania dla automatyki.

  • Odporność na zakłócenia (EMC) jest podstawową cechą naszych produktów, zapewniającą bezawaryjną pracę urządzeń w środowisku przemysłowym.

automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

Lakiernia

W lakierni odbywa się wiele procesów równocześnie. Aby zapewnić bezawaryjny przebieg prac na poszczególnych etapach, wszystkie systemy transportowe, roboty i aplikacje muszą komunikować się ze sobą. Na lakierni niedopuszczalny jest najmniejszy błąd, dlatego urządzeniom elektronicznym stawia się tak wysokie wymagania. WAGO oferuje produkty, gwarantujące niezawodny przebieg procesu lakierowania.

Dlaczego warto zaufać WAGO:

  • Iskrobezpieczne moduły Ex i można stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.

  • Sterowniki WAGO, moduły dla sieci M-Bus i MP-Bus, do liczników, termopar i RTD pozwalają monitorować, sterować i regulować tymi procesami.

automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

Montaż końcowy

Montaż końcowy jest ostatnim etapem procesu produkcji samochodu. Najważniejszym jest, aby każdy podzespół trafił w trakcie montażu na właściwe miejsce, a do tego potrzebne jest prezycyjne sterowanie.

Właśnie produkty WAGO, takie jak sterowniki PLC, spełniają wysokie wymagania stawiane urządzeniom na etapie montażu końcowego i są w stanie zapewnić nieprzerwaną pracę linii.

Dlaczego warto zaufać WAGO:

  • Rozproszony system sterowania w środowisku Przemysł 4.0 zapewnia elastyczność systemu produkcyjnego.

  • Umożliwiają integrację Twojej linii produkcyjnej z systemem Pick-by-Light.

Zastosowania i rozwiązania dla branży motoryzacyjnej od WAGO

Produkty WAGO są stosowane na wszystkich etapach produkcji samochodów. Zastosowana w nich bezśrubowa technika łączeniowa pozwala zapewnić maksymalną sprawność poszczególnych części linii produkcyjnej.

Sterowniki WAGO i moduły I/O do zdalnego sterowania pomagają w zarządzaniu energią. Dla jeszcze bardziej efektywnej produkcji samochodów w przyszłości.

Warto przeczytać

Inspiracje, trendy i aktualne tematy

Ochrona przeciwwybuchowa i zarządzanie oświetleniem to kluczowe zagadnienia dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom WAGO, możesz zoptymalizować oba te aspekty.

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

Ochrona przeciwwybuchowa w branży motoryzacyjnej

Co to dokładnie jest wybuch? Jakie są jego przyczyny i co go charakteryzuje? Jak można mu zapobiegać? WAGO zna odpowiedź na te pytania.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg

Zarządzanie oświetleniem

Nowoczesny system zarządzania oświetleniem (WLMS) pozwala nie tylko redukować koszty oraz zużycie energii w halach produkcyjnych i magazynowych, lecz także łączy ekonomiczność i efektywne wykorzystywanie zasobów z elastycznym podejściem do potrzeb użytkownika.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami