Referencje

Kamień węgielny transformacji energetycznej

W przyszłości wodór będzie odgrywał ważną rolę jako magazyn energii w zrównoważonym środowisku energetycznym. Współpraca między WAGO i FEST pokazuje, jak odnieść sukces w produkcji wodoru dzięki połączeniu koncepcji modułowych z zaawansowaną technologią automatyzacji.

MM-458419_GWA_Referenz-FEST_X1A1765_2000x2000

Zielony wodór ma ogromny potencjał, którego znaczenie ciągle rośnie.

Christian Perplies
Senior Sales and Business Development Manager for Hydrogen Technology at FEST GmbH

Współpraca FEST i WAGO

Innowacje dzięki kooperacji

MM-458419_GWA_Referenz-FEST_X1A1038_2000x1125.jpg

Wodór – ważny element energetycznego koszyka przyszłości

Napędzanie pojazdów elektrycznych, ogrzewanie pomieszczeń oraz wody – we wszystkich tych systemach coraz częściej wiatr i słońce odpowiadają za przepływ elektronów przez przewodniki elektryczne – i to bezpośrednio z generatora do konsumenta. W przyszłości zaopatrzenie w energię będzie jednak wymagać korzystania z jej nośników. Energia musi być magazynowana. Wielu odbiorców wymaga również dużo większych zapasów energii niż te, które oferują obecnie baterie.

Kluczowym elementem energetycznego koszyka przyszłości będzie więc najprawdopodobniej najmniejsza cząstka przenosząca ładunek elektryczny – czyli wodór. Produkowany z nadwyżek energii elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł, stanowi nie tylko potężny magazyn energii, lecz także jej alternatywne źródło dla transportu lotniczego, dalekobieżnego, ciężkiego i morskiego.

FEST przekształca nadwyżki energii w zielony wodór

Choć na papierze wszystko wydaje się oczywiste, to pojawia się pytanie, jak powstaje zielony wodór?

Sposób jest niezwykle prosty – wystarczy zainstalować elektrolizery w pobliżu farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Dzięki nim, zamiast „tłamsić“ turbiny wiatrowe lub odłączać panele PV od sieci w przypadku nadwyżek, można rozszczepić dodatkową zieloną energię na tlen i wodór.

Takie systemy oferuje firma FEST z Goslar. Należące do grupy Schmidt Kranz przedsiębiorstwo, projektuje, buduje i instaluje indywidualne systemy do elektrolizy wody, a także systemy zasilania do zastosowań Power-to-X.

Są to instalacje, które ze względu na rozmiar wymagają zdalnego monitoringu i obsługi. Taka koncepcja działa tylko przy idealnej współpracy komponentów techniki, inżynierii i automatyki.



Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj referencję w pełnej wersji!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz pełną wersję referencji i poznaj możliwości naszych rozwiązań.

Komponenty WAGO

Produkty WAGO wykorzystane w projekcie

MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Decentralizacja dzięki lepszej łączności – WAGO I/O System Field do automatyzacji bez szaf sterowniczych z IP67 wyróżnia się szerokim zakresem funkcji.

Zalety:

  • zintegrowane zarządzanie obciążeniem

  • zaawansowane możliwości połączenia w rozproszoną sieć

  • szeroki zakres funkcji i atrakcyjny design

  • uniwersalne rozwiązanie dzięki integracji z IO-Link

Zasilacze

Zasilacze to serce każdego systemu automatyki. WAGO oferuje szerokie portfolio zasilaczy różnych serii i klas wydajności dla niemal wszystkich obszarów zastosowań.

Zalety:

  • wysoka sprawność nawet do 96,3%

  • różnorodne możliwości zastosowań dzięki licznym dopuszczeniom

  • zacisk CAGE CLAMP® do niemal wszystkich urządzeń

Osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.