MAS – Moduł Agregacji Sygnałów

MAS (Moduł Agregacji Sygnałów) to znormalizowany zestaw modułów wejść/wyjść przeznaczony do zbierania, grupowania, filtracji i przekazywania sygnałów z obiektów energetycznych — takich jak rozdzielnie SN/nN, pola WN i NN, pola transformatorowe, układy zabezpieczeń i automatyk. MAS to jeden z elementów cyfrowych stacji elektroenergetycznych.

W energetyce MAS pełni rolę lokalnego węzła sygnałowego, który integruje różnorodne sygnały technologiczne i przekazuje je dalej do systemów:

  • telemechaniki,

  • SCADA,

  • urządzeń IED,

  • sterowników pola i automatyki zabezpieczeniowej.


System WAGO 750 I/O jest jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań do realizacji funkcji MAS dzięki swojej modułowej budowie, odporności środowiskowej i obsłudze protokołów stosowanych w energetyce. Platforma ta jest standardowo stosowana w telemechanice, automatyce stacyjnej oraz RTU.

Cechy i funkcje

Modułowa architektura – dowolna konfiguracja sygnałów

System WAGO 750 I/O pozwala łączyć różne moduły:

  • wejść cyfrowych (DI),

  • wyjść cyfrowych (DO),

  • wejść analogowych (AI),

  • wyjść analogowych (AO),

  • modułów specjalizowanych (np. licznikowych, pomiarowych).


Modułowa konstrukcja umożliwia tworzenie MAS dokładnie dopasowanego do konkretnego pola lub obiektu energetycznego — od kilku sygnałów po rozbudowane zestawy nawet z kilkuset sygnałami technologii.

Przystosowanie do telemechaniki i automatyki stacyjnej

Sterowniki WAGO (np. PFC200/PFC300) współpracujące z modułami 750 I/O oferują obsługę telemechaniki i protokołów energetycznych, m.in.:

  • IEC 61850,

  • DNP3,

  • IEC 60870-5-104,

  • Modbus.


Dzięki temu MAS może pełnić jednocześnie funkcję węzła sygnałowego oraz elementu komunikacyjnego łączącego obiekt z systemami dyspozytorskimi SCADA/ADMS. WAGO wprost podkreśla zgodność swoich sterowników i modułów z telemechaniką oraz protokołami energetycznymi.

Odporność na warunki stacyjne

Produkty WAGO posiadają:

  • odporność na zakłócenia EMC zgodnie z normami energetycznymi,

  • certyfikaty zgodności do pracy w stacjach WN/SN,

  • wysoką odporność temperaturową, wibracyjną i na zakłócenia środowiskowe.

Wysoka elastyczność w integracji sygnałów pierwotnych i wtórnych

MAS może łączyć sygnały z:

  • urządzeń pierwotnych (wyłączniki, odłączniki, uziemniki, pola SN/WN),

  • systemów zabezpieczeń,

  • urządzeń automatyki,

  • sensorów pomiarowych,

  • układów niskonapięciowych i automatyki pomocniczej.


System 750 I/O umożliwia jednoczesną obsługę sygnałów 24 V AC/DC, 48V AC/DC, 110 V AC/DC, 220V DC a także sygnałów analogowych 4–20 mA / 0–10 V.

Zastosowania

Przykładowe zastosowania MAS zbudowanego na WAGO 750 I/O

  • Agregacja sygnałów technologicznych dla pól SN (stany łączników, blokady, sygnalizacje)

  • Koncentracja sygnałów dla pól WN (sygnały binarne z aparatury pierwotnej)

  • Odbiór sygnałów z zabezpieczeń i przekaźników,

  • Przygotowanie sygnałów do sterowników telemechaniki,

  • Integracja z RTU i SCADA

  • Przetwarzanie sygnałów w automatyce SZR, SPZ, ARST, UPS, baterii kondensatorów

Potrzebujesz więcej informacji