Cyfrowa stacja elektroenergetyczna - nowoczesna architektura stacyjna

Cyfrowa stacja elektroenergetyczna to nowoczesna architektura stacyjna, w której tradycyjne sygnały analogowe i binarne są zastąpione komunikacją cyfrową opartą o protokoły IEC 61850, w szczególności GOOSE oraz Sampled Values (SV).

Zamiast wielożyłowych kabli sterowniczych wykorzystuje się sieć komunikacyjną Ethernet, zapewniając:

  • znaczne ograniczenie okablowania,

  • wyższą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne,

  • szybszą i bardziej deterministyczną wymianę danych,

  • możliwość integracji urządzeń wielu producentów,

  • ułatwioną diagnostykę i konfigurację,

  • większą elastyczność modernizacji i rozbudowy.


Cyfrowe stacje opierają się na koncepcji Process Bus, czyli warstwy komunikacyjnej łączącej urządzenia "polowe" (IED, zabezpieczenia, Merging Units) z szyną komunikacyjną, która przesyła w czasie rzeczywistym dane pomiarowe i stany aparatury. Centralną rolę pełnią tu urządzenia takie jak SAMU/MU, IED, RTU, serwery SCADA, a nie klasyczne przekaźniki z wejściami miedzianymi.

Koncepcja mostów szynowych w stacjach energetycznych

Most szynowy to układ konstrukcyjny i funkcjonalny stosowany w stacjach elektroenergetycznych, umożliwiający elastyczne połączenie pól rozdzielni z systemem szyn zbiorczych. W klasycznych stacjach mosty szynowe pełnią rolę:

  • łączenia dwóch sekcji szyn zbiorczych,

  • zapewnienia obejść w przypadku prac eksploatacyjnych lub awarii,

  • umożliwienia rekonfiguracji układu pracy stacji,

  • zwiększenia niezawodności i elastyczności prowadzenia ruchu sieciowego.


W cyfrowych stacjach koncepcja mostów szynowych zyskuje nowy wymiar. Oprócz połączeń fizycznych pojawiają się mosty komunikacyjne, czyli:

  • logiczne połączenia między IED, zabezpieczeniami i urządzeniami polowymi,

  • wymiana informacji poprzez GOOSE i SV zamiast styków przekaźnikowych,

  • dynamiczne zależności ealizowane programowo,

  • możliwość rekonfiguracji szyn i pól bez zmian w okablowaniu, jedynie poprzez konfigurację komunikacji.


Takie cyfrowe mosty szynowe pozwalają:

  • zwiększyć szybkość działania automatyki,

  • ograniczyć ryzyko błędów wynikających z fizycznych połączeń przewodowych,

  • uprościć utrzymanie ruchu,

  • umożliwić pracę w architekturach redundantnych PRP/HSR,

  • zapewnić interoperacyjność między urządzeniami wielu producentów.

Poznaj nasze rozwiązania

SE_Milosna_PSE_2_2000x1125.png

Przegląd złączek do rozdzielnic WN i NN

Niezawodne połączenie do stacji elektroenergetycznych WN i NN

SAMU_v_2000x2000.jpg

SAMU – Stand Alone Merging Unit

Autonomiczny interfejs Sygnałów Analogowych dla Elektroenergetycznej Automatyk Zabezpieczeniowej i stacji cyfrowych IEC 61850

Cyfrowa_listwa_2000x1125.jpg

MAS – Moduł Agregacji Sygnałów

MAS (Moduł Agregacji Sygnałów) to znormalizowany zestaw modułów wejść/wyjść przeznaczony do zbierania, grupowania, filtracji i przekazywania sygnałów z obiektów energetycznych — takich jak rozdzielnie SN/nN, pola WN i NN, pola transformatorowe, układy zabezpieczeń i automatyk. MAS to jeden z elementów cyfrowych stacji elektroenergetycznych.

Potrzebujesz więcej informacji?