SAMU_v_2000x2000.jpg

SAMU – Stand Alone Merging Unit

Autonomiczny interfejs Sygnałów Analogowych dla Elektroenergetycznej Automatyk Zabezpieczeniowej i stacji cyfrowych IEC 61850.

SAMU to zaawansowane urządzenie do cyfrowej akwizycji sygnałów prądowych i napięciowych w stacjach elektroenergetycznych SN, WN i NN. Urządzenie przetwarza sygnały analogowe na strumienie cyfrowe zgodne z normą IEC 61869-9 / IEC 61850-9-2LE, umożliwiając pełną integrację z systemami automatyki, zabezpieczeń oraz cyfrowymi polami rozdzielczymi.


SAMU eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych torów analogowych, zastępując je strumieniem próbkowanych wartości (Sampled Values), co zapewnia:

  • redukcję okablowania i kosztów instalacji,

  • wyższą odporność na zakłócenia,

  • stabilne i powtarzalne parametry pomiarowe,

  • pełną zgodność z architekturą cyfrowych stacji elektroenergetycznych (Digital Substation).


Urządzenie stale monitoruje sygnały z przekładników napięciowych i prądowych, przetwarzając je w czasie rzeczywistym na pakiety SV wysyłane przez sieć Ethernet/światłowód.

Najważniejsze funkcje SAMU

Próbkowanie sygnałów analogowych

  • Wejścia prądowe i napięciowe zgodne z normami pomiarowymi

  • Wysokoczęstotliwościowe próbkowanie odpowiednie do pracy z algorytmami zabezpieczeniowymi oraz z wykorzystaniem synchrofazorów (PMU)

Generowanie strumieni Sampled Values

  • Zgodność z IEC 61850 9 2LE i IEC 61869 9

  • Transmisja w sieci Ethernet 100/1000 Mbps

  • Obsługa synchronizacji czasu (PTP/IEEE 1588)

Integracja z systemami automatyki i zabezpieczeń

  • Kompatybilne z IED stacyjnych

  • Możliwość pracy w architekturach z redundancją PRP/HSR

  • Niski czas opóźnienia

Zaawansowane mechanizmy diagnostyczne

  • Monitorowanie jakości sygnału

  • Detekcja błędów transmisji

  • Samo-diagnostyka urządzenia z raportowaniem do systemu SCADA.

Zastosowanie i korzyści

Przykładowe zastosowania

  • Cyfrowe pola rozdzielcze w stacjach SN/WN

  • Modernizacje starszych stacji do architektury cyfrowej

  • Systemy zabezpieczeń odległościowych, różnicowych i nadprądowych

  • Rejestratory zdarzeń i analizatory jakości energi

  • Projekty automatyzacji sieci (FDIR, self healing grid)

Korzyści dla inwestorów i operatorów sieci

  • Podniesienie niezawodności systemów automatyki i zabezpieczeń

  • Łatwiejsza rozbudowa stacji dzięki cyfrowym interfejsom

  • Wyeliminowanie błędów i degradacji sygnału, typowych dla analogowych torów wieloletnich,

  • Zapewnienie zgodności z najnowszymi standardami IEC

  • Uproszczenie dokumentacji, testów FAT/SAT oraz eksploatacji

Potrzebujesz więcej informacji?