Złączki do rozdzielnic WN i NN

Przegląd złączek do rozdzielnic WN i NN

listwa_wzorcowa_energetyka_v2_2000x1125

Dane techniczne złączek

2002-1601

2-przewodowa złączka przelotowa;
2,5 mm2; z otworami pomiarowymi; szara

2002-1603_energetyka_2000x1125.png

2002-1603

2-przewodowa złączka przelotowa; 2,5 mm2; z otworami pomiarowymi; czerwona

2004-0099/K000-0001

2-przewodowa złączka przelotowa;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; szara

2004-0099/K000-0002

2-przewodowa złączka przelotowa;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; czerwona

2002-1671

2-przewodowa złączka rozłączalna;
2,5 mm2; z otworami pomiarowymi; szara

2002-1673_energetyka_2000x1125.png

2002-1673

2-przewodowa złączka rozłączalna; 2,5 mm2; z otworami pomiarowymi; czerwona

2004-1671

2-przewodowa złączka rozłączalna;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; szara

2004-1673

2-przewodowa złączka rozłączalna;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; czerwona

Odwrocony_noz_2004-1671_0400-0000_2000x1125

2004-1671/0400-0000

2-przewodowa złączka rozłączalna;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; szara
z odwróconym nożem

Odwrocony_noz_2004-1673_0400-0000_2000x1125

2004-1673/0400-0000

2-przewodowa złączka rozłączalna;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; czerwona
z odwróconym nożem

2007-8811/000-009

2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiarowa;
napięciowa; 6 mm2; jasnoszara

2007-8821/000-014

2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiarowa;
prądowa; 6 mm2; brązowa

2006-1201

2-przewodowa złączka przelotowa; 6 mm².

Akcesoria

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowy
Nr kat. 2002-1692

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowy

mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary
Nr kat. 2002-402

mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowy
Nr kat. 2004-1692

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowy

mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary
Nr kat. 2004-402

mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowy
Nr kat. 2006-1292

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowy

ścianka końcowa; grubość 1,5 mm; bez możliwości plombowania; pomarańczowy
Nr kat. 2007-8892

ścianka końcowa; grubość 1,5 mm; bez możliwości plombowania; pomarańczowy

nasadka ryglująca; do przełączania grupowego; 2-bieg.; transparentny
Nr kat. 282-882

nasadka ryglująca; do przełączania grupowego; 2-bieg.; transparentny

nasadka ryglująca; do przełączania grupowego; 4-bieg.; transparentny
Nr kat. 282-884

nasadka ryglująca; do przełączania grupowego; 4-bieg.; transparentny

adapter pomiarowy; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do pomiaru w złączkach listwowych TOPJOB® S; szary
Nr kat. 2009-174

adapter pomiarowy; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do pomiaru w złączkach listwowych TOPJOB® S; szary

blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary
Nr kat. 249-116

blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary

podstawka oznacznika grupowego; szary
Nr kat. 249-119

podstawka oznacznika grupowego; szary

Referencje

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Miłosna

Przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z budową linii 400 kV pomiędzy Kozienicami a Miłosną. Ma znaczenie ponadlokalne i stanowi istotny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w północno‑wschodniej części Polski. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest konieczna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

SE_Milosna_PSE_2_2000x1125.png

WAGO dostarcza system połączeń elektrycznych na potrzeby modernizacji stacji Miłosna od 2007 roku. Pierwszy etap modernizacji stacji realizowano w latach 2007/2008–2010. Obecny etap trwa od 2021 do 2026 roku.

Potrzebujesz więcej informacji?

To też może Cię zainteresować

Listwa_LPW.png

Listwy pomiarowe WAGO LPW

LPW służą do komfortowej i bezpiecznej obsługi układów pomiarowych. Umożliwiają realizację czynności łączeniowych w układach pomiarowych energii elektrycznej za pomocą izolowanych łączników z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa obsługi.

Zalety LPW:

  • Łatwy, pewny i jednoznaczny sposób zwierania strony wtórnej

  • Uniwersalność – możliwość realizacji różnych układów pomiarowych

  • Bezpieczeństwo obsługi

  • Niezawodny i prosty sposób łączenia przewodów przy wykorzystaniu zacisku sprężynowego CAGE CLAMP® i Push-in CAGE CLAMP®

  • Wygodny i szybki sposób sprawdzania poprawności wskazań układów pomiarowych

Listwa_LKW_2.png

Listwy kontrolne WAGO LKW

LKW przeznaczone są do wygodnej i szybkiej eksploatacji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Opracowane zostały indywidualnie do różnych typów zabezpieczeń i służą do połączenia urządzeń z obwodami prądowymi i wykonawczymi.

Zalety LKW:

  • Wygodna i bezpieczna eksploatacja elektroenergetycznych układów zabezpieczeniowych

  • Łatwy, pewny i jednoznaczny sposób zwierania strony wtórnej,

  • wygodny i szybki sposób sprawdzania wskazań i realizacji prób kontrolnych

  • Niezawodny i prosty sposób łączenia przewodów przy wykorzystaniu zacisku sprężynowego Push-in CAGE CLAM®.