PL-listwy-pomiarowe-2000x2000.jpg

Listwy pomiarowe WAGO

Gwarancja bezpiecznej obsługi.

Listwy Pomiarowe WAGO LPW służą do komfortowej i bezpiecznej obsługi układów pomiarowych. Umożliwiają realizację czynności łączeniowych w układach pomiarowych energii elektrycznej za pomocą izolowanych łączników z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa obsługi.

Modułowa konstrukcja Listwy Pomiarowej WAGO LPW umożliwia kreowanie różnych wariantów układów pomiarowych z zachowaniem spójnych i jednolitych zasad obsługi w zwartej, małogabarytowej zabudowie.

Funkcjonalność Listew Pomiarowych WAGO LPW dopasowana jest do standardów technicznych, jak również oferujemy rozwiązania dla specyficznych, indywidualnych potrzeb. Projektanci, wykonawcy oraz obsługa może skorzystać ze wsparcia specjalistów z WAGO od etapu projektowania po eksploatację.

Listwy Pomiarowe WAGO LPW są od lat stosowane u Operatorów Sieci Dystrybucyjnych w Polsce, a ich zalety zostały potwierdzone stosownymi aprobatami wydanymi przez poszczególne oddziały OSD.

Dobierz listwę

Skorzystaj wyszukiwarki, która pozwoli Ci dobrać LPW spełniającą twoje potrzeby

Przegląd produktów

Listwy pomiarowe WAGO z beznarzędziowym zwieraniem torów prądowych i zaciskiem Push-in CAGE CLAMP®

Rodzina listew pomiarowych WAGO z torami prądowymi zbudowanymi na złączkach serii 2007 z łącznikiem uchylnym do beznarzędziowego wykonywania operacji łączeniowych.

Przewody jednodrutowe lub zakończone tulejką można wetknąć do otworu montażowego bez użycia narzędzi. Przewody o niezarobionej końcówce podłącza się otwierając sprężynę przy pomocy przyrządu montażowego. Następnie odizolowany koniec przewodu umieszcza się w otworze montażowym i zwalnia sprężynę wyciągając przyrząd montażowy ze złączki.

Listwy pomiarowe WAGO z beznarzędziowym zwieraniem torów prądowych i zaciskiem CAGE CLAMP®

Rodzina listew pomiarowych WAGO z torami prądowymi zbudowanymi na złączkach 282-870 z łącznikiem obrotowym do beznarzędziowego wykonywania operacji łączeniowych.

Wszystkie rodzaje przewodów można połączyć w prosty i łatwy sposób, otwierając sprężynę przy pomocy przyrządu montażowego. Następnie odizolowany koniec przewodu umieszcza się w otworze montażowym i zwalnia sprężynę wyciągając przyrząd montażowy ze złączki.

Listwy pomiarowe WAGO ze zwieraniem torów prądowych za pomocą mostków i zaciskiem CAGE CLAMP®

Rodzina listew pomiarowych WAGO z torami prądowymi zbudowanymi na złączkach 282-131(133) z wykonywaniem operacji łączeniowych za pomocą mostków.

Listwy pomiarowe WAGO do układów bezpośrednich

Rodzina listew pomiarowych WAGO z torami prądowymi zbudowanymi na złączkach silnoprądowych do podłączania przewodów dużych przekrojów.

Listwy umożliwiją między innymi wymianę licznika energii elektrycznej bez konieczności wyłączania zasilania odbiorcy.

Listwy pomiarowe WAGO do układów bilansujących

Rodzina listew pomiarowych WAGO spełniających Standardy Techniczne Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie bilansujących układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Parametry techniczne listew pomiarowych WAGO LPW

LPW do układów pośrednich i półpośrednich



Parametry techniczne



napięcie znamionowe izolacji

500 V

napięcie znamionowe udarowe

6 kV

znamionowy prąd długotrwały w torach prądowych

30 A

zwarciowy prąd 1-sekundowy

720 A

dopuszczalny zakres temperatury pracy

-50 ˚C ... +105 ˚C

stopień zanieczyszczenia

3

materiał izolacyjny (nietoksyczny, samogasnący, bez halogenu)

PA 6.6

klasa palności

V0

Parametry obwodów prądowych i napięciowych rozłączalnych



rezystancja przejścia

1 mΩ na złączkę

straty mocy przy IN = 5 A

1 mΩ na złączkę

straty mocy przy IN = 1 A

1 mΩ na złączkę





Pobór mocy przez moduły sygnalizacyjne



dla UN = 60 V AC

0,03 VA na moduł

dla UN = 100 V AC

0,03 VA na moduł

dla UN = 230 V AC

0,03 VA na moduł

Parametry wkładek bezpiecznikowych*



prąd znamionowy / znamionowe napięcie pracy / zdolność wyłączeniowa / charakterystyka działania / wymiary



3,15 A / 250 V / 1,5 kA / (F) / 5 x 20 mm



6,3 A / 250 V / 1,5 kA / (F) / 5 x 20 mm



6,3 A / 250 V / 1,5 kA / (F) / 5 x 20 mm



3,15 A / 500 V / > 25 kA / (F) / 6 x 32 mm



6,3 A / 250 V / > 25 kA / (FF) / 5 x 20 mm



6,3 A / 500 V / > 25 kA / (F) / 6 x 32 mm



*zastosowany typ wkładek bezpiecznikowych - patrz specyfikacja listwy



LPW do układów bezpośrednich



Parametry techniczne



napięcie znamionowe izolacji

800 V

napięcie znamionowe udarowe

8 kV

znamionowy prąd długotrwały w torach prądowych

16 mm2

35 mm2

95 mm2



76 A

125 A

232 A

dopuszczalny zakres temperatury pracy

-50 ˚C ... +105 ˚C

stopień zanieczyszczenia

3

materiał izolacyjny (nietoksyczny, samogasnący, bez halogenu)

PA 6.6

klasa palności

V0

Broszury i katalogi

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas