Otwartość i interoperacyjność
„Aplikacja WAGO Load Management została świadomie zaprojektowana jako oprogramowanie open-source dla wallboxów różnych producentów i jest interoperacyjna dzięki szerokiej gamie interfejsów. Obecnie możemy połączyć w jednym parku stacje od około 30 różnych producentów” – mówi Philipp Baumann. Stacje ładowania różnych producentów są zintegrowane z parkiem ładowania WAGO. Dostępnych jest już 46 punktów ładowania o mocy 11 i 22 kW, a kolejne – wraz z z hiperładowarką – są w fazie planowania. „Takie rozwiązanie zasadniczo pozwoli nam ładować prądem stałym“, wyjaśnia Philipp Baumann, wspominając istotny dla przyszłości aspekt.
Budowa własnego parku ładowania była dla zespołu WAGO wielkim wyzwaniem. Z własnego doświadczenia wiemy zatem, z czym mierzą się nasi klienci oraz na jakie problemy mogą napotkać przy realizacji takich projektów. „Łatwa konfiguracja i szybkie oraz bezproblemowe uruchomienie systemu WAGO Load Management to dla nas sprawa najwyższej wagi. Dlatego wszystkim działaniom zawsze towarzyszy niezbędne wsparcie – od dodatkowego programowania (jeśli jest konieczne), aż po uruchomienie.
W WAGO sprawdziło się to również w przypadku kierowców samochodów służbowych. „Przezwyciężyliśmy »niemiecki strach« przed utknięciem bez zasilania w drodze do klienta“, potwierdza z przymrużeniem oka Dietrich Schlichter. Pomogło w tym niezawodne zarządzanie ładowaniem. Plany WAGO na najbliższą przyszłość to dalsza rozbudowa infrastruktury ładowania oraz floty elektryków.