MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Rozwiązania dla e-mobilności

Ładowanie pojazdów elektrycznych (EV-charging) staje się coraz ważniejsze w kontekście transformacji energetycznej i transportowej. Inteligentne rozmieszczenie punktów ładowania i zarządzanie obciążeniem w związku z rozwojem e-mobilności stanowią główne wyzwania dla operatorów sieci, zarządców obiektów oraz przedsiębiorstw przemysłowych.WAGO oferuje indywidualne rozwiązania dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w zakresie ich przyłączania oraz sterowania przepływem energii.

Zarządzanie obciążeniem dla infrastruktury ładowania

Zarządzanie punktami ładowania

Aplikacja WAGO Load Management to skrojone na miarę, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania obciążeniem infrastruktury ładowania. Aplikacja pomaga w inteligentnym, równomiernym ładowaniu pojazdów elektrycznych z ciągłym dopasowaniem mocy i wykorzystaniem całej dostępnej energii. Ponadto rozwiązanie wyróżnia się maksymalną skalowalnością i kompatybilnością ze standardowymi wallboxami oraz stacjami ładowania wielu producentów.

Połączenie z chmurą, choć możliwe, nie jest konieczne. Koszty licencji są jednorazowe, a elastyczność techniczna i interoperacyjność technologiczna umożliwiają prostą, opłacalną i trwałą integrację z istniejącą infrastrukturą ładowania. Aplikacja WAGO Load Management pozwala systemom energii odnawialnej na integrację z dodatkowymi odbiornikami i magazynów energii oraz optymalne wykorzystanie istniejących przyłączy do sieci.

Rozwój e-mobilności z WAGO

Optymalne wykorzystanie infrastruktury ładowania

Dynamiczne i statyczne zarządzanie obciążeniem

Tworząc nasze rozwiązanie, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na jego interoperacyjności ze standardowymi stacjami ładowania i wallboxami, licznikami obsługującymi Modbus® oraz sterownikami obsługującymi Docker®. Aplikacja WAGO Load Management umożliwia np. zarządzanie parkami ładowania o dowolnej wielkości lub integrację najróżniejszych odbiorników, a także sterowanie nimi w sposób pozwalający uniknąć obciążeń szczytowych. Nowy natywny interfejs MQTT wspiera połączenie z platformą WAGO Solutions lub innymi platformami bazującymi na chmurze. Standardowy interfejs WAGO Customer Substation umożliwia konfigurowalne podłączanie instalacji OZE dla parków mieszanych zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia operatorów sieci.

  • optymalne wykorzystanie infrastruktury ładowania

  • dynamiczna regulacja zapewniająca wyższą moc punktu ładowania niż dostępna moc przyłączeniowa sieci

  • rozszerzona otwartość interfejsów i marek

Przegląd oprogramowania

Zalety aplikacji WAGO Load Management

Parki ładowania AC/DC

  • do małych, średnich i dużych parków ładowania

  • od 1 do 225 punktów ładowania na sterownik

  • kombinacja szybkich ładowarek, stacji ładowania i wallboxów

  • moc zintegrowanych stacji ładowania: od 11 do 350 kW

  • parki mieszane: łączenie ładowarek AC i DC

Indywidualna regulacja

  • regulacja dla pojedynczych punktów ładowania, ich grup lub całego parku

  • łączenie punktów ładowania w grupy

  • indywidualne dostosowanie do infrastruktury elektrycznej, przy uwzględnieniu mocy przyłączeniowej

  • priorytetyzacja różnych punktów ładowania i ich grup

Integracja falowników dla instalacji PV i magazynów energii

  • uwzględnienie źródeł energii odnawialnej i magazynów energii

  • obsługa protokołu Sunspec

  • większa niezawodność dzięki integracji instalacji PV i magazynów energii

  • możliwość ładowania energii z nadwyżek instalacji PV oraz ładowania energii w 100% wytworzonej przez użytkownika

brochure_EV-charging_2000x2000.png

Zarządzanie stacjami ładowania WAGO

Rozwiązanie WAGO Charging Park Management gromadzi istotne informacje i aktualny status jednego lub kilku parków ładowania. Obsługa wszystkich parków ładowania jest przyjazna dla użytkownika, prosta i efektywna.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

Sterownik WAGO Load Management

Sterownik WAGO Load Management – od razu gotowy do użycia! Sterownik WAGO Load Management to sterownik kompaktowy CC100 z zainstalowaną fabrycznie aplikacją WAGO Load Management. Umożliwia dodatkowe połączenie z operatorem sieci lub zarządcą budynku.

Zalety:

  • w pakiecie z zainstalowanym oprogramowaniem

  • prosta parametryzacja przez przeglądarkę internetową

  • wybór kompatybilnych stacji ładowania i ładowarek z rozwijanego menu

  • możliwość regulacji parku ładowania za pomocą wejść dwustanowych

Niezależność od producentów sprzętu

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_charger_2000x1125.jpg

Kompatybilne stacje ładowania i wallboxy

Aplikacja WAGO Load Management jest kompatybilna m.in. z następującymi stacjami ładowania i wallboxami: ABB, ABL, Alfen, Compleo, Delta, Keba, Mennekes, Schneider oraz Technagon. Pełna lista dostępna jest tutaj:

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_energymeter_2000x1125.jpg

Kompatybilne liczniki

Oprogramowanie współpracuje m.in. z licznikami: ABB, Eastron, EMU, Hager, Janitza, Kostal, PQ Plus, Siemens, Socomec, TIP oraz WAGO. Więcej znajdziesz na liście:

Referencje

MM-467505-230623-Fuhrpark-194-2000x1125.jpg

Zielona flota WAGO

Optymalizacja aplikacji WAGO Load Management dzięki doświadczeniom z „Green Car Policy“

MM-428829_new_website-page_enercity_walm_gettyimages-1384632126_2000x1125.jpg

Ładowanie na HAJu

Dzięki rozwiązaniom WAGO dla zarządzania obciążeniem na lotnisku w Hanowerze powstaje publiczna infrastruktura ładowania. Jej sercem jest nasz sterownik kompaktowy CC100.

Zastosowanie naszych produktów

Technika pomiaru prądu i energii

Monitorowanie energii stanowi podstawę do zwiększenia wydajności jej dystrybucji i związanych z tym procesów. Nasze produkty do pomiaru energii pozwalają zaoszczędzić wiele wysiłku i kosztów związanych z gromadzeniem danych energetycznych. Liczniki energii można stosować w punktach pomiarowych istotnych dla rozliczeń.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_01_02_2000x2000.jpg

Zasilacze

Wydajne zasilacze WAGO zapewniają stabilny poziom napięcia zasilania we wszystkich aplikacjach – od prostych zastosowań po układy automatyki o wysokim poborze mocy. Idealnym uzupełnieniem oferty zasilaczy WAGO są zasilacze bezprzerwowe (UPS), bufory pojemnościowe, moduły redundancyjne oraz całe portfolio elektronicznych wyłączników nadprądowych.

mm-172328_switche_2000x1125.jpg

Switche

Switche WAGO zapewniają skalowalność infrastruktury sieciowej ETHERNET przy zachowaniu doskonałych właściwości elektrycznych i mechanicznych. Urządzenia są wyposażone w wytrzymałą obudowę, przystosowaną do warunków przemysłowych i są w pełni kompatybilne ze standardami IEEE 802.3, IEE 802.3u, IEEE 802.3.

FAQ – pytania i odpowiedzi dotyczące e-mobilności
i zarządzania obciążeniem dla infrastruktury ładowania

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami